Prowadniki kablowe dla przesuwu 70 m w systemach spawalniczych Cloos

Wiszące, stojące lub w przesuwie liniowym: e-prowadniki prowadzą kable o masie do 10 kg/m

W czasach, gdy brakuje specjalistów i panuje ogromna presja ze strony konkurencji, szybka produkcja w coraz większym stopniu zależy od zautomatyzowanych systemów. W tym celu firma Carl Cloos Schweißtechnik GmbH, z siedzibą w Haiger, w Niemczech, testuje i produkuje zrobotyzowane komórki dla technologii spawania, dostosowane do potrzeb swoich klientów. Elementy, które systemy Cloos spawają ze sobą, to zarówno rowery, łyżki koparek, jak i ramy szaf sterowniczych. Aby zapewnić niezawodne prowadzenie przewodów w swoich systemach, firma polega na naszych e-prowadnikach.

Profil

  • Co było potrzebne: e-prowadniki E4.1 w wariantach otwartym (E4.56) i zamkniętym (R4.56)
  • Wymagania: systemy zasilania z ruchem stojącym, leżącym, wiszącym lub liniowo-ślizgowym, które mogą obsługiwać dużą liczbę przewodów i węży do zasilania, transmisji danych, pneumatyki i hydrauliki; wysoka masa przewodów (do 10 kg na m); długie przesuwy (do 70 m); ochrona przed iskrami, brudem i pyłem
  • Branża: obrabiarki, systemy spawalnicze
  • Sukces klienta:  pionowe ograniczniki systemu zasilania umożliwiają maksymalne pochłanianie sił i zapewniają dużą stabilność nawet przy znacznych długościach; zamknięty system E4.56 zapewnia idealną ochronę przed opiłkami; zamiana stalowych e-prowadników na polimerowy systemy zasilania znacznie obniżyła poziom hałasu systemu
Inne produkty do obrabiarek
e-prowadniki w systemach spawalniczych Podłączone systemy robotów Carl Cloos Schweißtechnik GmbH wykorzystują podczas długich przesuwów systemy zasilania R4.56. Zapewniają ciche działanie.

Problem

W pełni zautomatyzowane systemy firmy Carl Cloos Schweißtechnik GmbH spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa, które dotyczą również stosowanych systemów zasilania. Aplikacja wymaga, aby systemy te przenosiły przewody i węże do zasilania, transmisji danych, pneumatyki i hydrauliki, płynnie w konfiguracjach wiszących, stojących, leżących, i liniowo-ślizgowych. W szczególności proces spawania tandemowego wymaga e-prowadnika, który bez problemu poradzi sobie z dodatkowymi obciążeniami pochodzącymi od przewodów i węży. Cloos opracował ten proces w 1996 roku. Polega ona na spalaniu się dwóch łuków we wspólnym basenie ze stopionym materiałem. Rezultatem jest szybszy proces spawania, który tworzy dłuższe szwy i zwiększa szybkość osadzania. W sumie, dodatkowe przewody i węże powodują wzrost masy do dziesięciu kilogramów.
Konstruktor maszyn potrzebował również rozwiązania e-prowadników dla innego systemu  do produkcji ram szaf sterowniczych, których długość, szerokość i wysokość może być bardzo różna. W pełni zautomatyzowany system produkcyjny do spawania ram składa się z 15 połączonych robotów, wielu manipulatorów i rozbudowanej technologii sterowania dla koordynacji procesów produkcyjnych. System Cloos i obszerna konwersja znacznie poprawiły czasy cyklu i konsekwentnie redukowały przestoje.

Rozwiązanie

e-prowadnik E4.56 z serii E4.1 okazał się optymalnym rozwiązaniem, również dla nowego procesu spawania.  Pionowe ograniczniki systemu zasilania umożliwiają maksymalne pochłanianie siły i zapewniają wysoką stabilność, nawet przy znacznych długościach samonośnych.
e-prowadnik ma konstrukcję z podcięciem, co daje mu wysoką stabilność skrętną, a jego szerokość jest zmienna. Wariant z zamkniętą tubą, R4.56, stosowany jest do prowadzenia wszędzie tam, gdzie należy liczyć się z iskrami, brudem lub pyłem. Zapewnia idealną ochronę dla przewodów i węży. Powolne podejścia, nagłe zatrzymania i szybkość 1,7 metra na sekundę to specjalne wymagania, które E4.56 spełnia bez problemu. W dziedzinie maszyn budowlanych, robot spawalniczy może posiadać przesuw o długości do 70 metrów. Inne scenariusze zastosowań to przemysł kolejowy i samochodowy, produkcja pojazdów użytkowych i maszyn rolniczych. 
W systemie produkcji szaf sterowniczych, kilka e-prowadników R4.56 i E4.56 z serii E4.1 pracuje w konfiguracjach ślizgowych, wiszących i pionowo stojących. Konstruktor maszyny zastosował stalowe e-prowadniki, ale były one bardzo głośne. Z kolei e-prowadniki R4.56 i E4.56 wykonane są z bezobsługowych trybopolimerów. Dzięki temu są one nie tylko szczególnie lekkie i odporne na zużycie, ale także ciche. Zintegrowany hamulec na ogranicznikach promieniowych dodatkowo tłumi hamowanie i odgłosy toczenia. Jest to wartościowa cecha, którą cenią sobie klienci Cloos.

"Przed podjęciem współpracy z firmą igus, używaliśmy stalowych e-prowadników. Niestety były zbyt głośne".
 
Volker Scheidt, Carl Cloos Schweißtechnik GmbH
e-prowadniki w systemach spawalniczych W nowej instalacji znajduje się sześć stanowisk, każde wyposażone w dwa roboty spawalnicze. Aby zapewnić niezawodne prowadzenie przewodu, projektanci zastosowali e-prowadnik E4.56.
e-prowadniki w systemach spawalniczych e-prowadniki serii E4.56 zachowują się dobrze nawet przy długościach samonośnych i wysokich obciążeniach.
e-prowadniki w systemach spawalniczych Pokrywa R4.56 chroni przewody przed brudem i opiłkami.
e-prowadniki w systemach spawalniczych Trójwymiarowe e-prowadniki triflex R są stosowane do prowadzenia przewodów w robotach laserowych.


Terminy "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" oraz "yes" są prawnie chronionymi znakami towarowymi firmy igus® GmbH/ Kolonia w Federalnej Republice Niemiec oraz, w przypadku niektórych, również w innych krajach. Jest to niepełna lista znaków towarowych (np. oczekujące na rozpatrzenie wnioski o rejestrację znaków towarowych lub zarejestrowane znaki towarowe) firmy igus GmbH lub spółek powiązanych z igus w Niemczech, w Unii Europejskiej, USA i/lub innych krajach lub jurysdykcjach.

igus® GmbH podkreśla, że nie sprzedaje żadnych produktów firm Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES , Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber oraz wszystkich innych producentów napędów wspomnianych na tej stronie. Produkty oferowane przez igus® należą do igus® GmbH.