Zmień język :
Do czego służy nowy produkt?
Poprzedni system modułowy igus®® do zastosowań obrotowych został zmieniony i zoptymalizowany w oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie w zakresie indywidualnych rozwiązań projektowych. Nowy obrotowy zasilacz energii SRM jest dostarczany jako kompletny system z łańcuchem elektronicznym®, elementami łączącymi, separacją wewnętrzną, odciążeniem i korytem prowadzącym wykonanym ze stali ocynkowanej.
Obszar zastosowań
Kompletny system jest przeznaczony do wszystkich zastosowań obrotowych w prawie wszystkich gałęziach przemysłu o średnicy zewnętrznej do 2,8 metra i kącie obrotu do 380°.
Jakie są korzyści?
Dzięki SRM nasi klienci otrzymują kompletny system dostosowany do indywidualnych potrzeb z gwarancją systemową. Wszystkie wymagane komponenty można zamówić za pomocą jednego numeru identyfikacyjnego.
Rozmiary systemu SRM
Średnica zewnętrzna 600 i 800 z łańcuchem elektronicznym® E4.21
Średnica zewnętrzna 900 i 1200 z łańcuchem elektronicznym® E4.32
Średnica zewnętrzna 1500 i 1800 z łańcuchem elektronicznym® E4.42
Średnica zewnętrzna 2400 i 2800 z łańcuchem elektronicznym® E4.56
Indywidualne wymagania
Większe kąty obrotu lub średnice są nadal możliwe przy indywidualnym planowaniu projektu. Rozmiary pośrednie można łatwo i natychmiastowo obliczyć.
Możesz przetestować stalowy moduł obrotowy za pomocą naszej nowej, bezpłatnej usługi rzeczywistości rozszerzonej. Uzyskaj dostęp do usługi za pomocą komputera i zeskanuj kod QR za pomocą urządzenia inteligentnego w celu uzyskania modelu AR lub kliknij łącze bezpośrednio za pomocą urządzenia inteligentnego.

Kompletny system z plastikową rynną prowadzącą, kąt obrotu 360°
Obrotowy zasilacz PRM to plastikowa prowadnica przeznaczona na przykład do mniejszych maszyn pomiarowych i manipulacyjnych. Prowadnica nadaje się również do zastosowań w kamerach. Nie wymaga kontaktu ślizgowego i jest zabezpieczona przed korozją.

Dziesięć cennych wskazówek dotyczących prawidłowego prowadzenia modułów obwodów, jeśli chcesz zaprojektować je samodzielnie. Pozwalają one uniknąć błędów, które mogą negatywnie wpłynąć na żywotność systemu, a nawet doprowadzić do jego awarii.
Z treści:
- Prawidłowe planowanie korytek prowadzących
- Wskazówki dotyczące prowadzenia kabli
- Ograniczanie maksymalnego kąta obrotu
- Generowanie danych CAD dla kanałów i całych modułów
Pobierz teraz bezpłatnie 10 wskazówek. Jesteśmy również dostępni, aby pomóc i doradzić osobiście w każdej chwili.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem