Zmień język :
Kompletny system z plastikową rynną prowadzącą, kąt obrotu 360°
System zasilania energią obrotową PRM to plastikowa prowadnica do mniejszych maszyn pomiarowych i manipulacyjnych. Prowadnica nadaje się również do zastosowań w kamerach. Nie wymaga styków ślizgowych i jest zabezpieczona przed korozją.
Dane techniczne:
Dostępność:

Wypróbuj go w domu lub w biurze i uzyskaj pierwsze wrażenie
Możesz przetestować moduł Polymer Rotation Module za pomocą naszej nowej, bezpłatnej usługi rzeczywistości rozszerzonej. Uzyskaj dostęp do usługi za pomocą komputera i zeskanuj kod QR za pomocą urządzenia inteligentnego w celu uzyskania modelu AR lub kliknij łącze bezpośrednio za pomocą urządzenia inteligentnego.

10 wskazówek dotyczących długotrwałego zasilania energią obrotową
Dziesięć cennych wskazówek dotyczących samodzielnego projektowania odpowiedniej rynny prowadzącej dla modułów okrągłych. Pozwalają one uniknąć błędów, które skracają żywotność systemu lub nawet powodują przestoje.
Z treści:
- Prawidłowe planowanie płyt prowadzących
- Wskazówki dotyczące układania kabli
- Ograniczanie maksymalnego kąta obrotu
- Generowanie danych CAD dla koryt i całych modułów
Pobierz teraz bezpłatnie 10 wskazówek. Jesteśmy również dostępni, aby pomóc i doradzić osobiście w każdej chwili.
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem