Prosimy wybrać kraj dostawy

Wybór kraju/regionu może mieć wpływ na różne czynniki, takie jak cena, opcje wysyłki i dostępność produktów.

50 mln. cykli — szybki zwrot z inwestycji

Systemy zasilania energią dla maszyn dziewiarskich zapewniają jakość i elastyczność.

Na tej maszynie dziane są nie tylko wysokiej jakości ubrania wierzchnie, ale także np. platynowe katalizatory. We wszystkich przypadkach mamy do czynienia z doskonałą strukturą siatki. Ponadto ważną rolę odgrywają takie czynniki jak wydajność, oszczędność i łatwość użytkowania. Systemy zasilania udowadniają tutaj swoje mocne strony — zwłaszcza, że warunki otoczenia są często bardzo wymagające.
Każdy konsument zna skrót "PP" lub "PA": Oznaczają one polipropylen i poliamid. Ale "HS" dla Rosshaar, "WM" dla Mohair zamiast Klinsmann, lub "WP" dla Alpaka są mniej znane. We wszystkich przypadkach są to oznaczenia przędzy, które mogą być przetwarzane na płaskich maszynach dziewiarskich firmy H. Stoll GmbH & Co. KG. Niezależnie od tego, czy chodzi o akcesoria, w pełni modne czy gotowe produkty: Istnieje odpowiednia maszyna dla każdego wymagania.
Ponieważ maszyny tekstylne są dostarczane głównie za granicę, niezawodność jest, między innymi, głównym problemem. Powinny być wydajne, ekonomiczne oraz niezawodne w działaniu w każdych okolicznościach i warunkach otoczenia. Nawet najmniejszy błąd w zakresie μ byłby natychmiast widoczny w strukturze siatki. Szczególny nacisk kładziony jest na komponenty, które mają być używane. Systemy zasilania firmy igus® GmbH z Kolonii są stosowane z powodzeniem już od początku lat 90-tych. Przewody i węże, które powinny działać płynnie nawet po 50 milionach cykli, znajdują się wewnątrz tych systemów. W międzyczasie ponad 30 000 systemów zasilania, zawsze w dużym stopniu zależnych od zastosowania, zostało z powodzeniem użytych w całej gamie produktów dla płaskich maszyn dziewiarskich.
Maszyny włókiennicze Płaska maszyna dziewiarska CMS 730 S knit&wear firmy Stoll została wprowadzona na rynek w 2005. Podobnie jak wszystkie maszyny z tej serii, jest kompatybilna i elastyczna w użyciu oraz gwarantuje doskonałą jakość dziania.

Płaskie maszyny dziewiarskie do zastosowań przemysłowych

Chociaż popyt na dzianiny jest bardzo wysoki w USA, indywidualny dziewiarz otrzymuje bardzo niewiele za swój produkt. Presja ceny jest odpowiednio wysoka, co oczywiście ma wpływ na producentów maszyn. Maszyny dziewiarskie Stoll wyróżniają się krótkimi czasami ustawiania, łatwością konserwacji i różnymi szerokościami roboczymi. Są one skonstruowane w taki sposób, że podczas ciągłej pracy zapewniają doskonałą jakość, co oznacza jednolitą, ładną strukturę siatki. Z reguły działają one przez cały rok, siedem dni w tygodniu, przez całą dobę, dzięki czemu zwrot z inwestycji jest osiągany szybko ze względu na wykorzystanie mocy produkcyjnych. Maszyny dziewiarskie są z reguły przeznaczone do produkcji seryjnej, dzięki czemu można przetwarzać wszystkie popularne rodzaje przędzy — od bawełny, wełny (w tym jedwabiu), włókien sztucznych, aż po włókna gumowe.
Na przykład, tak zwany materiał "knit & wear" może być dziany na najnowszej generacji, płaskiej maszynie dziewiarskiej CMS. Brak szwów bocznych, sweter jest wykańczany maszynowo. Indywidualny okres dziania zależy od wzoru, przędzy i szerokości oczek. Może to potrwać godzinę lub dłużej. Maszyna dziewiarska powinna być zasadniczo odporna na awarie, a jednocześnie wysoce produktywna w pracy ciągłej z czystą jakością siatki. Ponieważ pracownicy nie zawsze są przeszkoleni zgodnie z najnowszą technologią, prosta obsługa również odgrywa znaczącą rolę we wszystkich językach. Podczas gdy w Niemczech przemysłowa, płaska maszyna dziewiarska pracuje raczej w warunkach pomieszczenia czystego — w Chinach wygląda to czasami bardzo złe. Oprócz ciepła, ważną rolę odgrywa tu także indywidualna konfiguracja w każdej lokalizacji. Maszyny mają zasadniczo kontakt z powietrzem zawierającym cząsteczki oleju. Rozjaśnianie nadchodzi. Jest to chemiczny proces barwienia przędzy i tkanin. Ponadto w przędzach występują drobne i drobniejsze materiały, które przedmuchują podstawę maszyny oraz system zasilania energią.
Maszyny włókiennicze Zawsze dostosowane do konkretnych zastosowań, ponad 30 000 systemów zasilania zostało do tej pory zamontowanych w płaskich maszynach dziewiarskich. Jednym z głównych wymagań jest to, aby działały one płynnie nawet po latach użytkowania.

50 mln. cykli ruchu i więcej

Wymagania dotyczące wykorzystywanych systemów zasilania są odpowiednio wysokie. Dzięki szybkiemu odwracaniu wózka nawet zaawansowane produkty końcowe mogą być wdrażane w mgnieniu oka. Prędkość i indywidualna pozycja na łożu igłowym zależy od danej dzianiny. System zasilania, w którym znajdują się miedziane kable i węże, powinien wytrzymać wiele lat bez żadnych problemów. W żadnym wypadku nie powinien się zepsuć. Prędkości od 10 m/s² w normalnym zakresie do 20 m/s² z szybkim zatrzymaniem znajdują zastosowanie. Prędkość wózka wynosi około 1,4 m/s. - Cykle ruchu z 50 mln. elementów nie są rzadkością!
Systemy zasilania igus®, Kolonia, są stosowane we wszystkich płaskich maszynach dziewiarskich Stoll. Po dokonaniu pewnych postępów technicznych, firma zdecydowała się niemal wyłącznie na serię 27i. W związku ze zmieniającymi się wymaganiami wprowadzono pewne modyfikacje. Aby zapobiec zwiększonemu ścieraniu podczas szybkiego dostępu, zmieniono na przykład skład tworzywa sztucznego. Jest to zauważalne w czasach trzymania i ostatecznie w żywotności. W tym miejscu, co bardzo ważne, długie lata partnerstwa stają się znaczące. Obie firmy ściśle ze sobą współpracują. Wszystkie problemy techniczne są wspólnie dyskutowane i argumentowane w celu znalezienia optymalnego rozwiązania dla prowadnika kablowego. Nie tylko prędkości płaskich maszyn dziewiarskich zostały znacznie zwiększone w ostatnich latach, ale dodatkowe szybkie cofanie wózka miało również wpływ na zmodyfikowane wymagania dotyczące elementów maszyny. W przypadku ograniczonych wymiarów instalacji i ciągłych przyspieszeń system zasilania wykazuje swoją wytrzymałość jako ważny element. Jest to stabilny prowadnik kablowy średniej wielkości. Można ją otworzyć w promieniu wewnętrznym i jest prosta w montażu. Ponadto jest odporny na korozję, co opłaca się klientowi podczas określonego użytkowania przez lata.
Maszyny włókiennicze System zasilania nie może pozwolić sobie na awarię przy wysokich przyspieszeniach i częściowo złych warunkach środowiskowych, takich jak np. ekstremalne ciepło i powietrze z cząsteczkami oleju.

Więcej informacji na temat zastosowanych produktów tutaj

Dalsze, interesujące aplikacje z bardzo różnych obszarów można znaleźć tutaj.



Terminy "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" oraz "yes" są prawnie chronionymi znakami towarowymi firmy igus® SE & Co. KG/ Kolonia w Federalnej Republice Niemiec oraz, w przypadku niektórych, również w innych krajach. Jest to niepełna lista znaków towarowych (np. oczekujące na rozpatrzenie wnioski o rejestrację znaków towarowych lub zarejestrowane znaki towarowe) firmy igus SE & Co. KG lub spółek powiązanych z igus w Niemczech, w Unii Europejskiej, USA i/lub innych krajach lub jurysdykcjach.

igus® SE & Co. KG podkreśla, że nie sprzedaje żadnych produktów firm Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES , Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber oraz wszystkich innych producentów napędów wspomnianych na tej stronie. Produkty oferowane przez igus® należą do igus® SE & Co. KG.