Transnova-RUF oferuje rozwiązania dla zadań pakowania i paletyzacji na końcu linii, od planowania i projektowania po uruchomienie. Asortyment obejmuje pojedyncze kompaktowe maszyny do załadunku górnego i bocznego lub systemy picker do szybkich aplikacji pick & place. Ponadto opracowywane są systemy zrobotyzowane do zadań kompletacji, paletyzacji i depaletyzacji w systemach pakowania, przy czym specjalista integruje ponad 200 robotów rocznie w środowiskach maszynowych.
Ważne dla technologii paletyzacji zrobotyzowanej: podczas obsługi kartonów, wiader, worków, plastikowych poduszek itp. wszystko musi być bardzo elastyczne i niezawodne. Tak było również w przypadku nowego projektu, w którym system pakowania o długości około 60 metrów do pakowania rolek folii został wyposażony w dziewięć robotów do obsługi. Ponieważ każda rolka folii jest produkowana na zamówienie i różni się długością, grubością, wagą, a czasem także materiałem, roboty i robot z długim ramieniem do paletyzacji gotowych opakowań kartonowych muszą być szczególnie elastyczne. Odpowiednia waga opakowań wynosi od 2 kg do 60 kg, a prędkość przenośnika wynosi około 40 m/min. Możliwe jest pakowanie 20 rolek na minutę. Wysoka wydajność systemu i ciągła praca przez siedem dni w tygodniu doprowadziły do rozważań na temat prawidłowego poprowadzenia robota paletyzującego. Wynika to z faktu, że wąż falisty nie jest w stanie nadążyć za silnymi ruchami obrotowymi, w szczególności w osiach od 3 do 6. Wysokie ryzyko skręcania wiąże się z ryzykiem rozerwania węża, a tym samym uszkodzenia kabla. W rezultacie cały system zatrzymałby się i doprowadził do wysokich kosztów przestojów.