Ochraniacze i kurtki ochronne dla triflex R

Większe bezpieczeństwo nawet w ekstremalnych warunkach pracy

  • Szybki i łatwy montaż
  • Brak dodatkowych śrub
  • Możliwość otwarcia za pomocą śrubokręta
  • Dla triflex® R typu TRC, TRE i TRL
Protektor z mechanizmem szybkiego wysprzęglania gwintu
Protektor z mechanizmem szybkiego wysprzęglania gwintu

Informacje na temat ochraniacza z mechanizmem szybkiego zwalniania

Nr art.Indeks szerokościŚrednica zewnętrznaSzerokość
TR.40.30405527
TR.50.30406934
TR.60.30608040
TR.65.30608844
TR.70.307010250
TR.85.308511859
TR.100.3010013367

Przykręcany ochraniacz

Ochraniacz z mechanizmem zatrzaskowym
  • Połączone za pomocą śrub
  • Tłumienie
  • Bez wysiłku przesuwa się po krawędziach
  • Możliwość swobodnego umieszczenia na dwóch kolejnych ogniwach łańcucha

Informacje na temat przykręconego ochraniacza

Nr art.Indeks szerokościŚrednica zewnętrznaSzerokość
TR.40.10405527
TR.50.10506934
TR.60.10608040
TR.65.10658844
TR.70.107010250
TR.85.108511859
TR.85.240.108512063
TR.100.1010013367
TR.125.1012517082

Płaszcze ochronne

Standardowy płaszcz ochronny triflex® R

Standard

  • Podstawa nośna: tkanina
  • Powłoka: tworzywo sztuczne
  • Łatwa wymiana dzięki zapięciu na rzep po stronie wzdłużnej
  • Elastyczne uszczelnienie
  • Nie zawiera silikonu
  • Standardowe długości dostępne z magazynu
  • Do zastosowań z lakierami,
    farbami, uszczelniaczami, klejami itp.
  1. Dostępne na życzenie. Prosimy o kontakt w sprawie terminów dostaw.
Indeks: Nr części XX = długość kurtkiStandardowe długości [mm]
40.TR.40.14.XX500 1000 1500 2000
50.TR.50.14.XX1)500 1000 1500 2000
60.TR.60.14.XX500 1000 1500 2000
65.TR.65.14.XX1)500 1000 1500 2000
70.TR.70.14.XX500 1000 1500 2000
85.TR.85.14.XX500 1000 1500 2000
100.TR.100.14.XX500 1000 1500 2000
125.TR.125.14.XX500 1000 1500 2000
Osłona termiczna triflex® R

Kurtka chroniąca przed ciepłem

  • Wykonana z odpornej na ciepło i ścieranie tkaniny kevlarowej
  • Ochrona przed potem i odpryskami metalu, odporność na krótkotrwałe temperatury do +540°C
  • Wysoka odporność na ścieranie
  • Bardzo szczelne uszczelnienie
  • Do pracy w trudnych warunkach
  • Łatwa wymiana lub modernizacja za pomocą zamka błyskawicznego
  • Paski z rzepami na początku i na końcu
  • Wytrzymała (gruba) konstrukcja
  • Nie zawiera silikonu
  • Standardowe długości dostępne z magazynu
  1. Dostępne na życzenie. Prosimy o kontakt w sprawie terminów dostaw.
Indeks: Nr części XX = długość kurtkiStandardowe długości [mm]
40.TR.40.18.XX500 1000 1500 2000
50.TR.50.18.XX1)500 1000 1500 2000
60.TR.60.18.XX500 1000 1500 2000
65.TR.65.18.XX1)500 1000 1500 2000
70.TR.70.18.XX500 1000 1500 2000
85.TR.85.18.XX500 1000 1500 2000
100.TR.100.18.XX500 1000 1500 2000
125.TR.125.18.XX500 1000 1500 2000
Płaszcz chroniący przed ścieraniem triflex® R

Odporne na ścieranie kurtki ochronne

  • Wyjątkowo wysoka odporność na ścieranie
  • Czarna skóra
  • Do pracy w temperaturach od -40 do +100°C
  • Bardzo elastyczne
  • Łatwa wymiana lub modernizacja
  • Nie zawiera silikonu
  • Standardowe długości dostępne z magazynu
  1. Dostępne na życzenie. Prosimy o kontakt w sprawie terminów dostaw.
Indeks: Nr części XX = długość kurtkiStandardowe długości [mm]
40.TR.40.19.XX500 1000 1500 2000
50.TR.50.19.XX1)500 1000 1500 2000
60.TR.60.19.XX500 1000 1500 2000
65.TR.65.19.XX1)500 1000 1500 2000
70.TR.70.19.XX500 1000 1500 2000
85.TR.85.19.XX500 1000 1500 2000
100.TR.100.19.XX500 1000 1500 2000
125.TR.125.19.XX500 1000 1500 2000

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Rafał Wach
Rafał Wach

Inżynier Produktu e-prowadniki

+48 735 276 692Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa