Maksymalna wysokość skoku | 100 m | |
v maks. | 20 m/s | W zależności od wysokości skoku i siły e-prowadnika |
a maks. | 50 m/s2 | W zależności od wysokości skoku i siły e-prowadnika |
W zastosowaniach wiszących, swobodnie poruszające się przewody (zasilania, sygnałów, hydrauliki, pneumatyki...) często stanowią problem. Kiedy system się porusza, przewody zaczynają wibrować i mogą zderzać się z elementami systemu, a w najgorszym przypadku zerwać.
Z tego powodu stosuje się tutaj e-prowadniki, które zarówno chronią poszczególne przewody, jak i umożliwiają prowadzony ruch wiązek przewodów.
Dzięki naszym wskazówkom pokażemy, na co zwrócić uwagę w aplikacji wiszącej.
Ruch bez przyspieszenia bocznego Jeśli aplikacja ma całkowicie pionowy ruch bez przyspieszenia bocznego, e-prowadnik nie wymaga podparcia bocznego. Ruch z przyspieszeniem bocznym Jeśli występuje przyspieszenie boczne, e-prowadnik w większości przypadków wymaga prowadzenia bocznego. Częściowe prowadzenie jest również opcją. Jednak wytyczne muszą obejmować przynajmniej obszar, w którym e-prowadnik może się kołysać. Przyspieszenie boczne działa wtedy poprzecznie do e-prowadnika, gdzie jest bardziej stabilne. Jeśli stosowane jest prowadzenie, należy wybrać e-prowadnik z naprężeniem wstępnym. Zapewnia to wciśnięcie e-prowadnika w rynnę prowadzącą. Jeśli to możliwe, preferowana jest instalacja e-prowadnika widoczna na schemacie B. |
Dla kanadyjskiej firmy wiertniczej, rozwiązanie e-prowadników e-loop firmy igus jest gwarancją, że górny napęd, który opuszcza rurę wiertniczą do ziemi i wyciąga ją, jest zawsze bezpiecznie i niezawodnie zaopatrywany w energię i sygnały — nawet po silnych burzach.