Change Language :

Opisany tutaj przypadek zastosowania w firmie Westphal w 2002 r. był sygnałem wyjściowym do dalszego rozwoju łańcuchów energetycznych z poprzeczkami przedłużającymi, które obecnie posiadamy w różnych wersjach w naszym standardowym asortymencie produktów. O tym, który łańcuch jest odpowiedni do prowadzenia węży w maszynach do obróbki CNC, można dowiedzieć się z przykładu zastosowania producenta Trima:
▶ Dowiedz się teraz
Specjalna konstrukcja czy standardowe rozwiązanie? Klienci chcą technicznie zoptymalizowanych maszyn bez specjalnych problemów projektowych, takich jak czasochłonne zaopatrzenie w części zamienne i wysokie koszty rozwoju. To, co początkowo wygląda jak kwadratura koła, można osiągnąć, jak pokazuje Westphal Maschinenbau z siedzibą w Hamelin w Niemczech z komponentami igus. Nowy typ systemu zasilania energią został stworzony ze standardowych części, a jego zasada "piggyback" ostatecznie nadaje wężom ssącym o dużej objętości w obróbce drewna i warstwowej zdefiniowane miejsce i tworzy przestrzeń dla udoskonaleń.
"Omijanie problemu dobiegło końca"
Duże urządzenia ssące do odsysania wiórów są charakterystyczne dla obróbki drewna, profili aluminiowych i elementów warstwowych. Ale węże ssące zwisające z sufitu były po prostu niewykonalne, jeśli maszyny miały być coraz bardziej nowoczesne i nadal zapewniać wyższą wydajność. Pilnie potrzebne było rozwiązanie. "To staje się trudne nawet z dwoma wężami," mówi Westphal opisując problem. "Rozejrzeliśmy się więc po rynku w poszukiwaniu rozwiązania." I zrobili to z charakterystyczną dla Westphal otwartością. Westphal chciał, aby jego dostawca energii był tak samo kompetentny i przejrzysty, jak w przypadku jego własnych klientów. "Inżynier sprzedaży igus natychmiast zrobił na nas wrażenie. Przyjechał od razu i w ciągu kilku godzin przedstawił kwalifikowaną ofertę. A kiedy podczas instalacji pojawiły się pytania, przyszedł i wspierał nas. Mamy teraz rozwiązanie, które kładzie kres omijaniu problemu i pozwala nam udoskonalić naszą maszynę tak, jak chcemy - z większą liczbą osi (całkowicie lub na robota liniowego) i dłuższymi skokami."
Na czym dokładnie polegało rozwiązanie?
Współpraca między Westphal Maschinenbau i igus zaowocowała rozwiązaniem typu piggyback z systemem zasilania energią typu 1600.40.250.0. Jest on wykonany w całości z tworzywa sztucznego i nie wymaga żadnych metalowych połączeń śrubowych. Dzięki temu jest szczególnie delikatny dla kabli i węży. To
"W rzeczywistości to rozwiązanie jest możliwe tylko dzięki naszemu modułowemu systemowi," mówi Michael Blass z igus. "Dzięki ponad 43 000 części możemy również wdrażać specjalne rozwiązania z systemu modułowego. W tym przypadku przestawiliśmy standardowe komponenty tak, aby klient nie musiał czekać przy ponownym zamawianiu."
Opcja na przyszłość
Systemy zasilania energią igus odgrywają ważną rolę w elastyczności i możliwości rozbudowy maszyn Westphal. "Systemy te pozwalają nam osiągnąć optymalne prowadzenie węży i przewodów z kilkoma osiami i robotami liniowymi," mówi Westphal. "Klienci chcą maszyn typu plug-in - najlepiej z centralnym zasilaniem dla wszystkich kabli połączeniowych (dane, energia, sprężone powietrze i odciąg). "Kolejnym trendem jest zwiększanie wydajności: Westphal używa już maszyn z trzema niezależnymi robotami liniowymi i 12 osiami. A to jeszcze nie wszystko. W planach jest już zastosowanie do 16 osi i przejazdów do 40 metrów. Duża liczba linii zasilających sprawia, że tak duże, złożone systemy są nie do pomyślenia bez potężnych systemów zasilania energią. Otwiera to nowe obszary, w których Westphal Maschinenbau GmbH i igus GmbH mogą z powodzeniem współpracować.
Tutaj można znaleźć używane produkty
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem