Wymagania dla e-prowadnika z poprzeczkami rozszerzającymi i prowadnikami kablowymi:
Obrabiarki do produkcji modeli i form, takie jak te zaprojektowane przez firmę Trima, są zasadniczo dostępne w technologii trzy- lub pięcioosiowej. W przyszłości nacisk zostanie położony na technologię pięcioosiową, która oferuje jeszcze większą różnorodność zastosowań. Dotyczyło to również tego projektu Trima: Obrabiarka miała zostać zaprojektowana do produkcji narzędzi odlewniczych. Została ona wyposażona w głowicę kardanową, która mogła dotrzeć do każdego rogu obrabianego przedmiotu bez kolizji. Specyfikacje maszyny stawiały wysokie wymagania wszystkim komponentom. Napędy musiały działać niezawodnie, a wrzeciono nie mogło się nagrzewać. Wszystkie przewody i węże na osiach X, Y i Z musiały poruszać się bezpiecznie i bez awarii.
Ta maszyna jest używana głównie do obróbki drewna, więc ssanie odgrywa niezwykle ważną rolę. W tym środowisku problemem nie są wióry, ale pył drzewny, który w żadnym wypadku nie może się zapalić. Kompletna obudowa byłaby najbezpieczniejszym rozwiązaniem, ale również najdroższym. Ze względu na koszty zdecydowano się więc na zastosowanie węża ssącego, który musi być prowadzony w sposób bezpieczny i czysty.