Zmień język :
| Numer próby: 4932 | Żywotność: 54 miliony uderzeń |
|---|---|
| Typ kabla: CF298.05.04 | promień gięcia: 18 mm (współczynnik 3,1 x d) |
| Typ kabla: kabel do transmisji danych |

W tym teście analizowano żywotność CF298.05.04 w łańcuchu elektronicznym® o promieniu 18 mm.
Niezawodność i bezpieczeństwo to kluczowe aspekty w przypadku pociągów i kolei. Surowe wymogi bezpieczeństwa i trudne warunki środowiskowe mają zastosowanie do technologii kolejowej. Jednym z przykładów są bezpieczne krawędzie drzwi w pociągach. W tym przypadku bardzo ciasna przestrzeń montażowa stanowi wyzwanie dla kabla, ponieważ jest on poddawany dużym naprężeniom.
Test wykazał, że oczekiwana żywotność kabla CF298.05.04 może wytrzymać 54 miliony uderzeń i może niezawodnie przesyłać sygnały istotne dla bezpieczeństwa nawet w najmniejszych przestrzeniach instalacyjnych.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem