Zmień język :
| Numer testu: 4904 | Żywotność: 43 miliony cykli |
|---|---|
| Typ kabla: CF38.250.04 | promień gięcia: 175 mm (współczynnik 6,5 x d) |
| Typ kabla: kabel silnika |

W tym teście oczekiwana żywotność CF38.250.04 miała zostać przeanalizowana w łańcuchu elektronicznym® o promieniu 175 mm
Awarie kabli z pewnością nigdy nie są pożądane. Jednak awaria kabla podczas jazdy suwnicy i wózka jest nie do pomyślenia. Wymagana jest niezawodność i maksymalne bezpieczeństwo. Stosowane kable silnikowe są zatem narażone na poważne wyzwania. Temperatury od -40°C do +80°C nie są rzadkością. Ponadto, zazwyczaj występują duże odległości, a co za tym idzie, duże obciążenia spowodowane ciągłym użytkowaniem i zapyleniem. Zastosowany kabel silnikowy musi być w stanie wytrzymać wszystkie te warunki.
Testy wykazały, że oczekiwana żywotność kabla silnikowego CF38.250.04 przekracza 43 miliony skoków, a zatem ma duże rezerwy.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem