Zoptymalizowana pod kątem ścieralności, wysokoszybkościowa listwa ślizgowa

Tech up

  • 5-krotnie wyższa odporność na ścieranie dzięki trybologicznie zoptymalizowanemu materiałowi. Szybka listwa ślizgowa w porównaniu z konwencjonalną listwą ślizgową
  • Do szczególnie szybkich zastosowań ślizgowych
  • Krótkie pojedyncze części 500 mm, łatwiejsza obsługa
  • Nowe rozmiary dostępne dla wielu super aluminiowych rynien

Niższe koszty

  • Większa trwałość w tej samej cenie
  • Znacznie niższe koszty konserwacji
  • Znacznie łatwiejsza instalacja dzięki długości 0,5 m zamiast 2 m
  • Mniejszy wysiłek projektowy dzięki swobodnie dostępnemu konfiguratorowi kanałów CAD
  • Konserwacja predykcyjna - opcjonalnie z modułem dodatkowym isense

Dowody

  • Testy ścieralności szybkobieżnych prowadnic ślizgowych Testy ścieralności szybkobieżnych prowadnic ślizgowych w porównaniu z konwencjonalnymi prowadnicami ślizgowymi zostały przeprowadzone w laboratorium igus®.

zrównoważony rozwój

  • 50-procentowa oszczędność wagi dzięki przejściu z wytłaczania na formowanie wtryskowe
  • Łańcuch energetyczny lub łańcuch cięgnowy można poddać recyklingowi po zakończeniu
    cyklu życia w ramach programu recyklingu igus® Chainge®. Bez względu na producenta. Otrzymasz na to kupon: Program recyklingu Chainge®
  • igus® wspiera gospodarkę o obiegu zamkniętym tworzyw sztucznych i inwestuje w recykling chemiczny. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie: Recykling chemiczny
Listwa ślizgowa do szybkich przesuwów

Przetestowana odporność na zużycie listwa ślizgowej do szybkich przesuwów

Testy wysokoszybkościowej listwy ślizgowej

Instrukcja montażu Prowadnica High Speed

Może Cię to również zainteresować

Listwa ślizgowa do szybkich przesuwów

Czujnik zużycia prowadnicy w korytkach prowadzących

Rynny prowadzące

rynna prowadząca

e-prowadniki

łańcuch energetyczny

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Rafał Wach
Rafał Wach

Młodszy Manager Produktu e-prowadniki

+48 735 276 692Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa