Zmień język :

Nowy moduł i.Cee:plus umożliwia głęboką integrację z sieciami klientów i liczne zastosowania IoT
i.Cee = "I see ahead" - teraz także w środowiskach sieciowych naszych klientów i koncepcjach IoT. Druga generacja modułu i.Cee:plus stwarza idealne warunki do konserwacji predykcyjnej zgodnie z potrzebami klienta. Wynika to z faktu, że możliwość płynnej integracji z zamierzonymi środowiskami sieciowymi odpowiednich aplikacji oznacza, że można zrealizować szeroką gamę przypadków użycia Przemysłu 4.0.
Od prewencyjnego zarządzania usługami, które planuje regularną konserwację w zależności od użytkowania, przez niezależne od lokalizacji zarządzanie usterkami, które natychmiast zgłasza wszelkie nieprzewidziane zmiany za pośrednictwem różnych kanałów mobilnych, po kompleksowe zarządzanie danymi z czujników, które umożliwia nawet integrację rozwiązań chmurowych innych firm - wszystko jest możliwe. Wszystkie informacje są agregowane w nowoczesnym pulpicie nawigacyjnym, online lub offline w sieci lokalnej, w zależności od wymagań klienta.
To sprawia, że moduł i.Cee:plus drugiej generacji jest centralnym elementem każdego systemu zasilania energią w Przemyśle 4.0, zawsze w celu osiągnięcia maksymalnego bezpieczeństwa systemu i użytkownika, a także żywotności produktu.
Numer części: IS.PLUS.01.01.0.BETA
Tylko inteligentne połączenie poszczególnych komponentów w sieć tworzy solidną podstawę dla koncepcji konserwacji predykcyjnej, znanej również jako konserwacja predykcyjna. Na stronie igus®, konserwacja predykcyjna jest podsumowana terminem i.Cee.
Centralnym elementem w tym obszarze jest oprogramowanie i.Cee. Oprogramowanie to, w połączeniu z czujnikami na łańcuchu energetycznym, tulei łożyska ślizgowego lub prowadnicy liniowej, zamienia produkty dostępne z magazynu w produkty inteligentne. Ta aktualizacja umożliwia określenie maksymalnej żywotności produktu igus®, a system i.Cee wskazuje również idealny czas serwisowania. Algorytmy dostosowują żywotność i czas serwisowania w zależności od użytkowania. Dzięki dostarczonemu przez nas oprogramowaniu i kilku czujnikom standardowe produkty dostępne w magazynie można w mgnieniu oka przekształcić w inteligentne źródło energii lub technologię magazynowania.

Transfer danych w ramach lokalnej sieci firmowej (i.Cee:local) lub za pośrednictwem bezpiecznej chmury (i.Cee:cloud)
Różnice między monitorowaniem stanu a konserwacją predykcyjną
Z tej białej księgi dowiesz się

Aplikacje dla klientów z inteligentnymi tworzywami sztucznymi

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem