Zmień język :

Wszechstronny produkt z FDA i bez PTFE
Zgodnie z FDA, EU 10/2011, a teraz nowość bez PTFE. Wyjątkowe właściwości ślizgowe i odporność na zużycie.
Odporny na zużycie, wszechstronny materiał o bardzo dobrych właściwościach ślizgowych
Łatwa w aplikacji powłoka proszkowa dla elementów przewodzących
Materiał został przetestowany i spełnia wymagania FDA oraz EU10/2011. Jest również wolny od PTFE i PFAS.
Przyjazny dla środowiska, ponieważ nie wymaga stosowania dodatkowych środków smarnych.
igus wspiera gospodarkę o obiegu zamkniętym tworzyw sztucznych i inwestuje w recykling chemiczny. Dowiedz się więcej.
Dzięki naszej powłoce polimerowej iglidur, wyjątkowe wartości tarcia i zużycia naszych materiałów iglidur mogą być przenoszone na powierzchnie metalowe. Więcej informacji na temat specyfikacji powłok iglidur i różnych materiałów powłokowych z naszej oferty można znaleźć tutaj.

Masz pytania dotyczące naszych nowych produktów? Z przyjemnością Ci pomożemy. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać niezobowiązującą poradę.
Przy okazji, będziemy wspierać Cię od fazy projektowania do gotowego komponentu i nie tylko. Od prototypów po małe lub duże serie.
Z niecierpliwością czekamy na kontakt!


Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem