Zmień język :

Bazując na wypróbowanym i przetestowanym materiale iglidur® J, iglidur® JPF oferuje porównywalne specyfikacje - bez użycia PTFE.
bez użycia PTFE.
Odporny na zużycie i wszechstronny bez PTFE
Opłacalność dzięki formowaniu wtryskowemu
Podobne specyfikacje trybologiczne w porównaniu do iglidur® J, w zależności od zastosowania
Umożliwia pracę w 100% bez smarowania.
igus wspiera gospodarkę o obiegu zamkniętym tworzyw sztucznych i inwestuje w recykling chemiczny.Czytaj więcej.
W związku z obecną dyskusją na temat zakazu stosowania PTFE, zebraliśmy wszystkie ważne informacje na temat PTFE w odniesieniu do naszych łożysk ślizgowych. Tutaj znajdziesz również listę wszystkich materiałów iglidur®, które nie zawierają PTFE.
Arkusz danych
Masz pytania dotyczące naszych nowych produktów? Z przyjemnością Ci pomożemy. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać niezobowiązującą poradę.
Przy okazji: Wspieramy Cię od fazy projektowania do gotowego komponentu i dalej. Od prototypów po małe i duże serie.
Czekamy na wiadomość od Ciebie!


Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem