Zmień język :
Jako producent komponentów przemysłowych wykonanych z wysokowydajnych polimerów, korzystamy z szerokiej gamy materiałów. Na przykład PTFE zapewnia niskie tarcie podczas pracy na sucho i sprawia, że stosowanie smarów staje się zbędne. Dzięki nadrzędnemu PFAS, niektóre z naszych tworzyw sztucznych stają się bardziej wytrzymałe i odporne na zużycie, warunki atmosferyczne, chemikalia i ekstremalne temperatury. PTFE i PFAS są jednak uważane za substancje chemiczne określane jako "wieczne chemikalia", ponieważ są trudne do degradacji w środowisku i mają długą żywotność. Substancje tego typu mogą być szkodliwe dla środowiska, ludzi i zwierząt, dlatego UE rozważa obecnie wprowadzenie regulacji lub zakazu stosowania PFAS.
Jednak nasz dział rozwoju od pewnego czasu pracuje nad alternatywami dla PTFE. Dzięki nowym formułom, szeroko zakrojonym testom i dostosowanym procesom produkcyjnym, mamy obecnie w naszym portfolio szeroką gamę materiałów i produktów, które nie zawierają PTFE — takich jak materiał iglidur JPF, który został uznany za Produkt Roku 2025 przez Kunststoff Magazin. Wciąż prowadzimy badania w celu znalezienia odpowiednich zamienników materiałów zawierających PTFE. Poniżej przedstawiamy nasze rozwiązania i podajemy dalsze szczegóły oraz podstawowe informacje na temat tych materiałów i naszych produktów.


Poniższe materiały igus nie zawierają PTFE i w związku z tym nie podlegają przyszłym przepisom dotyczącym PFAS. Zostały one ponadto przetestowane pod kątem 96 substancji PFAS uważanych za krytyczne dla środowiska i zdrowia przy użyciu metody testowej SQP M1227 (LC-MS/MS i GC-MS) i nie zawierają żadnych substancji >0,1% masowo. Nie dotyczy to substancji z grupy fluoropolimerów, które nie są testowane. Pełny przegląd naszych materiałów można znaleźć tutaj.
Nasz niezawierający PTFE materiał iglidur JPF został wyróżniony przez Kunststoff Magazin jako Produkt Roku 2025 w kategorii materiałów.
Uwaga: Nigdy nie można wykluczyć obecności wszechobecnych śladów niepożądanych substancji. Ponieważ firma igus nie ma wpływu na stosowanie wyżej wymienionych materiałów i produktów, nie udzielamy żadnych gwarancji ani nie ponosimy żadnej odpowiedzialności, wyraźnej lub dorozumianej, w związku z wykorzystaniem tych informacji.

Mamy bardzo wysoki poziom integracji pionowej. Prowadzimy między innymi własny dział rozwoju materiałów, wewnętrzny dział mieszania, centrum techniczne do testów inżynierii procesowej oraz rozległe laboratorium testowe materiałów i produktów. Na tej podstawie opracowaliśmy możliwe alternatywy dla PTFE i PFAS, które nie są droższe i nie zawierają żadnych problematycznych składników, które mogłyby doprowadzić do zakazu w przyszłości. Przetestowaliśmy te alternatywy w naszym laboratorium testowym w rzeczywistych warunkach pod kątem zmienionego składu materiałów i ich możliwego wpływu na specyfikację materiałów.
Wyniki mówią same za siebie: materiały z zastąpionym PTFE wykazują znacznie lepszą wydajność pod względem tarcia i zużycia w porównaniu z oryginalnymi materiałami zawierającymi PTFE. I tak już dobre wskaźniki zużycia zostały zmniejszone średnio o około 60% dzięki nowemu rozwiązaniu polegającemu na zastąpieniu PTFE. Dzięki przemyślanemu projektowi formulacji, pozostałe właściwości materiału pod względem stabilności temperaturowej, nośności mechanicznej i kurczliwości pozostają prawie takie same. Dzięki nowym formułom, szeroko zakrojonym testom i niestandardowym procesom produkcyjnym możemy teraz zaoferować szeroką gamę materiałów i produktów wolnych od PTFE i PFAS.
Jak daleko igus posunął się w temacie PFAS i PTFE?
Magnus Orth: „Kontynuujemy prace nad alternatywnymi rozwiązaniami bez PTFE dla naszych najbardziej udanych materiałów zawierających PTFE na pełnych obrotach. Główny nacisk kładziemy na rozszerzenie naszych pięciu najlepszych materiałów do łożysk ślizgowych o warianty bez dodatku fluoru. Celem jest, aby wersje bez PTFE miały takie same lub lepsze specyfikacje niż oryginały zawierające PTFE. W 2024 roku wprowadziliśmy już materiały iglidur JPF i iglidur WPF. Są to niezawierające PTFE wersje bardzo wszechstronnego i sprawdzonego iglidur J, a także iglidur W300, który jest zoptymalizowany przede wszystkim pod kątem nieco wyższych obciążeń i wymagań dotyczących zużycia. Opracowaliśmy również formułę niezawierającego PTFE iglidur F. Teraz, w samą porę na Targi Hanowerskie 2025, możemy ogłosić wielki przełom. Sfinalizowaliśmy wersję bez PTFE najbardziej udanego materiału iglidur — iglidur G — i możemy teraz zaoferować również standard wysokotemperaturowy iglidur X w wersji bez PTFE. Oferujemy również iglidur HPF, wariant przeznaczony specjalnie do stosowania w mediach płynnych".
Co było największym wyzwaniem podczas prac rozwojowych?
Magnus Orth: „Zwłaszcza w przypadku szeroko stosowanych materiałów iglidur, bardzo trudno jest zapewnić, że produkty oferują w praktyce taką samą wydajność jak wersje zawierające PTFE. Ponieważ są one używane w niezwykle szerokim zakresie zastosowań o bardzo różnych profilach wymagań, a konstrukcja łożysk ślizgowych — jeśli ma być naprawdę dokładna — opiera się na dużym doświadczeniu i jest trudna do teoretycznej symulacji ze względu na wiele czynników wpływających, wysiłek testowy jest znaczny. Pomaga nam w tym dobrze wyposażone laboratorium zużycia i nasze doświadczenie. PTFE naprawdę sprawdza się w przypadku łożysk odpornych na chemikalia i temperaturę. Nie jest łatwo znaleźć materiały o podobnych specyfikacjach. Niemniej jednak nam się to udało".
Które aplikacje lub użytkownicy w szczególności korzystają z nowych materiałów łożysk ślizgowych niezawierających PTFE?
Magnus Orth: „Zakres jest szeroki. Wielu producentów poszukuje obecnie produktów, które działają bez PTFE lub nawet całkowicie bez PFAS. Oprócz tych aspektów, odporność na żrące środki czyszczące lub wysokie temperatury są również ważne w przetwórstwie żywności. W międzyczasie w sektorze motoryzacyjnym występuje szczególnie wysoka presja cenowa, a w przypadku produktów konsumenckich, takich jak urządzenia elektryczne i tym podobne, często odgrywa rolę wiele innych czynników. Dysponując obecnie prawie 30 materiałami łożysk ślizgowych bez PTFE i ponad 40 materiałami, w których możemy już wykluczyć 100 PFAS, które są uważane za krytyczne, oferujemy szeroką gamę rozwiązań".
Czym dokładnie są PFAS i dlaczego są tak popularne w przemyśle i sektorze konsumenckim? Dlaczego istnieje groźba wprowadzenia zakazu w całej UE i co firmy mogą teraz zrobić?
Opracowanie techniczne rzuca światło na te pytania i pokazuje, w jaki sposób igus, jako przetwórca tworzyw sztucznych, reaguje na planowane ograniczenia na wczesnym etapie i może zaoferować swoim klientom alternatywy wolne od PTFE i przetestowane pod kątem PFAS.

Podstawowe informacje na temat PFAS
Per- i polifluorowane substancje alkilowe (PFAS) to chemikalia przemysłowe, które są stosowane w wielu procesach przemysłowych i produktach konsumenckich ze względu na ich specjalne specyfikacje techniczne. Mogą mieć postać gazową, ciekłą lub stałą i składają się głównie z atomów węgla i fluoru. Poza tym, cząsteczki PFAS mogą mieć zupełnie różne struktury, co oznacza, że mogą mieć wiele różnych specyfikacji. Jako grupa substancji, PFAS obejmują wiele różnych związków: Ponad 4700 według bazy danych OECD, ponad 9000 według EPA, a nawet ponad 10 000 według Komisji UE, co wskazuje, że nie jest to ani unikalna, ani stała wartość — opiera się głównie na szacunkach. W przypadku PFAS dokonuje się rozróżnienia między niepolimerami i polimerami, które z kolei są podzielone na dalsze grupy substancji:

UE: Stosowanie PFOS zostało w dużej mierze zakazane od 2006, a PFOA od lipca 2020 — nasze potwierdzenie można znaleźć tutaj. Pięć krajów europejskich (Niemcy, Holandia, Dania, Szwecja, Norwegia) przedłożyło wniosek dotyczący ogólnego ograniczenia PFAS, który został opublikowany przez ECHA (Europejską Agencję Chemikaliów) w dniu 7 lutego 2023. Wniosek ten jest pierwszym krokiem w długim procesie regulacyjnym i zostanie poddany przeglądowi przez wszystkie zainteresowane strony. Pierwsza faza konsultacji ze wszystkimi zainteresowanymi stronami trwała od 22 marca 2023 do 22 września 2023. Proponowane rozporządzenie w sprawie PFAS prawdopodobnie wejdzie w życie w państwach członkowskich UE najwcześniej w 2026 roku. Możliwe są okresy przejściowe do 13 lat od daty wejścia w życie.
USA: EPA wydała ostateczne przepisy dodające pięć substancji PFAS do listy ponad 170 substancji PFAS. Podlegają one zgłoszeniu w ramach wykazu uwalniania substancji toksycznych (TRI), scentralizowanej bazy danych służącej do publicznego zgłaszania chemikaliów. Fluoropolimery nie znajdują się na liście TRI.
* Produkty zostały przetestowane pod kątem
96 substancji PFAS uważanych za krytyczne dla środowiska i zdrowia
zgodnie z metodą testową SQP M1227 (LC-MS/MS i GC-MS) i nie zawierają żadnych substancji >0,1% masowo. Substancje z grupy fluoropolimerów są wykluczone, ponieważ produkty nie są testowane pod ich kątem.