Change Language :
Standardowo iglidur® M250 jest produkowany jako łożysko grubościenne. iglidur® M250 najlepiej nadaje się do niskich i średnich prędkości powierzchniowych. Maksymalna dopuszczalna prędkość powierzchniowa podczas pracy na sucho wynosi 0,8 m/s (obrotowa) lub 2,5 m/s (liniowa). W praktyce te wartości graniczne nie zawsze mogą być osiągnięte z powodu interakcji różnych czynników.
| m/s | Obrotowe | Oscylacyjne | liniowy |
|---|---|---|---|
| stały | 0,8 | 0,6 | 2,5 |
| Krótkoterminowy | 2 | 1,4 | 5 |
Współczynnik tarcia μ łożyska ślizgowego zależy między innymi od prędkości powierzchni i obciążenia.
Współczynnik tarcia dla iglidur® M250 względem stali (Ra = 1 μm, 50 HRC):
| iglidur® M250 | suchy | Smar | Olej | Woda |
|---|---|---|---|---|
| Współczynnik tarcia μ | 0.18-0.40 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |

Wykres 04: Współczynnik tarcia w funkcji prędkości powierzchniowej, p = 0,75 MPa
X = prędkość powierzchni [m/s]
Y = współczynnik tarcia μ
Więcej informacji

Wykres 05: Współczynnik tarcia w funkcji ciśnienia, v = 0,01 m/s
X = obciążenie [MPa]
Y = współczynnik tarcia μ
iglidur® M250
Tarcie i zużycie są również w dużym stopniu zależne od partnera współpracującego. Biorąc pod uwagę współczynnik tarcia, najkorzystniejszym wykończeniem powierzchni wału dla łożyska iglidur® M250 jest Ra = 0,6 mm. wykres. 06 i 07 przedstawiają rozszerzenie wyników testów z różnymi materiałami wałów, które zostały przeprowadzone z łożyskami ślizgowymi iglidur® M250. Do obciążenia 2 MPa materiał wału odgrywa stosunkowo niewielką rolę w ruchu obrotowym. W przypadku wyższych obciążeń należy zatem zastosować odpowiedni materiał wału. Są to wały hartowane, takie jak Cf53 lub wały chromowane na twardo. Wykres 07 pokazuje, że iglidur® M250 znacznie lepiej nadaje się do ruchów obrotowych niż do ruchów wahadłowych. Należy jednak wspomnieć, że w praktyce wibracje działające na łożysko są często szczególnie wysokie podczas ruchów obrotowych. W tym miejscu iglidur® M250 może wykorzystać swoją specjalną specyfikację tłumienia. Takie wibracje są wykluczone w naszym teście, więc porównanie między obrotem a obrotem jest początkowo zaskakujące.
Materiały wału
Łożyska ślizgowe iglidur® M250 mają dobrą odporność na chemikalia. Są odporne na większość smarów. Większość słabych kwasów organicznych i nieorganicznych nie atakuje iglidur® M250.
+ odporne 0 warunkowo odporne - nieodporne
Wszystkie dane w temperaturze pokojowej [+20 °C]
| Środek chemiczny | Odporność |
|---|---|
| Alkohole | + do 0 |
| Węglowodory | + |
| Tłuszcze, oleje bez dodatków | + |
| Paliwa | + |
| Rozcieńczone kwasy | 0 do - |
| Silne kwasy | - |
| Rozcieńczone zasady | + |
| Silne zasady | 0 |
Łożyska wykonane z materiału iglidur® M250 mogą być stosowane w ograniczonym zakresie w warunkach promieniowania radioaktywnego. Są one odporne na promieniowanie o intensywności 1-104 Gy.
Łożyska ślizgowe iglidur® M250 są trwale odporne na promieniowanie UV.
W próżni łożyska ślizgowe iglidur® M250 wydzielają gazy. Stosunkowo wysoka absorpcja wilgoci przez łożysko ogranicza zatem jego zastosowanie w próżni.
Łożyska ślizgowe iglidur® M250 są izolowane elektrycznie
| Odporność | Wartość |
|---|---|
| Rezystancja właściwa | > 1013 Ωcm |
| Rezystancja powierzchniowa | > 1011 Ω |
Łożyska iglidur® M250 wymagają stosunkowo dużych luzów łożyskowych dla optymalnego działania. Zapewniają one niezawodną pracę tulei łożyskowych nawet przy rozszerzalności temperaturowej i absorpcji wody. Wady luzu łożyskowego są kompensowane przez właściwości tłumienia drgań, a łożyska są zaprojektowane do wciskania w oprawę z tolerancją H7. Po zamontowaniu w oprawie o wymiarze nominalnym, średnica wewnętrzna łożysk jest automatycznie regulowana z tolerancją D11. Wał powinien mieć tolerancję co najmniej H9.
| Średnica d1 [mm] | Wał h9 [mm] | iglidur® M250 D11 [mm] | Obudowa H7 [mm] |
|---|---|---|---|
| do 3 | 0–0,025 | +0.020 +0.080 | 0 +0,010 |
| > 3 do 6 | 0–0,030 | +0.030 +0.105 | 0 +0,012 |
| > 6 do 10 | 0–0,036 | +0.040 +0.130 | 0 +0,015 |
| > 10 do 18 | 0 - 0,043 | +0.050 +0.160 | 0 +0,018 |
| > 18 do 30 | 0–0,052 | +0.065 +0.195 | 0 +0,021 |
| > 30 do 50 | 0–0,062 | +0.080 +0.240 | 0 +0,025 |
| >50 do 80 | 0–0,074 | +0.100 +0.290 | 0 +0,030 |
Typowe obszary zastosowań

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem