Zmień język :

Seria igubal Food Contact (FC) oferuje wysokowydajne tworzywa sztuczne zgodne z FDA do stosowania w zakładach przetwórstwa spożywczego. Łożyska te zapobiegają zanieczyszczeniu produktu, nie wymagają dodatkowego smaru i można je łatwo sterylizować gorącą parą. Są odporne na środki czyszczące, chemikalia i alkohol. Niebieskie zabarwienie ułatwia ich identyfikację, a wykrywalne dodatki umożliwiają zlokalizowanie nawet najmniejszych fragmentów.
Wykrywalny wizualnie i magnetycznie
Zgodność z normami FDA i EU10/2011
Nadaje się do kontaktu z żywnością
Smarowanie i bezobsługowość

Do 40% tańsze niż rozwiązania ze stali nierdzewnej
niż rozwiązania ze stali nierdzewnej

Chcesz przekonać się o jakości naszych produktów? W takim razie zapraszamy do zamówienia u nas bezpłatnej próbki!

Znasz nasze produkty i chciałbyś zapoznać się z ich ofertą w sklepie internetowym lub zamówić je bezpośrednio?

W zaledwie trzech krokach można użyć parametrów aplikacji, aby określić odpowiednie zalecenia dotyczące produktu, w tym żywotność.
Tutaj znajdziesz najważniejsze informacje, technologie, pytania i odpowiedzi dotyczące łożysk przegubowych igubal.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem