Change Language :

W porównaniu do rozwiązań metalowych, łożyska kołnierzowe igubal oferują decydujące zalety. Podczas gdy metalowe łożyska kołnierzowe muszą być smarowane, aby zmniejszyć tarcie między ruchomymi częściami, wydłużyć żywotność łożyska i rozproszyć ciepło, łożyska kołnierzowe igubal umożliwiają bezobsługową pracę na sucho dzięki zintegrowanym stałym środkom smarnym. Łożyska kołnierzowe wykonane z wysokowydajnego tworzywa sztucznego nie tylko oszczędzają pieniądze i czas dzięki temu, że nie wymagają smarowania i konserwacji, ale są również do 40% bardziej opłacalne w zakupie niż ich metalowe odpowiedniki i do 80% lżejsze, co zmniejsza całkowitą wagę aplikacji i ułatwia obsługę. Ponadto łożyska te tłumią drgania i są odporne na korozję i chemikalia.
Smarowanie i bezobsługowość

Do 40% bardziej opłacalne niż rozwiązania ze stali nierdzewnej
niż rozwiązania ze stali nierdzewnej
Bezproblemowy kontakt z wodą i mediami
Znasz nasze produkty i chciałbyś zapoznać się z ich ofertą w sklepie internetowym lub zamówić je bezpośrednio?

W zaledwie trzech krokach można użyć parametrów aplikacji, aby określić odpowiednie zalecenia dotyczące produktu, w tym żywotność.
Tutaj znajdziesz najważniejsze informacje, technologie, pytania i odpowiedzi dotyczące łożysk przegubowych igubal.
Łożyska kołnierzowe prowadzą, wspierają i umożliwiają ruch obrotowy wału w różnych zastosowaniach i jednocześnie przenoszą obciążenia osiowe i promieniowe. Sferyczne, samonastawne łożyska przegubowe mogą być używane do realizacji różnych stopni kątowych, co zapewnia im elastyczność w kompensowaniu niewspółosiowości. Dzięki szerokiemu zakresowi zastosowań w branżach takich jak inżynieria mechaniczna, motoryzacja, opakowania, żywność i napoje, budownictwo, górnictwo, rolnictwo i energetyka, łożyska kołnierzowe są bardzo wszechstronne.
Ze względu na smukłą konstrukcję, w szczególności łożyska kołnierzowe z dwoma otworami są często używane w zastosowaniach, w których przestrzeń lub elastyczność instalacji są ograniczone.
Obudowy łożysk są wykonane z różnych materiałów, takich jak żeliwo szare, odlewany metal lekki, tworzywo sztuczne lub blacha stalowa i można je łatwo przymocować do nośnika maszyny.
Łożyska typu pillow block i łożyska kołnierzowe to dwa różne typy łożysk w obudowie, które zapewniają mocne podparcie dla obracających się elementów.
Łożyska typu pillow block mają obudowę z płaskim spodem, którą można zamontować na płaskiej powierzchni. W łożyskach kołnierzowych łożysko baryłkowe jest utrzymywane w obudowie łożyska kołnierzowego do montażu bocznego, która ma różną liczbę otworów montażowych w zależności od typu obudowy. Najczęściej spotykane są łożyska kołnierzowe z dwoma otworami i łożyska kołnierzowe z czterema otworami.
Typowe typy zespołów łożyskowych obudowy to:
Wybór łożyska kołnierzowego zależy od różnych czynników, w tym rodzaju zastosowania, obciążenia, prędkości i środowiska. Ważne jest, aby wziąć pod uwagę specyfikacje techniczne wymaganego łożyska kołnierzowego, w tym rozmiar, nośność i prędkość obrotową. Nasi pracownicy i narzędzie eksperckie w zakresie łożysk sferycznych chętnie służą pomocą.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem