Spherical insert bearing brochure

Poznaj łożyska sferyczne igubal – bezsmarową alternatywę dla tradycyjnych łożysk kulkowych typu UC

Łożysko z kołnierzem stałym z polimerową wkładką sferyczną

Szukasz bezobsługowej i ekonomicznej alternatywy dla łożysk kulkowych UC?

format_color_reset

Bezsmarowe

build_circle

Bezobsługowy

autorenew

Wymiana 1:1

eco

Przyjazne dla środowiska

auto_awesome

Lekkie

euro

Ekonomiczne

Co można znaleźć na tej stronie

Zalety łożysk wałka z igubal

Smary
Smarowanie — nigdy za dużo, nigdy za mało, zawsze odpowiednia ilość
Czyszczenie chemiczne, wilgotne środowisko, kontakt z żywnością?

Od impulsu klienta do pomysłu na produkt

Historia naszych wkładek sferycznych igubal

J3

Wkładka sferyczna wykonana z materiału iglidur J3

Wysoka odporność na zużycie
J3

H3

Wkładka sferyczna wykonana z iglidur H3

J

Wkładka sferyczna wykonana z iglidur J

JEM-SP
Process Icon

A350

Wkładka sferyczna z materiału iglidur A350

Inteligentne tworzywa sztuczne

J4

Wkładka sferyczna wykonana z materiału iglidur J4

JEM
Process Icon

A180

Wkładka sferyczna wykonana z materiału iglidur A180

JEM

X

Wkładka sferyczna wykonana z materiału iglidur X

JEM

Wymiana 1:1 | Kompatybilność wkładek sferycznych

OprawaSferyczne wkłady łożyskowe■ = J■ = J3■ = J4■ = H3■ = A180■ = A350■ = X
PP203 | PFL203■ EM-15-12-SP✔
P203 | FL203 | F203■ EM-17-12-SP✔
P203 | FL203 | F203■ EM-17-17-SP✔✔
P203 | FL203 | F203■ EM-17-17✔✔
PP204 | PFL204■ EM-20-14-SP✔✔
P204 | FL204 | F204■ EM-20-17-SP✔✔✔
P204 | FL204 | F204■ EM-20-17✔✔✔
PP205 | PFL205■ EM-25-15-SP✔✔
P205 | FL205 | F205■ EM-25-17-SP✔✔
P205 | FL205 | F205■ EM-25-17✔✔✔✔
PP206 | PFL206■ EM-30-16-SP✔✔
P206 | FL206 | F206■ EM-30-19-SP✔✔✔
P206 | FL206 | F206■ EM-30-19✔✔✔✔✔
P208 | FL208 | F208■ EM-30-21-80-SP✔✔✔
P208 | FL208 | F208■ EM-30-21-80✔✔
PP207 | PFL207■ EM-35-17-SP✔
P207 | FL207 | F207■ EM-35-20-SP✔✔✔
P207 | FL207 | F207■ EM-35-20✔✔✔
PP208 | PFL208■ EM-35-21-80-SP✔✔
PP208 | PFL208■ EM-35-21-80✔
PP208 | PFL208■ EM-40-18-SP✔
P208 | FL208 | F208■ EM-40-21-SP✔✔✔✔
P208 | FL208 | F208■ EM-40-21✔✔✔✔
P209 | FL209 | F209■ EM-45-22-SP✔
P209 | FL209 | F209■ EM-45-22✔✔✔
P210 | FL210 | F210■ EM-50-24-SP✔
P210 | FL210 | F210■ EM-50-24✔✔✔
P215 | FL215 | F215■ EM-75-24✔
Plastic pillow block bearing with interchangeable spherical ball

Plastic pillow block bearing

  • Alternative to UCP204 to UCP208
Plastic flange mounted bearing with interchangeable spherical ball

Plastic flange mounted bearing

  • Alternative to UCFL203 to UCFL210
Pillow block bearing with cast iron housing

Cast iron housing pillow block bearing

  • Alternative to UCP204 to UCP210
Flange mounted bearings with cast iron housing

Cast iron housing flange mounted bearing

  • Alternative to UCFL203 to UCFL210
Compact pillow block bearing with plastic housing

Compact pillow block bearing with plastic housing

  • Alternative to UCPA204 to UCPA208
Compact fixed flange bearing with plastic housing

Compact flange mounted bearing with plastic housing

  • Compact alternative to UCF208
Low-cost pillow block bearing with sheet metal housing

Low-cost pillow block bearing with sheet metal housing

  • Alternative to UCPP202 to UCPP208
Low-cost fixed flange bearing with sheet metal housing

Low-cost flange mounted bearing with sheet metal housing

  • Alternative to UCPFL202 to UCPFL208

Wkładki sferyczne do metalowych opraw stojakowych i łożysk z kołnierzem stałym

Wkładki sferyczne w przemyśle napojów i butelkowania

Więcej informacji o łożyskach sferycznych igubal

Sklep igubal

Sklep

Narzędzie

Narzędzie

Baza wiedzy

Baza wiedzy

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Artur Mroczek
Artur Mroczek

Manager Produktu łożyska xiros® i igubal®

+48 539 923 943Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa