Żywotność 14 000 godzin: łożyska ślizgowe iglidur w maszynach do formowania z rozdmuchiwaniem KHS

Co najmniej 2 lata bezobsługowej i niewymagającej smarowania pracy w temperaturze 60°C i w trybie ciągłym.

Profil

  • Co było potrzebne: Łożysko ślizgowe wykonane z iglidur® J i iglidur ® A180
  • Wymagania: Całkowity brak konieczności smarowania i konserwacji, odporność na temperaturę do 60 °C, możliwość stosowania w pomieszczeniach czystych
  • Przemysł: Rozlewnie napojów
  • Sukces klienta: Dzięki łożyskom ślizgowym do trzpieni, KHS oblicza 14 000 godzin pracy komponentów po testach. Odpowiada to 2 latom całkowicie bezobsługowej i bezsmarowej pracy.

Problem

Rozwiązanie

Stacja grzewcza do obracania preformy PET w maszynie do formowania z rozdmuchiwaniem, z częścią specjalną iglidur J.
Stacja grzewcza do ruchu prowadzonego krzywką preformy PET w instalacji KHS.

KHS InnoPET Blomax z energooszczędnym podwójnym ogrzewaniem korytarzowym. (Źródło: KHS GmbH)

Trzpienie transportowe z łożyskami iglidur® i elementami ślizgowymi transportują preformy przez maszynę KHS do formowania z rozdmuchiwaniem. (Źródło: KHS GmbH)

Podwójny system ogrzewania podgrzewa preformy i oszczędza do 30% energii w procesie. (Źródło: KHS GmbH)

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa