Moduły liniowe serii drylin SLWP econ

Dostępne w dwóch rozmiarach montażowych i niezmiennie opłacalne

  • Podstawowy program systemu liniowego serii econ
  • Niezmiennie ekonomiczne dzięki poprzeczkom i prowadnicom formowanym wtryskowo
  • Niezmiennie ekonomiczne dzięki anodowanym na srebrno profilom szyn
  • Możliwość konfiguracji z szybkim gwintem stromym lub samoblokującym gwintem trapezowym
  • Bezsmarowe i bezobsługowe

Rozmiary serii SLWP econ

Moduł liniowy SLWP-0630-E z serii econ z wrzecionem i wózkiem.
  • Długość suwaka: 60 mm
  • Maksymalna długość skoku: 300 mm
  • Średnica wału: 5 mm
  • maks. stat. Nośność
    • osiowe: 50N
    • promieniowe: 50N
Moduł liniowy SLWP-1040 serii econ z prowadnicą i śrubą trapezową.
  • Długość suwaka: 29 mm
  • Maksymalna długość skoku: 500 mm
  • Średnica wału: 8 mm
  • maks. stat. Obciążalność
    • osiowe: 50N
    • promieniowe: 50N

Usługi produktowe

Pobierz dane techniczne

Zapytaj o wycenę

Darmowy konfigurator online

Opcje techniczne dla serii SHT

Materiały śrub prowadzących

Trzy pręty gwintowane z gewindematerial do drylin.

Elektryczne systemy napędowe: silniki elektryczne od igus

Silnik krokowy do sanek drylin z wtykowym złączem.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Kamil Niemyjski
Kamil Niemyjski

Manager Produktu drylin®, dryspin®, robolink®

+48 22 316 36 33Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa