drylin® SLW jednostka liniowa z napędem śrubą pociągową

Bardzo wytrzymałe, płaskie i odporne na gięcie

Skonfiguruj niestandardową jednostkę liniową ze śrubą pociągową

Skonfiguruj osie liniowe drylin SLW z igus online
  • Znajdź i zamów lub zapytaj o odpowiedni moduł liniowy SLW z napędem śruby pociągowej za pomocą kilku kliknięć
  • Wprowadź dane i wybierz odpowiednią propozycję
  • Umieść w koszyku i zamów lub zapytaj online
  • Pobierz listę części jako plik PDF

Zalety

Stoły krzyżowe drylin® SLW

Stoły XY z napędem śrubowym do regulacji ręcznej
  • W wersji standardowej lub z obciążeniem wstępnym
  • Wysoka precyzja i ekstremalna sztywność
  • Precyzyjne dopasowanie dzięki produkcji CNC
  • Maksymalna długość skoku do 500 mm (w zależności od rozmiaru montażowego)
  • Dostępny również w wersji z obciążeniem wstępnym
  • Bezsmarowe i odporne na korozję

Silniki elektryczne do osi liniowych SLW

Silniki krokowe ze śrubą pociągową drylin E
  • 3 rozmiary montażowe ze skrętką lub bez
  • Dostępne gotowe do podłączenia
  • Z enkoderem lub bez

Akcesoria techniczne drylin® - elementy sterownicze

Akcesoria dla modułów liniowych drylin i osi liniowych
  • Akcesoria do ręcznego pozycjonowania i regulacji formatu
  • Opcje montażu i mocowania
  • Silniki krokowe i DC do pracy elektrycznej

Moduły liniowe drylin SLW w użyciu

Osie liniowe drylin SLW w rozlewni

Ciężkie staje się łatwe — Pozycjonowanie za pomocą bezobsługowych modułów liniowych igus

Moduł liniowy SLW ze śrubą pociągową w technice medycznej

Moduł liniowy SLW z napędem śruby pociągowej w technologii medycznej

Prowadnica liniowa drylin SLW ze śrubą pociągową w maszynie składającej

Pakowanie i laminowanie na poziomie wypełniania

Testowanie zalet modułów liniowych SLW

Standardowa próbka jednostki liniowej drylin SLW ze śrubą pociągową

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Kamil Niemyjski
Kamil Niemyjski

Manager Produktu drylin®, dryspin®, robolink®

+48 22 316 36 33Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa