ZLW: oś liniowa do pracy w ekstremalnych warunkach

ZLW0630
  • Konstrukcja w 100% bezsmarowa z łożyskami ślizgowymi
  • Wszechstronny i prosty montaż
  • Dowolnie wybierana długość skoku
  • Płaska i wytrzymała
  • Lekkie i odporne na korozję

Usługi produktowe

Pobierz dane katalogowe

Katalog

Zapytaj o wycenę

Zapytanie o produkt

Darmowy konfigurator online

Konfigurator online

Dane techniczne

Dane techniczneZLW-1040-LT do zastosowań wymagających głębokiego mrożenia ZLW-1040-UW do użytku pod wodą
Masa bez skoku [kg]11
Waga Skok 100 mm [kg]0,140,14
maks. długość skoku [mm]2.0001000
Przełożenie [mm/U]7070
Profil zębaAT5AT5
Materiał paska zębategoTPUKF2PU z elementami napinającymi ze stali nierdzewnej
Szerokość paska zębatego [mm]1616
Napęcie paska [N]20050
Maks. Obciążenie promieniowe [N]300100
Łożysko prowadząceŁożysko kulkowe na zimnoŁożyska kulkowe xiros®
Maks. Prędkość [m/s]51
Maks. Odchylenie położenia prowadnicy, zależne od obciążenia [mm]±0,2 ± 0,5

Praktyczne zastosowanie

Aplikacja ZLW

Rysunek techniczny

Rysunek zlw
Rysunek zlw
Rysunek zlw
Rysunek zlw

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Kamil Niemyjski
Kamil Niemyjski

Manager Produktu drylin®, dryspin®, robolink®

+48 22 316 36 33Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa