Zmień język :
Odporne komponenty są wymagane do zastosowań w szczególnie trudnych i agresywnych środowiskach. Dzięki seriom przeznaczonym dla przemysłu, zastosowania w kontakcie z wodą rozpryskową, pod wodą, a nawet w ujemnych temperaturach nie stanowią problemu. Ponadto, igus oferuje osie liniowe® z napędem pasowym do stref zagrożonych wybuchem, a także rozwiązania całkowicie pozbawione metalu, które są poszukiwane w dziedzinie automatyki, a także systemów wysokiej częstotliwości i rentgenowskich.
W przypadku zastosowań w temperaturach do -30 °C napęd i belki odchylające są wyposażone w zimne łożyska kulkowe. Napęd jest realizowany przez pasek zębaty odpowiedni do niskich temperatur.
Wersja SW jest odpowiednia do zastosowań z kontaktem z wodą rozpryskową. Jest odporna na korozję dzięki paskom zębatym PU z elementami napinającymi ze stali nierdzewnej i łożyskami kulkowymi ze stali nierdzewnej, a także obudowom poprzeczek wykonanym z anodyzowanego aluminium.
Typ UW nadaje się do użytku pod wodą. Wózki liniowe oraz wsporniki wałów napędowych i odchylających są wykonane z twardego anodyzowanego aluminium. Ponadto zastosowano plastikowe łożyska kulkowe xiros. Napęd stanowi elastyczny pasek zębaty z aramidowymi belkami łączącymi.



Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem