Zmień język :
Regulacja wózków inwalidzkich, sprzętu fitness i rehabilitacyjnego powinna być lekka, cicha i delikatna. Zastosowanie łożysk ślizgowych i systemów liniowych igus zapewnia użytkownikowi wygodny i wysokiej jakości proces regulacji, a dzięki całkowicie bezsmarowej pracy wszystkie punkty łożyskowania są czyste i wytrzymałe. Nasze łożyska wykazują również te zalety w protezach i ortezach, które powinny być tak naturalne, jak to tylko możliwe. Nasze łożyska ślizgowe iglidur są odporne na ciągłe wysokie obciążenia, uderzenia i zabrudzenia, nawet w połączeniu z cienkimi ściankami. Mają długą żywotność przy niskich współczynnikach tarcia i bez efektu poślizgu. Nasze łańcuchy i kable elektryczne zapewniają bezpieczne dostarczanie energii w ograniczonych przestrzeniach podczas elektrycznej regulacji sprzętu sportowego.

{{/anchor}}
Przetestuj nasze systemy zasilania energią i technologię łożysk dla technologii medycznej; poprawią one wydajność Twojego sprzętu przy jednoczesnym obniżeniu kosztów.
Więcej informacji na temat zawartości pudełka można znaleźć nastronie informacyjnej Medibox.
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem