Redukcja czasu i kosztów

Module Connect w zautomatyzowanej produkcji mebli

Profil

  • Co było potrzebne: Zabezpieczenie przed awarią zautomatyzowanej linii produkcyjnej; szybka wymiana w przypadku konserwacji lub awarii
  • Wymagania: Oszczędności dzięki optymalizacji długości przewodu dla dynamicznego ruchu i stałej instalacji; centralny interfejs
  • Produkty: readychain z Module Connect, gotowy do połączenia z serią e-prowadników 14240 i przewodów chainflex CF21.UL, CF5, CFAIR, CF211, CFPE
  • Branża: Produkcja mebli; sklep internetowy
  • Sukces dla klienta: Proste i szybkie uruchomienie dzięki scentralizowanemu interfejsowi. Minimalizacja przestojów w przypadku serwisowania: system readychain można wymienić w ciągu dwóch godzin.
Moduł Connect w użyciu

Wyzwanie

  • Pneumatyka
  • Zasilacz z zakresem obciążenia prądowego do 70A
  • Zasilanie z zakresem obciążenia prądowego do 16A
  • Przewód ochronny
  • Sub-D

Rozwiązanie

Moduł Connect w użyciu
Moduł Connect w użyciu

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Karol Lenkiewicz
Karol Lenkiewicz

Manager Produktu readychain® i readycable®

+48 728 350 275Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa