Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

autoglide 5 - transmisja energii i danych zamontowana w ciągu godziny

autoglide 5 - e-prowadniki ze podłogową, stalową prowadnicą przewodów

Zaoszczędź 88% czasu montażu dzięki ekonomicznemu e-prowadnikowi dla intralogistyki i suwnic

System autoglide 5 firmy igus przesyła energię, dane, płyny oraz powietrze w sposób bezpieczny i praktycznie bezobsługowy w systemie o przystępnej cenie.
 
Dane techniczne:

Przesuw Prędkość Hałas
podczas działania
80 m 4 m/s 63 dB(A)
przy 2 m/s
 

Zamów autoglide 5 teraz

Technologia w górę

Technologia w górę

  • Energia, dane, powietrze oraz płyny w JEDNYM systemie
  • Często zaoszczędza dwa lub więcej dodatkowych systemów przesyłania danych
  • Szybkość 4 m/s
  • Przesuw 80 m
  • Ciche działanie: 63 db(A) przy 2 m/s
  • 50% podłogi w hali pozostaje wolne, nie jest potrzebna rynna prowadząca

Koszty w dół

Koszty w dół

  • Czasy montażu są o 88% krótsze niż w przypadku konwencjonalnego, standardowego rozwiązania z rynnami prowadzącymi
  • Dostępny jako konfekcjonowany system z przewodami, wężami i złączami
  • Mniej wymagań dotyczących konserwacji i czyszczenia

Dowód

Dowód

  • Przetestowane w laboratorium igus, a także przez naszego klienta, firmę Beewen GmbH, zamontowane
  • Odpowiednie do innych gałęzi przemysłu i zastosowań: układarek magazynowych, dźwigów wewnętrznych, operatorów portów, obiektów sportowych, teatrów, obrabiarek, robotów kartezjańskich

Odnawialność

Odnawialność

  • Zużycie energii dla autoglide 5 jest o 64% mniejsze niż w przypadku e-prowadnika z aluminiową rynną przy przesuwie wynoszącym 50 m
  • Recykling zintegrowanego e-prowadnika za pośrednictwem bezpłatnego programu igus chainge
  • Więcej na temat wkładu igus w program Plastic2Oil


e-prowadnik dwuczęściowy

Nr art.Wysokość wewnętrznaSzerokość wewnętrznaPromień gięcia*** 
2400.05AG5*25 mm57 mm075/100/125/150 mm Wyślij zapytanie teraz
2400.07AG5**25 mm77 mm075 mm Wyślij zapytanie teraz
2600.07AG5*35 mm75 mm075 mm Wyślij zapytanie teraz
2600.10AG5*35 mm100 mm075 mm Wyślij zapytanie teraz

 
e-prowadnik czteroczęściowy
 
Nr art.Wysokość wewnętrznaSzerokość wewnętrznaPromień gięcia*** 
E4.32.10AG5*32 mm100 mm100/125/150/175/200 mm Wyślij zapytanie teraz
E4.32.112AG5*32 mm112 mm100 mm Wyślij zapytanie teraz
E4.32.12AG5*32 mm125 mm100 mm Wyślij zapytanie teraz
E4.32.15AG5*32 mm150 mm100 mm Wyślij zapytanie teraz
E4.32.17AG5*32 mm167 mm100 mm Wyślij zapytanie teraz
E4.32.20AG5*32 mm200 mm100 mm Wyślij zapytanie teraz
E4.32.262AG5*32 mm262 mm100 mm Wyślij zapytanie teraz
E4.42.10AG5*42 mm100 mm100 mm Wyślij zapytanie teraz
E4.42.112AG5*42 mm112 mm100 mm Wyślij zapytanie teraz
E4.42.12AG5*42 mm125 mm100 mm Wyślij zapytanie teraz
E4.42.15AG5*42 mm150 mm100 mm Wyślij zapytanie teraz
E4.42.17AG5*42 mm167 mm100 mm Wyślij zapytanie teraz
E4.42.20AG5*42 mm200 mm100 mm Wyślij zapytanie teraz
E4.42.262AG5*42 mm262 mm100 mm Wyślij zapytanie teraz

 
e-prowadnik rolkowy
 
Nr art.Wysokość wewnętrznaSzerokość wewnętrznaPromień gięcia*** 
P4.32.10AG5*32 mm100 mm150/200 mm Wyślij zapytanie teraz
P4.32.10AG5*32 mm100 mm150 mm Wyślij zapytanie teraz
P4.32.112AG5*32 mm112 mm150 mm Wyślij zapytanie teraz
P4.32.12AG5*32 mm125 mm150 mm Wyślij zapytanie teraz
P4.32.15AG5*32 mm150 mm150 mm Wyślij zapytanie teraz
P4.32.17AG5*32 mm167 mm150 mm Wyślij zapytanie teraz
P4.32.20AG5*32 mm200 mm150 mm Wyślij zapytanie teraz
P4.32.262AG5*32 mm262 mm150 mm Wyślij zapytanie teraz
P4.42.10AG5*42 mm100 mm075 mm Wyślij zapytanie teraz
P4.42.112AG5*42 mm112 mm075 mm Wyślij zapytanie teraz
P4.42.12AG5*42 mm125 mm075 mm Wyślij zapytanie teraz
P4.42.15AG5*42 mm150 mm075 mm Wyślij zapytanie teraz
P4.42.17AG5*42 mm167 mm075 mm Wyślij zapytanie teraz
P4.42.20AG5*42 mm200 mm075 mm Wyślij zapytanie teraz
P4.42.262AG5*42 mm262 mm075 mm Wyślij zapytanie teraz

*Dostępne od wiosny 2021
**Dostępne z magazynu
***Duże promienie gięcia na żądanie


Biała księga: e-prowadnik ze stalową prowadnicą jako alternatywa dla szynoprzewodów?

Do tej pory wielu użytkowników polegało na szynoprzewodach w kwestii zasilania dźwigów wewnętrznych i zewnętrznych, pociągów elektrycznych oraz układarek magazynowych.  Cena podobna do szynoprzewodów, ale z zaletami w zakresie instalacji, modułowości i konserwacji. autoglide 5 łączy to, co najlepsze z obu światów. Przeczytaj więcej w białej księdze "e-prowadnik ze stalową prowadnicą jako alternatywa dla szynoprzewodów?"

Pobierz białą księgę teraz

Problem użytkownika:

Do tej pory, wielu użytkowników polegało na szynoprzewodach w kwestii przesyłu energii i danych w ciasnych, kompaktowych przestrzeniach oraz do szybkiego przemieszczania między alejami, na przykład w układarkach regałowych. Są bardzo proste w budowie i wyjątkowo ekonomiczne. Ich główną wadą jest to, że są kosztowne w utrzymaniu, mogą być używane wyłącznie do przesyłania mocy jako standard i muszą być regularnie czyszczone, aby uniknąć awarii styków. Co więcej, zwykle mogą przesyłać tylko energię.

Christian Strauch, kierownik ds. Obsługi materiałów, przedstawia autoglide 5

Twoje zalety z zastosowania autoglide 5:

  • Można go łatwo zamontować w alejce na linie lub profilu
  • Ekonomiczna cena
  • 88% krótszy czas montażu w porównaniu do aluminiowych rynien
  • Trwałe, bezobsługowe i łatwe do czyszczenia
  • Energia, dane, powietrze oraz płyny w JEDNYM systemie
  • Szybkość 4 m/s
  • Przesuw 80 m
  • Ciche działanie: 63 db(A) przy 2 m/s
  • Połowa podłogi hali pozostaje wolna, nie jest potrzebna rynna prowadząca
  • Dostępny jako konfekcjonowany system z przewodami, wężami i złączami

autoglide 5

Jak to działa?


Zawarta w dostawie metalowa lina jest rozciągnięta na podłodze. Alternatywnie możliwe jest również prowadzenie za pomocą plastikowej liny lub profilu.
e-prowadnik może bezpiecznie poruszać się po linie. Spód ogniw łańcucha ma na środku element prowadzący, dzięki czemu e-prowadnik może bezpiecznie spoczywać na linie. Elementy autoglide zapewniają odporne na zużycie i precyzyjne toczenie górnego biegu prowadnika.

Montaż autoglide 5 i wywiad z firmą Beewen
Film przedstawiający montaż autoglide 5. Montaż w zaledwie kilku krokach.

autoglide 5 w układarkach magazynowych

autoglide 5 dla wielu gałęzi przemysłu i zastosowań

System autoglide 5 jest interesujący nie tylko w przypadku układarek magazynowych, mini ładowarek lub innych zastosowań w obsłudze materiałów. Wspólnie z Tobą, opracowujemy koncepcje i prototypy, które można skutecznie zrealizować dzięki modułowej konstrukcji autoglide 5, szerokiej gamie e-prowadników i przewodów igus oraz naszemu doświadczeniu. Które parametry są dla Ciebie kluczowe? Jaką szybkość, wypełnienie lub przesuw posiada Twoja aplikacja? Zapytaj nas, a wspólnie opracujemy rozwiązanie dla Twojej aplikacji, które obniży koszty i ulepszy technologię.

Zamów autoglide 5 teraz

Pytania i odpowiedzi

Który rodzaj prowadnika stanowi podstawę nowego autoglide 5? Podstawą jest model 2400 o szerokości 77 mm i promieniu gięcia 75 mm. Możliwe są również inne szerokości i promienie.
 
Jaka jest żywotność autoglide 5? Podobnie jak w przypadku wszystkich e-prowadników, naszym celem jest 10 milionów cykli lub 10 000 km. Testy gwarancyjne są nadal przeprowadzane w naszym laboratorium. 
 

Czy mogę wymienić poprzeczki, jeśli się zużyją? Tak, ponieważ specjalne poprzeczki można po prostu otworzyć. Jeśli kiedykolwiek się zużyją, można je łatwo wymienić.
 
Czy mogę użyć również polimerową linę? Obecnie testujemy jej zastosowanie.


Profil autoglide 5

Więcej serii autoglide

Specjalne rozwiązania dla długich przesuwów bez rynien prowadzących

Przegląd nowości e-prowadników

Przegląd nowości e-prowadników 2020

Odkryj więcej nowości e-prowadników 2020

Katalog nowości

Katalog nowości 2020

Wszystkie potrzebne informacje na temat naszych nowych produktów i dodatków do asortymentu w bezpłatnym katalogu.


Przykład zastosowania z autoglide