Łatwe otwieranie i zamykanie ciężkich drzwi nadburcia jachtu pod kątem 180° oraz ich bezpieczne przesuwanie po gładkich powierzchniach okładzin: Przez długi czas nie było satysfakcjonującego rozwiązania tego problemu w przemyśle stoczniowym.
Zawias drzwi nadburcia od Vosper Thornycroft, firmy produkującej największy na świecie jacht jednomasztowy, dostarczył pomysłu na jeszcze alternatywy o niższej masie. Kiedy zawiasy o niskiej masie do ciężkich drzwi łodzi wciąż były rynkiem niszowym, firma PE Marine Designz Ltd opracowała nowe, wspomagane elektrycznie, smukłe, ukryte zawiasy o dużej nośności i zwiększonej funkcjonalności.
Wymagania projektowe były następujące: Zawias musiał być ukryty, gdy drzwi nadburcia były zamknięte, ale nadal dobrze wyglądać, gdy były otwarte. Zawias miał również umożliwiać samoczynne otwieranie się drzwi na zewnątrz, aby operator czuł się lekko. W tym celu firma PE Designz opracowała opatentowany amortyzator gazowy zwiększający wydajność podczas otwierania drzwi nadburcia. Aby zawias nie utrudniał otwierania drzwi, został on również zintegrowany z drzwiami. Ponieważ w przemyśle morskim estetyka jest równie ważna jak trwałość i funkcjonalność, jako materiał wybrano stal nierdzewną.
Zupełnie inne materiały należało wybrać dla łożysk, które miały być wbudowane w zawiasy w siedmiu punktach obrotu. Aby wytrzymać trudne warunki na pełnym morzu i niezawodnie utrzymać duży ciężar drzwi, zawiasy wymagały wytrzymałego, niekorodującego rozwiązania.