Prosimy wybrać kraj dostawy

Wybór kraju/regionu może mieć wpływ na różne czynniki, takie jak cena, opcje wysyłki i dostępność produktów.

Odkryj rozwiązania igus® dry-tech®

Na całym świecie ponad 50% smarów trafia do środowiska naturalnego.
(Agencja Ochrony Środowiska Badenii-Wirtembergii)
 
 
Przy globalnym zużyciu smarów na poziomie 37,3 mln ton rocznie daje to ponad 18 mln ton niekontrolowanych zanieczyszczeń środowiska
Politechnika RWTH w Akwizgranie)
 
 
Awarie spowodowane nieprawidłowym smarowaniem generują 240 mld USD strat w samych Stanach Zjednoczonych
(MIT; Instytut Technologiczny w Massachusetts)
Właściwe łożysko ślizgowe...
... do każdego zastosowania
 
... wykonane z trybopolimerów
 
... bezsmarowe
 
... przetestowane i przewidywalne
 
... odporne na zabrudzenia i     bezkorozyjne
 
... lekkie i ciche
 
... mniejsze koszty i dłuższa     żywotność
 
... bogata oferta produktów standardowych oraz projekty niestandardowe
 
... dostawa z magazynu w ciągu 24 godzin
 
Co zawiera zestaw próbek dry-tech®?
Zestaw próbek igus® dry-tech®

Jak to działa?

polimery igus Polimer bazowy jest odpowiedzialny za odporność na zużycie.
Włókna oraz wypełniacze wzmacniają łożysko w kierunku przenoszenia dużych obciążeń i sił krawędziowych.
Nareszcie suche smary zapewniają automatyczne smarowanie łożysk i zapobiegają tarciom wewnątrz systemu.

Zalety tych produktów polegają na ich właściwościach technicznych

Właściwości techniczne

Bezsmarowe i higieniczne

Bez smarowania i obsługi

Oszczędność kosztów dzięki wyeliminowaniu prac konserwacyjnych

Brak konieczności stosowania smarów

Centralny system smarowania nie jest wymagany

Brak przestojów

Poddano testom igus®

Laboratorium testowe igus® iglidur®

Firma igus® dysponuje największymi laboratoriami w branży z ponad 200 stanowiskami testowymi dla różnych rodzajów zastosowań i scenariuszy obciążeń.

Zastosowanie

Przemysłowa wszechstronność igus

Przemysłowa wszechstronność

Łożyska ślizgowe iglidur® znajdują zastosowanie od branży opakowań i technologii medycznej, w których smary nie są stosowane ze względów higienicznych, do zastosowań o dużym stopniu zanieczyszczeń, np. w inżynierii rolniczej.

Właściwości techniczne

Wysoka odporność na ścieranie

Firma igus® opracowuje specjalne tworzywa sztuczne – trybopolimery – które są zoptymalizowane do różnych zastosowań w zakresie zużycia i związanej z nim żywotności.

Poddano testom igus®

Różne rodzaje testów

Testy na różnych wałach określają materiały o najdłuższej żywotności dla danego zastosowania – bez względu na to, czy jest to zastosowanie obrotowe, rotacyjne, szybkie lub wolne, z dużym lub małym obciążeniem, suche lub podwodne.

Przykład zastosowania

Karuzela do butelkowania<br>pracująca bez przerwy

Karuzela do butelkowania
pracująca bez przerwy

"Materiał łożyskowy o specjalnych właściwościach, takich jak niski współczynnik tarcia w pracy na sucho, odporność na chemikalia i niska absorbcja wilgoci jest najlepszym do aplikacji w zaawansowanych liniach butelkowania. ”
 
Bernfried Götz, KHS AG, Monzingen

Właściwości techniczne

Odporne na brud i kurz

Odporne na brud i kurz

Łożyska ślizgowe iglidur® są bardzo wytrzymałe w środowiskach o dużym zanieczyszczeniu głównie dzięki braku konieczności stosowania smarów. Cząsteczki zanieczyszczeń nie przylegają do warstwy smaru na wale w miejscu zastosowania łożyska. Zabrudzenia mogą być nawet częściowo wprasowane w powierzchnię. Zamiast miękkiej i cienkiej powierzchni ślizgowej, która może zostać łatwo uszkodzona przez cząsteczki powodujące ścieranie, zastosowano jednolitą strukturę materiałową w całej grubości ściany.

Poddano testom igus®

Korzystne efekty dla wału

1. Prędkość zużycia[µm/km]
2. iglidur® Q
3. iglidur® G
4. iglidur® Z
5. Mosiądz ze wstępnym smarowaniem
6. Zrolowany metal z warstwą ślizgową
 
Szereg testów w laboratorium trybopolimerów igus® wykazał to, co zostało potwierdzone w warunkach terenowych w branżach, takich jak inżynieria rolnicza, obróbka drewna, maszyny budowlane itp.: łożyska ślizgowe iglidur® z tworzyw sztucznych zapewniają dużą wytrzymałość i długą żywotność nawet w najtrudniejszych warunkach przy jednoczesnej ochronie wału.

Przykład zastosowania

Rozrzutnik siana

Zewnętrzne wymagania dotyczące niestandardowych łożysk opracowanych przez firmę igus® wykorzystywanych w zastosowaniach letnich są bardzo wysokie. – Dotyczy to głównie sił radialnych – wyjaśnia kierownik ds. inżynierii projektowej w firmie FELLA-Werke GmbH, inż. (FH) Bernhard Kohl. Aby chronić łożyska ślizgowe przed uszkodzeniami w przypadku uderzeń, muszą być wstrząsoodporne i bardzo wytrzymałe. – Do tego dochodzi zapylenie oraz mycie pod wysokim ciśnieniem. – Trudne warunki i długa żywotność z możliwą korozją części stalowych prowadzą do bardzo wysokich wymagań dotyczących łożysk z tworzyw sztucznych – wyjaśnia Bernhard Kohl.

Właściwości techniczne

Bezsmarowe i higieniczne

Bezsmarowe i higieniczne

Właściwości łożysk ślizgowych iglidur® w zakresie pracy w suchych warunkach zapewniają zalety nie tylko w środowisku o dużym zanieczyszczeniu. Brak smaru jest również ważnym kryterium w zastosowaniach o podwyższonych wymogach w zakresie higieny i czystości.

Poddano testom igus®

Standardowe testy iglidur®

Wszystkie standardowe testy przeprowadzane w laboratorium trybopolimerów igus® są przeprowadzane bez stosowania smarów. Tylko testy do specjalnych zastosowań klientów są przeprowadzane ze środkami – w tym ze smarami, jeśli jest to wymagane. Takie podejście umożliwia nam optymalizację naszych materiałów do pracy w suchych warunkach i dzięki temu wiemy dokładniej jakiej żywotności możemy się spodziewać.

Przykład zastosowania

Bezpieczeństwo przy dużym obciążeniu

Teraz, łożyska typu W300 i Q są zamontowane we wszystkich punktach łożyskowania tego sztucznego stawu kolanowego. Łożyska nie wymagają konserwacji i pracują bez luzów z oznakami minimalnego zużycia. Dodatkowo pracują cicho, tłumią uderzenia i zapewniają korzystny stosunek ceny do wydajności. Łożyska typu W300 i iglidur® Q są obecnie osadzane w miejscach łożysk sztucznych stawów kolanowych.

Właściwości techniczne

Odporność na korozję i czynniki zewnętrzne

Odporność na korozję i czynniki zewnętrzne

Wszystkie łożyska ślizgowe iglidur® z tworzyw sztucznych są bezkorozyjne. Dostępne są również materiały do specjalnych zastosowań, które mogą być wykorzystywane w warunkach obecności roztworów nieorganicznych, kwasów, środków czyszczących itp., a także, dzięki odporności na czynniki zewnętrzne, mogą być również stosowane w najtrudniejszych warunkach. – Oferta produktów obejmuje również materiały do specjalnych zastosowań w warunkach stałego zanurzenia pod wodą.

Poddano testom igus®

Testy podwodne

Testy podwodne w laboratorium trybopolimerów igus® doprowadziły do wykorzystania materiałów iglidur®, których zalety są widoczne głównie w takich specjalistycznych zastosowaniach. – W tym przypadku nie zawsze chodzi o pracę w wodzie; wykorzystywane są również inne płyny.

Przykład zastosowania

Zastosowanie w warunkach powodujących korozję

Ogromne zwiększenie żywotności prowadników rolkowych wynika ze specjalnej struktury połączeń. Łożysko polimerowe firmy igus® o dużej wydajności zostało zintegrowane z tuleją nośnika ze stali nierdzewnej, „co znacznie zwiększyło właściwości trybologiczne połączeń łańcucha”. Zgodnie z opinią klienta, „łożyska ślizgowe z tworzyw sztucznych podnoszą poprzeczkę dzięki bardzo wysokiej odporności na zużycie, niskim wartościom tarcia, dużej odporności na nacisk i odporności chemicznej. " “

Właściwości techniczne

Lekkie

Lekkie

Redukcja wagi odgrywa ważną rolę w wielu zastosowaniach, dzięki czemu łożyska z tworzyw sztucznych idealnie się do nich nadają. – Może to obejmować konieczność zapewnienia większej wydajności energetycznej lub zwiększenia ilości cykli i prędkości.

Poddano testom igus®

Waga

Dzięki niskiej gęstości materiału łożyska ślizgowe z tworzyw sztucznych zapewniają istotne zalety w porównaniu do alternatyw metalowych w zakresie redukcji wagi.

Przykład zastosowania

Przemysł lotniczy

Redukcja wagi odgrywa znaczącą rolę np. w lotnictwie. W tym przypadku wykorzystanie łożysk ślizgowych z tworzyw sztucznych w konstrukcji siedzeń, paneli bagażowych i innych zastosowań w kabinie pomaga zapewnić znaczące redukcje wagi.

Właściwości techniczne

Cichy

Cicha praca ma znaczenie głównie w obszarach, w których jest to odczuwane przez ludzi. Hałas powoduje znaczne obniżenie komfortu i dobrego samopoczucia.

Poddano testom igus®

Zamieniamy się w słuch

Laboratorium trybopolimerów firmy igus® zamienia się w słuch w kwestiach dotyczących profilu hałasu. – Jaki jest pożytek z bezsmarowych łożysk ślizgowych o długiej żywotności, jeśli skrzypią i trzeszczą?

Przykład zastosowania

Cicha praca

„Konieczne było znalezienie korpusu ślizgowego, który spełniał następujące wymagania: właściwości ślizgowe powinny być zachowane na profilu z toczonego aluminium (kolumnie), materiał musi być odporny na ścieranie, ruch ślizgowy powinien być bezgłośny, korpus ślizgowy nie może pozostawiać śladów i zapewniać dziesięcioletnią żywotność. Po odrzuceniu kilku proponowanych rozwiązań pozostał tylko jeden materiał firmy igus®. Wykazał się odpowiednim działaniem od samego początku i od tego czasu minęło już pięć lat. ”
Hanna Tielebier, Carl Zeiss AG, Jena

Właściwy materiał iglidur®

Obszerne dane dotyczące zużycia na podstawie 15 000 testów rocznie prowadzonych w różnych warunkach pomagają w identyfikacji materiału idealnie nadającego się do danego zastosowania.
Określ idealny materiał na łożysko – samodzielnie lub z naszą pomocą. Za pomocą wyszukiwarki produktów iglidur® oraz kalkulatora żywotności iglidur®.

24 - 48 godzin - Magazyn Polska iglidur® przegląd produktów

iglidur: szeroki asortyment łożysk i akcesoriów od firmy igus®

Wysoka odporność w każdych warunkach

więcej projektów łożysk ślizgowych

Więcej informacji:


Wzór zamówienia


24 - 48 godzin - Magazyn Polska

Terminy "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" oraz "yes" są prawnie chronionymi znakami towarowymi firmy igus® SE & Co. KG/ Kolonia w Federalnej Republice Niemiec oraz, w przypadku niektórych, również w innych krajach. Jest to niepełna lista znaków towarowych (np. oczekujące na rozpatrzenie wnioski o rejestrację znaków towarowych lub zarejestrowane znaki towarowe) firmy igus SE & Co. KG lub spółek powiązanych z igus w Niemczech, w Unii Europejskiej, USA i/lub innych krajach lub jurysdykcjach.

igus® SE & Co. KG podkreśla, że nie sprzedaje żadnych produktów firm Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES , Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber oraz wszystkich innych producentów napędów wspomnianych na tej stronie. Produkty oferowane przez igus® należą do igus® SE & Co. KG.