Prosimy wybrać kraj dostawy

Wybór kraju/regionu może mieć wpływ na różne czynniki, takie jak cena, opcje wysyłki i dostępność produktów.

iglidur® L350 – dane materiałowe

Tabela danych materiałowych

Ogólne specyfikacjeJednostkaiglidur® L350Metoda pomiaru
Gęstośćg/cm³1,54 
Kolor ciemnoszary 
Maks. absorpcja wilgoci przy 23 °C/50% wilg. wzgl.% masy0,4DIN 53495
Maks. całkowita absorpcja wilgoci% masy1,4 
Współczynnik tarcia ślizgowego, dynamiczny dla staliµ0,07 – 0,18 
Wartość PV, maks. (na sucho)MPa x m/s3,00 

Właściwości mechaniczne
Moduł sprężystościMPa15.882DIN 53457
Wytrzymałość na zginanie przy+20°CMPa210DIN 53452
Wytrzymałość na ściskanieMPa210 
Zalecany maks. nacisk powierzchniowy (20 °C)MPa59 
Twardość D w skali Shore'a 80DIN 53505

Właściwości fizyczne i termiczne
Maks. długotrwała temperatura aplikacji°C+180 
Maks. krótkotrwała temperatura pracy°C+210 
Minimalna temperatura stosowania°C-100 
Przewodność cieplna[W/m x K]0,61ASTM C 177
Współczynnik rozszerzalności cieplnej (przy 23°C)[K-1 x 10-5]7DIN 53752

Właściwości elektryczne
Opór właściwy objętościowyΩcm> 105DIN IEC 93
Rezystancja powierzchniowaΩ> 105DIN 53482

Tabela 01: Tabela materiałowa iglidur® L350

Wykres 01: Dopuszczalne wartości pv dla iglidur® L350 Wykres 01: Dopuszczalne wartości pv dla iglidur® L350

Wartości pv iglidur® L350

Firma igus opracowała kolejne bezsmarowe i bezobsługowe tworzywo: iglidur L350, przeznaczone do zastosowań z wysokimi, ciągłymi prędkościami. Dzięki małej rozszerzalności cieplnej oraz niskiej absorpcji wilgoci, łożyska mają minimalne tendencje do zwiększania swoich wymiarów. iglidur® L350 jest szczególnie odpowiedni do stosowania w wentylatorach, dmuchawach lub silnikach elektrycznych - a koszty są również niższe.
 
Wykres 01: Dopuszczalne wartości pv dla łożysk ślizgowych iglidur® L35o grubości ścianki 1 mm, przy pracy na sucho, przy zastosowaniu stalowego wałka, w temperaturze +20 °C, zamontowanego w stalowej oprawie
 
X = prędkość powierzchniowa [m/s], Y = Obciążenie [MPa] 

Środek chemicznyOdporność
Alkohol+
Węglowodory+ do 0
Tłuszcze, oleje bez dodatków+
Paliwa+
Rozcieńczone kwasy+
Silne kwasy+
Rozcieńczone zasady+
Silne zasady+
Tabela 02: Odporność materiału iglidur® L350 w temperaturze pokojowej [+ 20 °C]
+ odporny      0 ograniczona odporność     - nieodporny
 

Właściwości elektryczne

Opór właściwy objętościowy> 105 Ωcm
Rezystancja powierzchniowa> 105 Ω
Tabela 03: Właściwości elektryczne iglidur® L350

Absorpcja wilgoci

Bardzo niska absorpcja wody 0,4 %masowo w normalnych warunkach oraz 1,4 %masowo w pełnym zanurzeniu w wodzie również pozwala na ciągłą pracę w wysokiej wilgotności oraz mediach.

Próżnia

W próżni, zawartość wilgoci jest uwalniana w postaci pary. Ze względu na niską absorpcję wilgoci, stosowanie w próżni jest możliwe.

Odporność na promieniowanie

Łożyska ślizgowe wykonane z iglidur® L350 są odporne na promieniowanie o natężeniu 2 x 10² Gy. Większe natężenie promieniowania wpływa na materiał i może powodować zmniejszenie jego właściwości mechanicznych.

Odporność na promieniowanie UV

Właściwości łożysk z materiału iglidur® L350 nie ulegają zmianie pod wpływem promieniowania UV lub innych czynników pogodowych.

Właściwości mechaniczne

Ze wzrostem temperatur zmniejsza się wytrzymałość na ściskanie łożysk ślizgowych iglidur® L350. Wykres 02 pokazuje tą zależność. Zalecany maksymalny nacisk powierzchniowy to mechaniczna właściwość materiału. Z tego faktu nie wynikają wnioski dotyczące właściwości trybologicznych.

Maksymalny zalecany nacisk powierzchniowy jako funkcja temperatury (59 MPa przy +20°C) Wykres 02: Maksymalny zalecany nacisk powierzchniowy jako funkcja temperatury (59 MPa przy +20 °C)
 
X = Temperatura [°C]{HC} Y = Obciążenie [MPa]

Odkształcenie pod wpływem obciążenia i temperatury

Wykres 03 przedstawia elastyczną deformację iglidur® L350 pod różnymi obciążeniami. Przy zalecanym maksymalnym nacisku powierzchniowym 59 MPa w temperaturze pokojowej odkształcenie jest mniejsze niż 2,5%. Odkształcenie plastyczne może być pomijane do tej wartości. Jednakże, jest to również zależne od cyklu pracy obciążenia.
Odkształcenie pod wpływem obciążenia i temperatury Wykres 03: Deformacja pod naciskiem i temperaturą
 
X = Obciążenie [MPa], Y = Deformacja [%]

Maksymalna prędkość:

m/sObrotowyOscylacyjnyliniowy
Ciągła3,01,54,0
Krótkotrwała4,03,06,0
Tabela 04: Maks. prędkość powierzchniowa iglidur® L350

Dopuszczalne prędkości powierzchniowe

iglidur® L350 został stworzony przede wszystkim do wysokich prędkości powierzchniowych
z niskimi obciążeniami. Dzięki wysokiej
odporności na temperatury materiału iglidur® L350, fizyczny
limit spowodowany nagrzewaniem się łożyska został
znacznie zwiększony. Dodatkowo, wyjątkowo
niskie zużycie pozwala na szybkie
pokonywanie długich odcinków ślizgowych przy wysokich prędkościach obwodowych. Maksymalne
prędkości są przedstawione w sąsiadującej tabeli.

iglidur® L350Temperatura aplikacji
Minimalna- 100 °C
Maks. długotrwała+ 180 °C
Maksymalna, krótkotrwała+ 210 °C
Dodatkowo zabezpieczony osiowo+ 140 °C
Tabela 05: Graniczne wartości temperatury dla materiału iglidur® L350

Temperatury

Łożyska ślizgowe z iglidur® L350 mogą być stosowane w temperaturach aż do +210 °C krótkoterminowo. Prosimy zwrócić uwagę, że od temperatur +140 °C zalecane jest mechaniczne zabezpieczenie łożyska. Wyższe temperatury pracy mogą spowodować utratę mocowania na wcisk łożyska oraz poruszanie się w gnieździe.

Współczynniki tarcia w zależności od prędkości Wykres 04: Współczynniki tarcia w zależności od prędkości powierzchniowej, p = 1 MPa,
 
X = prędkość powierzchniowa [m/s] {HC} Y = Współczynnik tarcia μ

Tarcie i zużycie

Wyjątkowo niskie współczynniki tarcia pozostają takie same nawet przy wysokich prędkościach. Wykres 04 przedstawia tą zależność przy współpracy z wałem stalowym oraz nacisku powierzchniowym wynoszącym 0,75 MPa.
iglidur® A300Na suchoSmarOlejWoda
C. o. f. µ0,07 - 0,180,060,040,03

Tabela 06: Współczynniki tarcia materiału iglidur® A350 po stali (Ra = 1 µm, 50 HRC)

Zużycie, zastosowanie wiążące się z ruchami obrotowymi przy współpracy z wałami z różnych materiałów, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s Wykres 05: Zużycie, ruch obrotowy we współpracy z wałkami z różnych materiałów, nacisk p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
 
Y= Zużycie [μm/km]

Materiały wałów

Wykres 05 przedstawia porównanie zużycia łożyska spiekanego ze zużyciem łożysk wykonanych z materiałów iglidur® L500 oraz L350. Przy prędkościach ślizgowych wynoszących 1,5 m/s lub więcej, zużycie łożyska spiekanego zwiększa się w sposób wykładniczy, podczas gdy zużycie łożysk ślizgowych iglidur® utrzymuje się na niemal jednakowym poziomie do prędkości przekraczających nawet 3 m/s.
 
A = Aluminium, twardo anodowane
B = Stal do cięcia swobodnego
C = Cf53
D = Cf53, twardo chromowana
E = St37
F = V2A
G = X90
Ruch obrotowy, zużycie w pracy ze stalą Cf53, p = 0,25 MPa, T = +23  °C Wykres 06: Obrotowe zużycie na Cf53, p = 0,25 MPa, T = + 23 °C
 
X = prędkość powierzchniowa, [m/s], Y = Współczynnik zużycia [μm/km]
A = Spiekane łożysko, B = iglidur® L350, C = iglidur® L500
Obrotowy współczynnik tarcia - „Wysoka prędkość” na Cf53, p = 1 MPa (z wyjątkiem iglidur® L250), T = + 23 °C Wykres 07: Obrotowy współczynnik tarcia - „Wysoka prędkość” na Cf53, p = 1 MPa (z wyjątkiem iglidur® L250), T = + 23 °C
 
X = prędkość powierzchniowa [m/s], Y = Współczynnik tarcia [μ]
A = iglidur® L350, B = iglidur® L500

Średnica
d1 [mm]
Wałek h9
[mm]
iglidur® A350
F10 [mm]
Oprawa H7
[mm]
do 3+0,000 +0,010+0,006 +0,046–0,025 +0,000
> 3 do 6+0,000 +0,012+0,010 +0,058–0,030 +0,000
> 6 do 10+0,000 +0,015+0,013 +0,071–0,036 +0,000
> 10 do 18+0,000 +0,018+0,016 +0,086–0,043 +0,000
> 18 do 30+0,000 +0,021+0,020 +0,104–0,052 +0,000
> 30 do 50+0,000 +0,025+0,025 +0,125–0,062 +0,000
> 50 do 80+0,000 +0,030+0,030 +0,150–0,074 +0,000
> 80 do 120+0,000 +0,035+0,036 +0,176–0,087 +0,000
> 120 do 180 +0,000 +0,040+0,043 +0,203+0,000 +0,100
Tabela 07: Ważne tolerancje dla łożysk ślizgowych według normy ISO 3547-1 po wciśnięciu

Tolerancje montażowe

Łożyska ślizgowe iglidur® L350 to standardowe łożyska do wałków o tolerancji h (rekomendowana minimum h9). Łożyska są zaprojektowane do wciśnięcia w otwór o tolerancji H7. Po zmontowaniu w oprawę o wymiarach nominalnych, w standardowych przypadkach średnica wewnętrzna automatycznie dopasowuje się do tolerancji F10. Dla poszczególnych rozmiarów tolerancja różni się w zależności od grubości ścianki (proszę sprawdzić tabelę zakresu produktów).


Terminy "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" oraz "yes" są prawnie chronionymi znakami towarowymi firmy igus® SE & Co. KG/ Kolonia w Federalnej Republice Niemiec oraz, w przypadku niektórych, również w innych krajach. Jest to niepełna lista znaków towarowych (np. oczekujące na rozpatrzenie wnioski o rejestrację znaków towarowych lub zarejestrowane znaki towarowe) firmy igus SE & Co. KG lub spółek powiązanych z igus w Niemczech, w Unii Europejskiej, USA i/lub innych krajach lub jurysdykcjach.

igus® SE & Co. KG podkreśla, że nie sprzedaje żadnych produktów firm Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES , Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber oraz wszystkich innych producentów napędów wspomnianych na tej stronie. Produkty oferowane przez igus® należą do igus® SE & Co. KG.