Żywotność

Co mogą zrobić materiały iglidur® do pracy ciągłej?

  • Wszechstronny maratończyk, wysoce odporny na zużycie na (prawie) wszystkich wałach o bardzo niskim współczynniku tarcia.
  • Niskie zużycie z wieloma materiałami wałów
  • Niski współczynnik tarcia podczas pracy na sucho
  • Tłumienie wibracji
Materiał iglidur J
  • Klasyczny maratończyk, bardzo odporny na zużycie na (prawie) wszystkich wałach
  • Do szczególnie długich czasów pracy
  • Niski współczynnik tarcia
  • Niezwykle wysoka odporność na zużycie
Materiał iglidur W300
  • Specjalista od obciążeń wahliwych i pulsacyjnych
  • Niski współczynnik tarcia
  • Dobra odporność na media
  • Niska absorpcja wilgoci
Materiał iglidur J3
  • Może być stosowany z wieloma wałami i obciążeniami
  • Bardzo niski współczynnik tarcia na stali
  • Spełnia wymagania ochrony przeciwpożarowej Federalnej Administracji Lotnictwa USA (FAA) dla wnętrz samolotów
  • Do pracy ciągłej w temperaturze do +180°C
  • Do średnich i dużych obciążeń
Materiał J350
  • Idealny do wałów z tworzyw sztucznych
  • Bardzo dobry współczynnik tarcia przy niskich i średnich obciążeniach
  • Dobra odporność na media
  • Wyższa odporność na temperaturę niż iglidur® J
Materiał J260
  • Maratończyk o wszechstronnym profilu
  • Bardzo odporny na zużycie
  • Do pracy ciągłej w temperaturze do +180°C
  • Odpowiedni do wilgotnego środowiska
Materiał W360
  • Do wysokich prędkości
  • Specjalnie opracowany do zastosowań szybkoobrotowych
  • Bardzo niski współczynnik tarcia
  • Bardzo dobra odporność na zużycie
Materiał L250
  • Odporność na temperatury i media
  • Do pracy ciągłej w temperaturze do +250°C
  • Prędkość obrotowa do 5 m/s
  • Bardzo dobra odporność na zużycie
Materiał L500
  • Ekonomiczny materiał
  • Niski współczynnik tarcia
  • Dobra odporność na ścieranie
  • Niski współczynnik tarcia podczas pracy na sucho
  • Bardzo ekonomiczny
Materiał R
  • Ekonomiczny materiał z silikonem
  • Niski współczynnik tarcia przy dużych prędkościach
  • Do niskich obciążeń
  • Bardzo ekonomiczny
Materiał D
  • Specjalnie do wałów aluminiowych
  • Wyjątkowo długa żywotność na anodowanym aluminium
  • Niski współczynnik tarcia
  • Niskie zużycie
Materiał J200
  1. Maksymalna temperatura długotrwałego stosowania
  2. Maks. zalecany nacisk powierzchniowy przy +20°C
  3. Najlepsza kombinacja dla p = 1 MPa, v = 0,3 m/s, obracanie

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Michał Obrębski
Michał Obrębski

Manager Produktu łożyska ślizgowe iglidur®

+48 22 316 36 33Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa