Prosimy wybrać kraj dostawy

Wybór kraju/regionu może mieć wpływ na różne czynniki, takie jak cena, opcje wysyłki i dostępność produktów.

iglidur® Q290 – dane materiałowe

Dane materiałowe tabela

Właściwości ogólne Element iglidur® Q290 Metoda pomiaru
Gęstość g/cm³ 1,27
Kolor czarny
Maks. absorpcja wilgoci przy 23 °C / 50% wilg. wzgl. h. Wt.-% 3,0 DIN 53495
Maks. absorpcja wody Wt.-% 9,3
Współczynnik tarcia powierzchniowego, dynamiczny, dla stali µ 0,14 - 0,26
wartość pv, maks. (na sucho) MPa x m/s 0,70

Właściwości mechaniczne
Moduł sprężystości MPa 3.074 DIN 53457
Wytrzymałość na zginanie w temperaturze 20 °C MPa 97 DIN 53452
Wytrzymałość na ściskanie MPa 68
Zalecany maks. nacisk powierzchniowy (20 °C) MPa 55
Twardość D w skali Shore'a 80 DIN 53505

Właściwości fizyczne i termiczne
Maks. długotrwała temperatura aplikacji °C +140
Maks. krótkotrwała temperatura aplikacji °C +180
Niższa temperatura stosowania °C -40
Przewodność cieplna [W/m x K] 0,24 ASTM C 177
Współczynnik rozszerzalności cieplnej [K-1 x 10-5] 7 DIN 53752

Właściwości elektryczne
Rezystancja styku Ωcm > 1012 DIN IEC 93
Rezystancja powierzchniowa Ω > 1012 DIN 53482
Tabela 01: Dane materiału

pv
 
 
Wykres 01: Dopuszczalne wartości pv dla łożysk iglidur® Q290 przy pracy na sucho, przy zastosowaniu stalowego wałka, w temperaturze +20 °C, zamontowanego w stalowej obudowie
 
X = Prędkość powierzchniowa [m/s]
Y = Obciążenie [MPa]
W całej gamie produktów iglidur®, łożyska iglidur® Q290 nie posiadają najwyższej odporności na obciążenia statyczne, natomiast wykazują swoje mocne strony przy umiarkowanych i wysokich obciążeniach dynamicznych, jak również charakteryzuje je znakomita żywotność przy pracy w trudnych warunkach wymagającej ruchów obrotowych, np. w maszynach budowlanych i rolniczych, ze szczególnym uwzględnieniem "miękkich" wałków, zarówno dla wałków oraz łożysk!

Nacisk powierzchniowy Wykres 02: Maksymalny zalecany nacisk powierzchniowy jako funkcja temperatury (55 MPa przy +20 °C)
 
X = Temperatura [°C]
Y = Obciążenie [MPa]
Odkształcenie Wykres 03: Odkształcenie pod wpływem obciążenia i temperatury
 
X = Obciążenie [MPa]
Y = Odkształcenie [%]

Właściwości mechaniczne

Ze wzrostem temperatury, wytrzymałość na ściskanie łożysk ślizgowych iglidur® Q290 maleje. Wykres 02 pokazuje tą zależność. W dopuszczalnej długoterminowo temperaturze +180°C dozwolone ciśnienie powierzchniowe wynosi nadal 10 MPa. Zalecany maksymalny nacisk powierzchniowy to mechaniczna właściwość materiału. Nie można na tej podstawie wyciągnąć żadnych wniosków co do właściwości trybologicznych.

m/s Obrotowy Oscylacyjny Liniowy
Ciągły 0,8 0,6 1
Krótkotrwale 2 1,4 2

Tabela 02: Maksymalna powierzchniowa prędkość poślizgu

Dopuszczalne prędkości powierzchniowe

Łożyska ślizgowe wykonane z iglidur® Q290 są najczęsciej stosowane przy średnich oraz dużych obciążeniach wahliwych i względnie małych prędkościach ruchu. Niezależnie od tego, możliwe jest uzyskanie względnie dużych prędkości. Prędkości podane w tabeli 03 są wartościami progowymi dla minimalnych obciążeń łożyska. Nie dostarczają informacji o odporności na ścieranie w pracy z tymi parametrami.

Temperatury

Maksymalne, długoterminowe działanie temperatury do +140  °C umożliwia wykorzystanie iglidur® Q290 w wielu zastosowaniach, np. w rolnictwie, pojazdach użytkowych lub branży budowlanej. Przy początkowej temperaturze pracy wynoszącej +80  °C, należy zapewnić łożysku dodatkowe zabezpieczenie osiowe, jako że samo pasowanie na wcisk jest niewystarczające.

Współczynniki tarcia, prędkość Wykres 04: Współczynniki tarcia w zależności od prędkości powierzchniowej, p = 0,75 MPa,
 
X = Prędkość powierzchniowa [m/s]
Y = Współczynnik tarcia μ
Współczynniki tarcia, obciążenie Wykres 05: Współczynnik tarcia jako funkcja obciążenia, v = 0,01 m/s
 
X = Obciążenie [MPa]
Y = Współczynnik tarcia μ

Tarcie i zużycie

Prosimy pamiętać, że chropowata powierzchnia elementu współpracującego ślizgowo spowoduje wzrost tarcia. Wraz ze wzrostem prędkości wzrasta także współczynnik tarcia iglidur® Q290.

Wykres 06: Zużycie przy zastosowaniach obrotowych z różnymi materiałami Wykres 06: Zużycie przy zastosowaniu obrotowym dla różnych materiałów wałka, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
 
X = Materiał wałka
Y = Zużycie [μm/km]
 
A = Aluminium, twardo anodowane
B = Stal automatowa
C = Cf53
D = Cf53, chromowane na twardo
E = HR stal węglowa
F = 304 stal nierdzewna
G = Stal wysokiej jakości

Materiały wałków

Zazwyczaj, przy wyższych obciążeniach, oscylujących już w granicach 10 MPa, zaleca się zastosowanie wałów utwardzonych. Jednakże, praktyka ta nie jest stosowana, szczególnie w odniesienu do metod powlekania warstwą chroniącą przed korozją. W ogólnym rozrachunku, wykorzystanie materiału iglidur® Q290 zyskuje na znaczeniu w wielu zastosowaniach.
Wykres 07: Zużycie przy obrotach i oscylacji Wykres 07: Zużycie przy zastosowaniach obrotowych z wałkami galwanizowanymi, p > 50 MPa, v = 0,01 m/s
 
Y = Zużycie [μm/km]
 
A = Cf53
B = chromowane na twardo
C = stal nierdzewna 304
D = stal węglowa HR
 
Różowe = obrotowe
Niebieskie = oscylacyjne

Środek chemiczny Odporność
Alkohol + to 0
Węglowodory +
Tłuszcze, oleje bez dodatków +
Paliwa +
Rozcieńczone kwasy 0 to -
Silne kwasy -
Rozcieńczone zasady +
Mocne zasady + to 0
+ odporne      0 ograniczona odporność      – nieodporne
Wszystke informacje podane dla temperatury pokojowej [+20 °C]
Tabela 05: Odporność chemiczna iglidur® A290


Właściwości elektryczne

Rezystancja styku > 1012 Ω cm
Rezystancja powierzchniowa > 1012 Ω

Odporność na promieniowanie

Łożyska ślizgowe wykonane z iglidur® Q290 są odporne na promieniowanie o natężeniu 3 · 102 Gy.
 

Odporność UV

Łożyska iglidur® Q290 mają dobrą odporność na promieniowanie UV oraz inne warunki atmosferyczne.
 

Próżnia

W próżni cała zawartość wilgoci zostanie odgazowana. Ich zastosowanie w próżni jest możliwe tylko w ograniczonym stopniu.
 

Pochłanianie wilgoci

W normalnych warunkach atmosferycznych absorpcja wilgoci przez łożyska ślizgowe iglidur® Q290 wynosi mniej, niż 3,0 % masy.  Limit nasycenia w wodzie wynosi 9,3 % masy.

Średnica
d1 [mm]
Wałek h9
[mm]
iglidur® A290
D11 [mm]
Oprawa H7
[mm]
do 3 0 - 0,025 +0,020 +0,080 0 +0,010
> 3 bis 6 0 - 0,030 +0,030 +0,105 0 +0,012
> 6 bis 10 0 - 0,036 +0,040 +0,130 0 +0,015
> 10 bis 18 0 - 0,043 +0,050 +0,160 0 +0,018
> 18 bis 30 0 - 0,052 +0,065 +0,195 0 +0,021
> 30 bis 50 0 - 0,062 +0,080 +0,240 0 +0,025

Tabela 07: Ważne tolerancje dla łożysk ślizgowych iglidur® Q290 według normy ISO 3547-1. Podane tolerancje odnoszą się do łożysk wciśniętych.

Tolerancje instalacyjne

Łożyska ślizgowe iglidur® Q290 to łożyska standardowe do wałków o tolerancji h (rekomendowany minimum h9). Łożyska są zaprojektowane do wciśnięcia w oprawę o tolerancji H7. Po montażu w oprawę o wymiarach nominalnych, w sytuacjach standardowych średnica wewnętrzna automatycznie dopasowuje się do tolerancji E10. Dla poszczególnych wymiarów tolerancja różni się w zależności od grubości ścianki (proszę sprawdzić tabelę produktu).


Terminy "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" oraz "yes" są prawnie chronionymi znakami towarowymi firmy igus® SE & Co. KG/ Kolonia w Federalnej Republice Niemiec oraz, w przypadku niektórych, również w innych krajach. Jest to niepełna lista znaków towarowych (np. oczekujące na rozpatrzenie wnioski o rejestrację znaków towarowych lub zarejestrowane znaki towarowe) firmy igus SE & Co. KG lub spółek powiązanych z igus w Niemczech, w Unii Europejskiej, USA i/lub innych krajach lub jurysdykcjach.

igus® SE & Co. KG podkreśla, że nie sprzedaje żadnych produktów firm Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES , Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber oraz wszystkich innych producentów napędów wspomnianych na tej stronie. Produkty oferowane przez igus® należą do igus® SE & Co. KG.