Czyste, sprężyste i bezobsługowe: łożyska w maszynach do krojenia kiełbasy

Bezsmarowne i bezobsługowe łożyska polimerowe pracują w separatorach łańcucha kiełbas w trybie ciągłym

Profil

  • Co było potrzebne: łożysko ślizgowe iglidur ®, łożyskoślizgowe przeguboweigubal ®, technologia liniowa drylin®
  • Wymagania: Wszystkie komponenty muszą być w stanie pracować w połączeniu ze stalą nierdzewną i nie wymagać smarowania. Pracują co najmniej pięć dni w tygodniu na trzy zmiany. Wszystkie obszary wewnętrzne i zewnętrzne muszą być odporne na wilgoć i chemikalia czyszczące.
  • Sektor: Przemysł spożywczy
  • Sukces klienta: Producent maszyn polega na bezobsługowych i bezsmarowych polimerowych łożyskach ślizgowych i przegubowych oraz technologii liniowej firmy igus® w całej gamie swoich systemów. Są one ekonomiczne, łatwe w montażu i harmonizują ze stalą nierdzewną.
Maszyna do cięcia kiełbas

Problem

Rozwiązanie

Ilustracja 1: Sześciokątna prowadnica została opracowana jako specjalna część do maszyny do cięcia łańcuchów wędliniarskich.

Ilustracja 2: Bezsmarowne polimerowe łożyska ślizgowe zapewniają bezawaryjną pracę. Harmonizują one ze stalą nierdzewną jako partnerem tarcia.

Rysunek 3: Łańcuchy energetyczne są również używane do bezpiecznego prowadzenia kabli.

Rysunek 4: prowadnica liniowa w obszarze mechanizmu rozrzucającego.

Zdjęcie 5: Kiełbasa jest automatycznie oddzielana. W obszarze prowadzenia ostrza, bezsmarowe prowadnice liniowe i łożyska polimerowe udowadniają swoją wszechstronność.

Ilustracja 6: Pokrywa obudowy przełącznika z polimerowymi łożyskami ślizgowymi. Zapobiegają one między innymi piszczeniu.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa