Różne skoki śruby mogą być łączone.
Oddzielnie pozycjonowanie każdego z wózków.
Bezsmarowny moduł liniowy drylin® W
Pozycjonowanie za pomocą silnika lub manualnie
Numer katalogowy | Długość podnoszenia | Waga wałka | maks. stat. nośność | materiał poprzecznicy | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [kg] | addit. (pro 100 mm) | Osiowe [N] | Promieniowo [N] | ||||
SLWT-16120 | na zapytanie | |||||||
SLWT-BB-16120 | na zapytanie | |||||||
SLWT-1080 | 750 | 1,6 | 0,25 | 700 | 2800 | Aluminium | na zapytanie | |
SLWT-10120 | 750 | 2,3 | 0,23 | 700 | 2800 | na zapytanie | ||
SLWT-BB-10120 | 750 | 2,3 | 0,36 | 700 | 2800 | na zapytanie |
Numer katalogowy | A | Al | H | E1 | E2 | E3 | l | hw | f | lt | tk | ts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0,3 | -0,3 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,1 | |||||||
SLWT-16120 | ||||||||||||
SLWT-BB-16120 | ||||||||||||
SLWT-1080 | 108 | 100 | 29 | 94 | 94 | 87 | 244 | 24 | 1,5 | 22 | 11 | 6,8 |
SLWT-10120 | 154 | 100 | 30 | 140 | 140 | 87 | 360 | 24 | 15 | 30 | 11 | 6,8 |
SLWT-BB-10120 | 154 | 100 | 29 | 140 | 140 | 87 | 360 | 24 | 1,5 | 30 | 11 | 6,8 |
Numer katalogowy | tg | kt | sk | s | sg | kq | d | T | l2 | d2 | d2 | ha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standardy | alternatywa | |||||||||||
SLWT-16120 | ||||||||||||
SLWT-BB-16120 | ||||||||||||
SLWT-1080 | M8 | 6,4 | 9,5 | 6,6 | M6 | 4,4 | 10 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 6h9 | 14,5 |
SLWT-10120 | M8 | 64 | 95 | 66 | M6 | 44 | 10 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 6h9 | 14,5 |
SLWT-BB-10120 | M8 | 6,4 | 9,5 | 6,6 | M6 | 4,4 | 10 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 14,5 |