Prosimy wybrać kraj dostawy

Wybór kraju/regionu może mieć wpływ na różne czynniki, takie jak cena, opcje wysyłki i dostępność produktów.

Internetowy katalog iglidur® z cenami i asortymentem produktów
więcej rozmiarów

Podpowiedź:

Na tej stronie zamieściliśmy informacje o klasycznych konstrukcjach łożysk ślizgowych, z kołnierzem lub bez, a także o podkładkach oporowych, które są bardzo zbliżone do standardowych rozmiarów asortymentu katalogowego, ale nie są całkowicie z nimi zgodne i/lub odbiegają od nich pod względem pojedynczych cech, takich jak średnica kołnierza, grubość ścianki, czy długość. – Mogą tu Państwo znaleźć łożyska odpowiadające indywidualnym potrzebom! – Jeśli nie znajdą Państwo potrzebnych elementów, prosimy o kontakt! – Na pewno znajdziemy odpowiednie rozwiązanie!

Łożyska z tworzywa sztucznego o wysokiej wydajności

Niższe koszty i wydłużona żywotność poprzez wyeliminowanie smarowania i ograniczenia do minimum prac konserwacyjnych, wszystko dostarczane niezwłocznie z magazynu - to jest przewodnia myśl iglidur® polimery testowane są w zakresie ścierania, tarcia i innych właściwości materiałowych. Tworzą one technologiczny rdzeń produktów igus®. Polimerowe łożyska ślizgowe igus® oznaczają przejście od łożysk z tworzywa sztucznego do sprawdzonych w praktyce i przetestowanych, a tym samym łatwo dostępnych elementów maszyn o przewidywalnych właściwościach.

Standardy

Wybierając jedno z pięciu standardowych tworzyw – iglidur® G, J, M250, W300 oraz X, można spełnić prawie wszystkie wymagania stawiane bezsmarowym łożyskom ślizgowym do pracy na sucho. Wspólnie obejmują bardzo szeroki zakres zastosowań, od wymagających ekstremalnej odporności na zanieczyszczenia (iglidur® M250) po trudne warunki środowiskowe: kontakt z chemikaliami i temperatury do 250 °C (iglidur® X). Do standardowego asortymentu zalicza się też iglidur® G, sprawdzony w praktyce materiał ogólnego przeznaczenia, który niemal pod każdym względem wykazuje ponadprzeciętne właściwości. W sumie mamy ponad 2000 rozmiarów dostępnych bezpośrednio z magazynu. Dla wszystkich, którzy chcą znaleźć odpowiednie łożysko, zarówno dla okazjonalnych nabywców, jak i wszystkich, którzy cenią sobie największą możliwą różnorodność wymiarową już od 1 sztuki.

iglidur® G

uniwersalne: najczęściej kupowane na świecie łożyska ślizgowe iglidur®

iglidur® J

specjalista od szybkich i wolnych ruchów: szeroki zakres zastosowań do pracy ciągłej nawet w przypadku miękkich wałów

iglidur® M250

Grube ścianki i duża wytrzymałość: znakomite tłumienie wibracji

iglidur® W300

długodystansowiec: wydłużona żywotność nawet w przypadku miękkich wałów

iglidur® X

do zastosowań w trudnych warunkach: odporny na chemikalia oraz temperatury do +250°C


Większa wszechstronność

Grupa ta obejmuje tworzywa iglidur®, które mogą być uniwersalnie stosowane w standardowych warunkach (temperatura, media, itp.). Zaliczają się do niej materiały iglidur® GLW oraz iglidur® J4, stanowiące niedrogie rozwiązania do masowej produkcji. iglidur® P ma podobne właściwości do tworzywa iglidur® G, a jednocześnie cechuje się znacznie mniejszą absorpcją wilgoci, co jest atutem przy stosowaniu w wilgotnym otoczeniu.

iglidur® P

uniwersalny, nawet w wilgotnym środowisku

iglidur® J4

niedrogie i o niskim stopniu zużycia

iglidur® GLW

odporny na ciśnienie, niedrogi materiał do masowej produkcji


przebieg wytrzymałościowy

Każde łożysko ślizgowe iglidur® jest oczywiście zoptymalizowane pod kątem odporności na zużycie, jednak tworzywa z tej grupy cechują się, tak jak materiały standardowe iglidur® J i iglidur® W300, szczególnie niskimi współczynnikami ścierania, które przekładają się na dużą żywotnością. Oprócz absolutnej żywotności oraz poziomu cen, materiały te różnią się między innymi zakresami temperatur oraz obciążeń, a także kompatybilnością ze specjalnymi materiałami wałów.

iglidur® R

Materiał o niskiej cenie i niskim współczynniku ścierania

iglidur® D

Materiał o niskiej cenie, zawierający silikon


Wysokie temperatury do 250°C

Prezentujemy tu informacje o tworzywach przystosowanych do długotrwałej pracy w temperaturach do 250°C (wyjątek: maks. temperatura dla materiału iglidur® V400 wynosi 200°C). Od pewnego czasu materiał iglidur® Z stanowi standardowe rozwiązanie do zastosowań wymagających bardzo małych współczynników ścierania przy dużych obciążeniach i/lub wysokich temperaturach. Materiał iglidur® V400 sprawdził się w praktyce, jako rozwiązanie wielu specyficznych problemów.

iglidur® V400

Wysoka odporność na media i temperatury

iglidur® Z

odporność na ścieranie przy dużych obciążeniach i wysokich temperaturach


Wysoka odporność na zużycie, przy temperaturze do 200°C

Przy prawie takich samych zakresach temperatur, jak poprzednia grupa, „rodzina iglidur® H” cechuje się wysoką odpornością na różne media oraz szerokim zakresem zastosowań w środowiskach wilgotnych. iglidur® H370 doskonale nadaje się do zastosowań podwodnych, natomiast iglidur® H2 jest odpornym na różne media, ekonomicznym rozwiązaniem do masowej produkcji elementów o małych przebiegach.

iglidur® H

standardowy materiał do zastosowań przy dużej wilgotności

iglidur® H370

najmniejsze możliwe ścieranie pod wodą

iglidur® H2

Materiał o niskiej cenie i dużej odporności na działanie mediów


Kontakt z żywnością

iglidur® jest niezrównany tam, gdzie nie można stosować smarów oraz trzeba zapewnić najwyższy poziom higieny. Właśnie takie wymagania stawia przemysł spożywczy. Tworzywa zgodne z wymaganiami FDA do zastosowań w szerokim zakresie wilgotności oraz temperatur.

iglidur® A200

tłumiący wibracje, absorbujący wilgoć


Specjalne zastosowania

Grupa ta obejmuje tworzywa iglidur® do wysoce specjalistycznych zastosowań. Jeśli nie znaleźli Państwo odpowiednich łożysk w pozostałych grupach, z pewnością znajdzie je tutaj. Duże obciążenia, przewodzenie prądu elektrycznego, tworzywa nie zawierające PTFE lub silikonu, duże prędkości obrotowe pod wodą: do każdego zastosowania odpowiedni materiał iglidur®...

iglidur® Q

odporność na ścieranie przy dużych obciążeniach

iglidur® UW

do zastosowań pod wodą, z dużymi prędkościami obrotowymi

iglidur® L100


Specjalne modele

Materiały w różnych modelach

iglidur® - łożyska zatrzaskowe

Łatwe do zainstalowania dzięki bocznej szczelinie, bezobsługowe i bezsmarowe, łatwe dopasowywanie do otworów wykrawanych.

przykłady zastosowań tworzyw iglidur® oraz dodatkowe informacje




Terminy "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" oraz "yes" są prawnie chronionymi znakami towarowymi firmy igus® SE & Co. KG/ Kolonia w Federalnej Republice Niemiec oraz, w przypadku niektórych, również w innych krajach. Jest to niepełna lista znaków towarowych (np. oczekujące na rozpatrzenie wnioski o rejestrację znaków towarowych lub zarejestrowane znaki towarowe) firmy igus SE & Co. KG lub spółek powiązanych z igus w Niemczech, w Unii Europejskiej, USA i/lub innych krajach lub jurysdykcjach.

igus® SE & Co. KG podkreśla, że nie sprzedaje żadnych produktów firm Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES , Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber oraz wszystkich innych producentów napędów wspomnianych na tej stronie. Produkty oferowane przez igus® należą do igus® SE & Co. KG.