iglidur® Z - dane materiałowe

Tabela materiałów

Ogólne właściwości Jednostka iglidur® Z Sposób pomiaru
Gęstość g/cm³ 1,40
Kolor Brązowy
Max. Absorbcja wilgotności przy 23°C/50% R. H. % masy 0,3 DIN 53495
Maks. Absorbcja wilgoci % masy 1,1
Współczynnik tarcia powierzchniowego, dynamicznego ze stalą µ 0,06 - 0,14
Maks. wartości PV (suche) MPa x m/s 0,84

Własności mechaniczne
Moduł Young'a E MPa 2.400 DIN 53457
Wytrzymałość na rozciąganie przy +20 °C MPa 95 DIN 53452
Wytrzymałość na ściskanie MPa 65
Maks. Dopuszczalny nacisk powierzchniowy (20° C) MPa 150
Twardość D w skali Shore'a 81 DIN 53505

Fizyczne i termiczne właściwości
Maks. długoterminowa temperatura aplikacji °C +250
Maks. Krótkoterminowa temperatura aplikacji °C +310
Min. Temperatura pracy °C -100
Przewodność cieplna [W/m x K] 0,62 ASTM C 177
Współczynnik rozszerzalności cieplnej (przy 23° C) [K-1 x 10-5] 4 DIN 53752

Własności elektryczne
Opór właściwy objętościowy Ωcm > 1011 DIN IEC 93
Oporność powierzchniowa Ω > 1011 DIN 53482
Tabela 01: Dane materiału

Z
 
 
Wykres 01: Dopuszczalne wartości pv dla łożysk iglidur® Z o grubości ścianki 1 mm, przy pracy na sucho, przy zastosowaniu stalowego wałka, w temperaturze +20 °C, zamontowanego w stalowej oprawie
 
X = Prędkość powierzchniowa [m/s]
Y = Obciążenie [MPa]
Oprócz iglidur® X, iglidur® Z należy do najlepiej sprzedających się materiałów iglidur® odpornych na wysokie temperatury. Doskonała odporność na zużycie w ekstremalnych warunkach (duże obciążenia i wysokie temperatury) jest szczególnie warta uwagi.

Wykres 02: Maksymalny zalecany naciśk powierzchni w zależności od temperatury (150MPa dla +20 °C)

X = Temperatura [°C]
Y = Pobiera [MPa]
Wykres 03: Odkształcenie pod wpływem obciążenia i temperatury

X = Pobiera [MPa]
Y = Deformacja[%]

Własności mechaniczne

Maksymalne zalecane ciśnienie powierzchniowe reprezentuje mechaniczny parametr materiału. Nie można z tego wyciągać wniosków trybologicznych. Ze wzrostem temperatury, wytrzymałość na ściskanie łożysk ślizgowych iglidur® Z maleje. Wykres 02 ilustruje tą zależność.
 
Na Rys. 03 przedstawiono elastyczną deformację łożyska iglidur® Z przy obciążeniach radialnych. Odkszałcenie wynosi ok. 5,5% przy 150 MPa.

m/s Prędkość obrotowa Oscylacyjna Liniowa
Stała 1,5 1,1 5
Chwilowa 3,5 2,5 6
Tabela 02: Maksymalne prędkości powierzchniowe

Dopuszczalne prędkości powierzchniowe

iglidur® Z jest materiałem wysokotemperaturowym odpowiednim do zastosowań ze skrajnie wysokimi obciążeniami. Maksymalne wartości podane w Tabeli 03 mogą być użyskane wyłącznie przy mniejszych obciążeniach. Przy wymienionych prędkościach, w wyniku tarcia może wystąpić wzrost temperatury aż do dozwolonej wartości długotrwałej. W praktyce te wartości ograniczające nie zawsze są osiągane na skutek występowania oddziaływań

iglidur® Z Temperatura robocza
Minimalna - 100 °C
Maksymalna ciągła + 250 °C
Maksymalna chwilowa + 310 °C
Dodatkowe zabezpieczenie osiowe +145° C
Tabela 03: Granice temperaturowe iglidur®'u Z

Temperatury

Krótkotrwała maksymalna dopuszczalna temperatura wynosi 310°C. Temperatura panujaca wewnątrz łożyska również ma wpływ na jego zużycie. Wraz ze wzrostem temperatury wzrasta zużycie. iglidur® Z jest najbardziej odpornym materiałem na zużycie w pracy na sucho jeżeli chodzi o pracę w wysokich temperaturach. Przy wyższych temperaturach niż +145°C zalecane jest dodatkowe zabezpieczenie łożyska.

Rys. 04: współczynniki tarcia w zależności od prędkości powierzchniowej Rysunek 04: współczynniki tarcia w zależności od prędkości powierzchniowej, p = 0,75 MPa
 
X = Prędkość powierzchniowa [m/s]
Y = Współczynnik tarcia μ
Rys. 05: współczynniki tarcia w zależności od obciążenia Rys. 05: współczynniki tarcia w zależności od obciążenia v=0,01 m/s
 
X = Obciążenie [MPa]
Y = Współczynnik tarcia [μ]

Tarcie i zużycie

Współczynnik tarcia zmniejsza się tylko w niewielkim stopniu analogicznie jak odporność na zużycie ze zwiększającym się obciążeniem (Rys. 04 i 05).
iglidur® Z Na sucho Tłuszcz Olej Woda
Współczynnik tarcia µ 0,06 - 0,14 0,09 0,04 0,04

Tabela 04: Współczynnika tarcia iglidur®'u Z na stali
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

Rys. 06: Ścieranie przy zastosowaniach obrotowych oraz oscylujących dla różnych materiałów wałów Rysunek 06: Zużycie, aplikacje obrotowe z różnymi materiałami wałków, obciążenie p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
 
X = Materiały wałka
Y = Zużycie[μm/km]
 
A = Aluminium, twardo anodowane
B = stal automatowa
C = Cf53
D = Cf53, chromowana na twardo
E = St37
F = V2A
G = X90

Materiały wałów

Rysunek 06 przedstawia, że stopień zużycia, w dolnym zakresie obciążenia, jest zbliżony do tego dla innych materiałów odpornych na zużycie iglidur®. Jednakże dla wyższych zakresów, iglidur® Z deklasuje wszystkie pozostałe materiały swoim niskim zużyciem. Jeżeli używany jest wałek Cf53, zużycie wynosi jedynie 15 µm/km nawet dla nacisków 45 Mpa.
Przy niskich obciążeniach, łożyska iglidur® Z, zużywają się mniej w aplikacjach oscylacyjnych niż w obrotowych. V2A lub wałek twardo-chromowany zdecydowanie się tu wyróżniają.
Rys. 07: Zużycie przy obrotach i oscylacji Rys. 07: ścieranie przy zastosowaniach oscylujących i obrotowych z wałem ze stali Cf53 w zależności od obciążenia
 
X = Obciążenie [MPa]
Y = Zużycie [μm/km]
 
A = obrotowe
B = oscylacyjne

Średni Odporność
Alkohol 0
Węglowodory +
Tłuszcze, oleje, bez dodatków +
Paliwa +
Rozcieńczone kwasy +
Silne kwasy -
Rozcieńczone zasady +
Silne zasady -
+ odporne      0 ograniczona odporność      - brak odporności
Wszystkie specyfikacje dla temperatury pokojowej [+20 °C]
Tabela 05: Odporność chemiczna łożysk iglidur® Z


Własności elektryczne

Opór właściwy objętościowy > 1011 Ωcm
Oporność powierzchniowa > 1011 Ω

Odporność chemiczna

Łożyska iglidur® Z mają dobrą odporność na chemikalia. Posiadają świetną odporność na organiczne rozpuszczalniki, paliwa, tłuszcze i oleje. Materiał jest jedynie częściowo odporny na słabe kwasy.

Promieniowanie radioaktywne

Łożyska iglidur® Z są odporne na promieniowanie dla radioaktywności aż do 1 x 105 Gy.

Odporność na promienie UV

Przy promieniowaniu UV, właśnośći trybologiczne (odporność na żużycie) łożysk ilgidur® Z spadają około 50%.

Próżnia

Dla aplikacji w próżni, potencjalna wilgoc w łożysku ulega degazacji. Dlatego dla plikacji w próżni można stosować jedynie suche łożyska iglidur® Z.

Własności elektryczne

Łożyska iglidur® Z są izolatorami.

Maksymalna absorpcja wilgoci
dla +23°C/50 % wilg. wzgl. f 0,3 wagi-%
Maks. Absorbcja wilgoci 1,1 wagi-%

Tabela 06: Absorpcja wilgoci
Wpływ absorpcji wilgoci na łożyska ślizgowe Wykres 10: Wpływ absorpcji wilgoci
 
X = Absorpcja wilgoci [waga %]
Y = Zmniejszenie średnicy wewnętrznej[%]

wchłanianie wilgoci / wchłanianie wody

Absorpcja wilgoci łożysk iglidur® A200 wynosi około 0,3% w standardowych warunkach klimatycznych. Limit nasycenia w wodzie wynosi 1,1 %.

Średnica
d1 [mm]
Wałek
h9 [mm]
iglidur® Z
F10 [mm]
Oprawa H7
[mm]
Do 3 0 - 0,025 +0,006 +0,046 0 +0,010
> 3 bis 6 0 - 0,030 +0,010 +0,058 0 +0,012
> 6 bis 10 0 - 0,036 +0,013 +0,071 0 +0,015
> 10 bis 18 0 - 0,043 +0,016 +0,086 0 +0,018
> 18 bis 30 0 - 0,052 +0,020 +0,104 0 +0,021
> 30 bis 50 0 - 0,062 +0,025 +0,125 0 +0,025
> 50 bis 80 0 - 0,074 +0,030 +0,150 0 +0,030
> 80 bis 120 0 - 0,087 +0,036 +0,176 0 +0,035

Tabela 07: Ważne tolerancje według normy ISO 3547-1. Podane tolerancje odnoszą się do łożysk wciśniętych.

Wymiary montazowe

Łożyska iglidur® Z to standardowe łożyska do wałków o tolerancji h (rekomendowana minimum h9). Łożyska są zaprojektowane do wciśnięcia w gniazdo o tolerancji H7. Po instalacji oyzska w gniezdzie o średnicy nominalnej, wewętrzna średnica łożyska dopasowuje się do tolerancji F10. Dla niektórych rozmiarów, w zależności od grubości ścianki tolerancja odbiega od podanych tu wartości (patrz program dostaw).


Terminy "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" oraz "yes" są prawnie chronionymi znakami towarowymi firmy igus® GmbH/ Kolonia w Federalnej Republice Niemiec oraz, w przypadku niektórych, również w innych krajach. Jest to niepełna lista znaków towarowych (np. oczekujące na rozpatrzenie wnioski o rejestrację znaków towarowych lub zarejestrowane znaki towarowe) firmy igus GmbH lub spółek powiązanych z igus w Niemczech, w Unii Europejskiej, USA i/lub innych krajach lub jurysdykcjach.

igus® GmbH podkreśla, że nie sprzedaje żadnych produktów firm Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES , Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber oraz wszystkich innych producentów napędów wspomnianych na tej stronie. Produkty oferowane przez igus® należą do igus® GmbH.