Systemy zasilania dla linii produkcyjnej układów napędowych

Historie sukcesu

E-chain Automotive Powertrains

Brak nieplanowanych przestojów dzięki inteligentnemu monitorowaniu łańcuchów energetycznych

Systemy cleantech dla układów napędowych

Bezsmarowe łożysko liniowe w pralce do elementów silnika

Układ napędowy
  • Planujemy optymalizację systemu, aby zagwarantować maksymalną żywotność i zwiększyć dostępność systemu
  • Modernizacja istniejących maszyn jako partner systemowy
  • Doposażenie produktów igus w monitorowanie stanu lub konserwację predykcyjną
  • Nasze łańcuchy energetyczne są również dostępne jako gotowe systemy, np. 7 oś, portale ładowania.
  • Po instalacji: regularna kontrola i konserwacja łańcucha energetycznego i systemów monitorowania stanu.
  • Po zakończeniu cyklu życia, odbieramy łańcuch energetyczny i poddajemy go recyklingowi.

Odpowiednie produkty

e-prowadnik P4

Seria e-chains P4

  • Oszczędność do 57% siły napędowej
  • Dla dużych odległości (do 800 m) i wysokich obciążeń dodatkowych (do 30 kg/m)
  • Bardzo płynna praca
e-prowadnik P4.1

e-chain P4.1

  • 375 000 km przebiegu dzięki bezobsługowym trybopolimerowym łożyskom ślizgowym w połączeniach ogniw łańcucha
  • Dla bardzo długich dystansów powyżej 1000 m
Inteligentne tworzywa sztuczne

Konserwacja zapobiegawcza

  • Wydłużenie maksymalnej żywotności łańcuchów i łożysk
  • Zwiększenie ogólnej wydajności systemu
  • Integracja z koncepcjami Przemysłu 4.0 / IIoT
e-prowadnik E4Q

System e-chain E4Q

  • Możliwość otwierania i zamykania bez użycia narzędzi
  • Opcjonalne tłumienie hałasu zapewnia cichszą pracę
  • Oszczędność materiału prowadzi do lekkości
readychain

Gotowe systemy e-chain

  • Zmniejszenie kosztów przechowywania kabli, łańcuchów elektronicznych i złączy do zera
  • Skrócenie czasu przepustowości o połowę
Przewody napędowe chainflex

kable napędowe chainflex

  • 1 350 kabli sprzedawanych na metry lub 4 600 kabli napędowych zgodnie z 24 standardami producenta
  • Z magazynu, bez opłat za cięcie

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa