Zmień język :
Prowadnik kablowy serii E4Q został opracowany w celu zapewnienia najlepszego możliwego rozwiązania dla samonośnych i długich przesuwów. W oparciu o standardowy, wytrzymały prowadnik kablowy E4.1, który został wypróbowany i przetestowany przez ponad 12 lat, nowa seria oferuje długą żywotność i wysoki poziom modułowości.
Typowe obszary zastosowań: Obrabiarki, systemy dźwigowe, systemy automatyki

wysokość wewnętrzna [hi]: 34 mm
szerokość wewnętrzna [Bi]: 075–350 mm
promień gięcia [R]: 063–300 mm
skok: 56 mm

wysokość wewnętrzna [hi]: 44 mm
szerokość wewnętrzna [Bi]: 075–350 mm
promień gięcia [R]: 075–350 mm
skok: 67 mm

wysokość wewnętrzna [hi]: 58 mm
szerokość wewnętrzna [Bi]: 100–500 mm
promień gięcia [R]: 135–500 mm
skok: 91 mm

wysokość wewnętrzna [hi]: 82 mm
szerokość wewnętrzna [Bi]: 100–500 mm
promień gięcia [R]: 150–1000 mm
skok: 111 mm

wysokość wewnętrzna [hi]: 34 mm
szerokość wewnętrzna [Bi]: 075–350 mm
promień gięcia [R]: 063–300 mm
skok: 56 mm

wysokość wewnętrzna [hi]: 44 mm
szerokość wewnętrzna [Bi]: 075–350 mm
promień gięcia [R]: 075–350 mm
skok: 67 mm

wysokość wewnętrzna [hi]: 58 mm
szerokość wewnętrzna [Bi]: 100–500 mm
promień gięcia [R]: 135–500 mm
skok: 91 mm

wysokość wewnętrzna [hi]: 82 mm
szerokość wewnętrzna [Bi]: 100–500 mm
promień gięcia [R]: 150–1000 mm
skok: 111 mm
Modułowa koncepcja uchwytu z mechanizmem otwierania E4Q: indywidualne dopasowanie prowadnika kablowego do średnicy węża. Łatwy montaż bez użycia narzędzi i wymiana węża w razie potrzeby.
1 W porównaniu z systemem E4.1
2 W porównaniu z serią 4040C
3 Ze względu na większe dodatkowe obciążenie można zastosować mniejszą
serię
Pełna elastyczność, bezpieczeństwo i łatwość montażu w jednym
W zależności od dostępności można wybrać, z której strony chce się włożyć półkę i czy lepiej jest uzyskać dostęp do wewnętrznego czy zewnętrznego promienia prowadnika kablowego w celu zwolnienia poprzeczki. Półki pośrednie są blokowane za pomocą zintegrowanego suwaka i automatycznie po zamontowaniu poprzeczki otwierającej. Dzięki pozytywnemu dopasowaniu możliwy jest niemal bezproblemowy montaż. Dzięki prostemu i szybkiemu mechanizmowi blokującemu półki są nadal bezpiecznie zamontowane. Aby odblokować, należy zwolnić poprzeczkę w promieniu wewnętrznym lub zewnętrznym, w zależności od dostępności. Nowy e-prowadnik E4Q można otworzyć szybko i bez użycia narzędzi. Po zwolnieniu poprzeczki można odblokować podstawę pośrednią za pomocą bocznego suwaka, a następnie po prostu ją wyciągnąć.
| Dla serii | Nr części Uniwersalne płyty środkowe | Nr części Uniwersalne płyty boczne | Nr części Separatory do uniwersalnego podziału wewnętrznego | Nr części Półki, blokowane 1) |
|---|---|---|---|---|
| E4Q.34 / H4Q.34** | 34.21 | 34.22 | 34.23 | S428.XXX |
| E4Q.44 / H4Q.44** | 44.21 | 44.22 | 44.23 | S428.XXX |
| E4Q.58/H4Q.58* | 58.21 | 58.22 | 58.23 | S428.XXX |
| E4Q.82 / H4Q.82* | 82.21 | 82.22 | 82.23 | S428.XXX |


Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem