Szyny pryzmatyczne z obciążeniem wstępnym / konstrukcja na jaskółczy ogon firmy igus


Zalety szyn pryzmatycznych z obciążeniem wstępnym drylin

Oszczędność miejsca

Może być używany w małych przestrzeniach montażowych

Koszty w dół

Niższe koszty energii

Łatwe do wyregulowania i ustawienia

Łatwe do wyregulowania i ustawienia

Cicha praca

Ciche działanie

Szybki montaż

Krótszy czas montażu

Łatwy montaż

Łatwy montaż

Elementy szyny pryzmatycznej drylin z obciążeniem wstępnym

Szyna pryzmatyczna z obciążeniem wstępnym — konstrukcja jaskółczego ogona

Szyny prowadzące

  • Profil z anodowanego aluminium
  • Ze standardowymi otworami montażowymi, rozmieszczonymi co 60 mm
  • Bez otworów do obróbki na zamówienie
Antyrefleksyjna szyna prowadząca NSV-01-27-AR

Szyny prowadzące AntiReflex

  • Aluminium anodowane na czarno
  • Ze standardowymi otworami lub bez otworów
  • Zmniejszone odbicie światła dzięki czarnej powierzchni
Kompletne rozwiązanie drylin® N do zastosowań liniowych z kompaktową przestrzenią montażową

Zaślepki do szyn pryzmatycznych

  • NSVK-27: elegancka osłona krawędzi szyny
  • NSVZ-01-27-AL: nasadka końcowa z możliwością zmiany położenia
  • NSVA-27: ekonomiczna nasadka końcowa, przykręcana
NWV-21-left-aligned-online-shop

Wózek prowadzący NWV-21/22-27-35

  • Z otworami przelotowymi do mocowania od dołu
  • Z otworem gwintowanym do mocowania od góry
  • Krótki rodzaj z indywidualnym naprężeniem wstępnym
Wózek prowadzący NWV-22

Wózek prowadzący NWV-22

  • Z otworami gwintowanymi do mocowania od góry
  • Z otworem przelotowym do mocowania od dołu
  • Długi rodzaj z podwójnym naprężeniem wstępnym
NWV-21-27-35-AR_short_version

NWV-21/22-27-35-AR

  • Krótka wersja w kolorze czarnym
  • Z otworem przelotowym lub gwintowanym
  • Precyzyjna regulacja dzięki indywidualnemu naprężeniu wstępnemu
  • Lekka konstrukcja
NWV-21-27-60-AR

NWV-21/22-27-60-AR

  • Długa wersja w kolorze czarnym
  • Kompaktowy, lekki rodzaj o niskiej bezwładności
  • Niezwykle płaski
Wózki pryzmatyczne

Wózek pryzmatyczny z końcem obrobionym

  • Zmienny nacisk wstępny sprężyny
  • Bez efektu stick&slip
  • Nie zawiera PTFE
Ślizg pryzmatyczny z otworem

Wózek pryzmatyczny z otworem

  • Precyzyjna regulacja dzięki indywidualnemu naprężeniu wstępnemu
  • Wózek z otworem przelotowym
  • Bez PTFE
NWV-41_short_version

NWV-41/42-20-35

  • Oszczędź do 25% przestrzeni montażowej
  • Nie zawiera PTFE
  • Z otworem przelotowym lub gwintowanym
NWV-41-20-60_long_version_

NWV-41/42-20-60

  • Z otworem przelotowym lub gwintowanym
  • Spełnia wymagania dotyczące niskiego mgławienia
  • Wszystkie regulacje są indywidualne
Dalsze opcje z szyną pryzmatyczną drylin z obciążeniem wstępnym

Dodatkowe opcje z drylin szyną pryzmatyczną z obciążeniem wstępnym

  • NKV wraz z systemem pomiarowym
  • SLNV ze zintegrowanym napędem śrubowym dryspin, z silnikiem elektrycznym lub bez

Siły przemieszczenia wstępnie obciążonej szyny pryzmatycznej

Przykłady zastosowań

Laserowy miernik Smartfit

Smartfit z szyną pryzmatyczną z obciążeniem wstępnym

drylin N w drukarce 3D

Niskoprofilowy system prowadnic drylin® N w drukarce 3D

drylin N do kamery 3D

Niskoprofilowy system prowadnic drylin® N do kamer 3D

drylin N w maszynie pakującej butelki

drylin® N na maszynie pakującej do butelek

drylin N w systemie testowania i sortowania

drylin® N w zakładzie testującym i sortującym

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Kamil Niemyjski
Kamil Niemyjski

Manager Produktu drylin®, dryspin®, robolink®

+48 22 316 36 33Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa