Ekonomiczna alternatywa dla systemów łożysk kulkowych z recyrkulacją kulek

Dostępne z magazynu

Dostawa drylin

Nasze części można wymienić na systemy z łożyskami kulkowymi z recyrkulacją kulek — bez konieczności wprowadzania zmian.

Szyny liniowe serii 01

Seria prowadnic drylin T seria 01

Wózek prowadzący drylin T seria 01

Wózek prowadzący drylin T seria 01

Seria szyn prowadzących 03/14

Seria miniaturowych prowadnic drylin T 04/14

Seria miniaturowych wózków drylin T 04/14

Seria miniaturowych wózków drylin T 04/14

Seria drylin W T15/20

Seria szyn profilowych drylin W T15/T20 z aluminium

drylin prowadzenie W seria T15/T20

Seria wózków z profilami drylin W, seria T15/T20

Szyna ze stali nierdzewnej drylin W

Szyna profilowa drylin W ze stali nierdzewnej

Wózek profilowy zgodny z wymogami FDA

Wózek profilowy drylin W zgodny z wymogami FDA

Wałki liniowe drylin® R

Wały okrągłe drylin R

drylin R liniowe łożysko ślizgowe

drylin R liniowe łożysko ślizgowe


Systemy szyn drylin T pasują do

Przykłady zastosowań

Lody bananowe z drylin T

Produkcja lodów bananowych

drylin t przy budowie samolotów

Przy budowie samolotów

drylin t w warsztacie

W stole warsztatowym

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Kamil Niemyjski
Kamil Niemyjski

Manager Produktu drylin®, dryspin®, robolink®

+48 22 316 36 33Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa