80% krótszy czas montażu dzięki readychain

Wstępnie zmontowane łańcuchy energetyczne oszczędzają miejsce i wagę w tej serii obrabiarek.

Profil

  • Co było potrzebne: łańcuch energetyczny typu E4.1L, łańcuch energetyczny typu E4/light, oba zaprojektowane jako wstępnie zmontowany gotowy łańcuch®, kabel chainflex®
  • Wymagania: Ponieważ maszyna zajmuje zaledwie siedem metrów kwadratowych, łańcuchy również musiały zmieścić się w niewielkiej przestrzeni montażowej. Wymagany był również szybki montaż.
  • Branża: Budowa obrabiarek
  • Sukces klienta: Wstępnie zmontowane łańcuchy pozwalają klientowi zaoszczędzić 80% czasu instalacji. Pierwsza maszyna z systemem readychain® działała 24 godziny na dobę, sześć dni w tygodniu przez ponad 18 miesięcy bez żadnych problemów.
Obrabiarka UGrind 800 DD

Problem

Rozwiązanie

Sercem UGrind 800 S (konfiguracja standardowa) jest wielofunkcyjna głowica, która umożliwia szlifowanie zewnętrzne, wewnętrzne i czołowe, toczenie zewnętrzne, wewnętrzne i czołowe, a także pomiary.

Przewód igus® i łańcuch energetyczny są wstępnie zmontowane ze złączami w osi z, aby zapewnić niezawodne dostarczanie energii i mediów do głowicy wielofunkcyjnej.

Oś x zawiera również gotowy łańcuch energetyczny z serii E14. Korzystając z gotowych łańcuchów, firma DVS Universal Grinding GmbH była w stanie zaoszczędzić 80 procent czasu pracy.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa