Zmień język :
Od wiosny 2025 r. możliwa jest również produkcja rozwiązania przewodowego SCARA w wersji ESD. W razie pytań prosimy o kontakt. Ponieważ jest to materiał specjalny, cena jest ustalana indywidualnie i zależy od zamawianej ilości.

Wytrzymałe zasilanie dla robotów SCARA
Matthias Meyer prezentuje rozwiązanie zasilania przewodowego dla robotów SCARA

Białe e-rib (standardowo czarne) na pasującym peszlu PMA
**Dynamicznie wzmocnione peszle**
Wzmocnienie dla istniejących systemów peszli. e-rib jest mocowany na wężu karbowanym. Rozmiary są niezależne od producenta węża. e-rib stabilizuje wąż karbowany, dzięki czemu może on poruszać się tylko w jednym kierunku. Dzięki elementom prowadzącym po bokach, e-rib umożliwia wężowi karbowanemu uzyskanie długości samonośnej.
Dla robotów SCARA na początek oferujemy nominalną szerokość 29 mm.
Ten film nagrany w laboratorium testowym igus® pokazuje, jak działa rozwiązanie przewodowe dla robotów SCARA.
Końcówki SCARA zamontowane na łożyskach kulkowych zapewniają nieograniczone połączenie obrotowe peszla. e-rib w połączeniu z peszlem zapewnia stabilność, dzięki czemu peszel nie załamuje się podczas ruchu robota.
W tym filmie możesz zobaczyć wszystkie elementy, jeśli zdecydujesz się na pełny zestaw trzech komponentów rozwiązania przewodowego SCARA.
Montaż części zajmuje zaledwie kilka minut i wymaga minimalnego użycia narzędzi.
Wszystkie produkty pokazane na filmie są dostępne w sklepie internetowym:
Rozwiązanie przewodowe SCARA składa się z trzech głównych elementów, które są dopasowane lub dostosowane do konkretnego modelu robota SCARA.
1: Mocowanie końca ruchomego (proste): TR.SCS.29.01.20.94.01.0
2: Mocowanie końca ruchomego (kątowe): TR.SCS.29.01.20.94.02.0
3: Mocowanie końca stałego: TR.SCS.29.02.40.01.0
4: Peszel z e-rib: TR.SCS.29.LLLL.0

Średnica wewnętrzna węża 29 mm
Rozwiązanie przewodowe ESD SCARA składa się z ulepszonych, materiałów rozpraszających ładunki elektrostatyczne, które umożliwiają bezpieczne stosowanie w środowiskach ESD na robotach SCARA. Podstawowa konstrukcja standardowego rozwiązania kablowego SCARA, będącego bazą systemu zasilania energetycznego, jest sprawdzona i przetestowana w środowisku klientów od 2020 roku. Dzięki certyfikacji ESD system ten zapewnia maksymalne bezpieczeństwo w strefach wrażliwych na wyładowania elektrostatyczne.
Materiał bazowy dla połączeń stanowi tworzywo iglidur® i8-ESD, opracowane przez igus® i stosowane w druku 3D, które charakteryzuje się wysoką odpornością na ścieranie oraz zwiększoną sztywnością. Ta specyfikacja gwarantuje pewne i trwałe mocowanie połączeń.
Przewodzący peszel w połączeniu z e-rib, również wykonanym z materiału odpornego na ESD, tworzy kompletny system zasilania przewodowego. e-rib zapewnia peszlowi wystarczającą stabilność, nawet w bardzo dynamicznych zastosowaniach. Dodatkowo dopasowane kształtowo przejście pomiędzy dwoma końcówkami mocującymi zapewnia certyfikowane odprowadzanie ładunków elektrostatycznych.

Niezwykle długa żywotność zapewnia mniej odpadów

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem