Standardowe rozwiązanie przewodowe SCARA + materiał ESD

Rozwiązanie przewodowe SCARA ESD

Nowy produkt wiosną 2025

Rozwiązanie przewodowe SCARA na Epson

Szybka i łatwa konfiguracja robotów SCARA

Krok 1 Konfigurator rozwiązań przewodowych SCARA
Krok 1 Konfigurator rozwiązań przewodowych SCARA
Przejdź do konfiguratorów
Krok 2 Konfiguracja rozwiązania przewodowego SCARA
Krok 2 Konfiguracja rozwiązania przewodowego SCARA
Krok 3 Konfiguracja rozwiązania przewodowego SCARA
Krok 3 Konfiguracja rozwiązania przewodowego SCARA

Rozszerzona rzeczywistość dla rozwiązania przewodowego SCARA

Kod QR Rozwiązanie przewodowe SCARA AR
Kod QR Rozwiązanie przewodowe SCARA AR

Rozszerzona rzeczywistość

Kod QR Rozwiązanie przewodowe SCARA na urządzenia mobilne

Wersja 2D na pulpit

Rozwiązanie przewodowe SCARA 2D na komputer
Uruchom wersję 2D na komputer 

Wyjaśnione w mniej niż 30 sekund

  • Zasilanie do robotów SCARA
  • Możliwość dostosowania do różnych modeli SCARA
  • Obejmuje zasilanie od osi 1 do mocowania śruby kulowej
  • Aktualnie dostępna nominalna szerokość rozwiązania kablowego SCARA (wewnętrzna) wynosi 29 mm.
  • Planowane są dodatkowe szerokości nominalne 23 mm oraz 36 mm.
  • Dostawa części zamiennych jest gwarantowana poprzez zamawianie poszczególnych elementów
Trójkąt – technologia w górę

Technologia w górę

Trójkąt – koszty w dół

Koszty w dół

Kwadrat – dowód

Udowodnione

Krąg – zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój

Co kryje się za rozwiązaniem przewodowym SCARA?

e-rib_1

Rozwiązanie przewodowe SCARA w laboratorium testowym igus®

Montaż rozwiązania przewodowego SCARA

Struktura numerów części na przykładzie SCARA EPSON G6 553s

Rozwiązanie przewodowe SCARA: końcówki i peszel

Przykład kodów numerów artykułów

Strona końca ruchomego

Numer katalogowy ruchomego końca przewodu SCARA
kliknij na obrazek, aby powiększyć
Numer katalogowy ruchomego końca przewodu SCARA

Element łączący

Rozwiązanie przewodowe SCARA – element łączący; kod części
kliknij na obrazek, aby powiększyć
Rozwiązanie przewodowe SCARA – element łączący; kod części

Strona końca stałego

Rozwiązanie przewodowe SCARA z końcem stałym; kod części
kliknij na obrazek, aby powiększyć
Rozwiązanie przewodowe SCARA z końcem stałym; kod części

Przykłady zastosowań

podparcie poziome

podparcie pionowe

Często zadawane pytania dotyczące rozwiązania przewodowego SCARA

  • e-rib zapewnia stabilność peszla
  • Wzmocnienie połączeń końcowych na obu końcach systemu
Rozwiązanie przewodowe SCARA

Rozwiązanie przewodowe SCARA w wersji ESD

Trójkąt – technologia w górę

Technologia w górę

Trójkąt – koszty w dół

Koszty w dół

Kwadrat – dowód

Udowodnione

Krąg – zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój

Może Cię to również zainteresować

przewody chainflex®

Przewody chainflex®

kompletny system readychain®

Konfekcjonowane systemy e-prowadników

Strona domowa robotyki

Strona domowa robotyki

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Jakub Lachowski
Jakub Lachowski

Manager Produktu triflex® i robotyka

+48 606 857 583Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa