Bezsmarowy zestaw liniowy drylin® z pojedynczą tubą easytube

  • Niska waga dzięki zastosowaniu aluminium i tworzywa sztucznego
  • Napęd: gwint trapezowy lub stromy
  • Dostępny również bez wrzeciona jako system pomiarowy ze skalowaniem
  • Montaż za pomocą prowadnic pionowych lub kołnierzowych
  • Odporność na temperaturę do +50 °C
Jednostka liniowa z licznikiem położenia i pokrętłem ręcznym.

Jednorurowa jednostka liniowa SET easytube Przeciwobrotowe

Napęd liniowy z kołnierzem i wrzecionem gwintowanym.

Prowadnica jednorurowa SET easytube z kołnierzem

  • podwójny kołnierz
  • Idealny do połączeń osiowych
  • kołnierz wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego
Moduł liniowy z napędem śrubowym i kołnierzem.

Prowadnica jednorurowa SETB easytube z kołnierzem

  • Wstępnie obciążona z jednej strony
  • Solidny aluminiowy kołnierz
  • Do regulacji poziomej i pionowej
Jednostka liniowa ze skalą i oznaczeniem na cylindrze.

Jednorurowa prowadnica SETM easytube ze skalowaniem

  • Przeszklenie odporne na wypłukiwanie
  • Bezstopniowa regulacja zacisku
  • Dostępne z wrzecionem lub bez
Jednostka liniowa z silnikiem i napędem śrubowym do kompaktowego ruchu osiowego.

Prowadnica jednorurowa SETC easytube "light"

  • Szczególnie lekka prowadnica liniowa
  • Dostępna również w wersji kołnierzowej
  • Uproszczony montaż

Wybrane przykłady zastosowań od naszych klientów

Oś jednorurowa easytube w maszynach do produkcji pieluch

Prowadniki kablowe i przewody prowadzone wokół uchwytu w maszynie.

Jednorurowa jednostka liniowa SET easytube w maszynie do formowania, napełniania i zgrzewania worków

Element maszyny z pomarańczowym czujnikiem w instalacji pakującej.

Dalsze przykłady zastosowań z jednostkami liniowymi drylin

Instalacja napełniania z elementami przemysłowymi i systemami prowadzenia w hali produkcyjnej.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Kamil Niemyjski
Kamil Niemyjski

Manager Produktu drylin®, dryspin®, robolink®

+48 22 316 36 33Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa