Zmień język :

Obecne nowe produkty łożysk wieńcowych iglidur PRT pokazują dalszy rozwój istniejących łożysk wieńcowych w tym roku, z naciskiem na kompaktowe rodzaje, dodatkowe funkcje i zastosowanie zrównoważonych materiałów.
Portfolio zostało specjalnie rozszerzone o rozwiązania dla niewielkich przestrzeni montażowych, wersje z blokowaniem do określonego pozycjonowania oraz wersje z wysokim udziałem granulatu pochodzącego z recyklingu. Wszystkie łożyska wieńcowe są zaprojektowane do pracy bezsmarowej i zapewniają niskie wymagania konserwacyjne.
Modułowy system PRT oferuje również różne rozmiary i rozszerzenia, takie jak zaciski ręczne lub systemy pomiarowe, i może być dostosowany do różnych wymagań w inżynierii mechanicznej i automatyce.
Poniższe nowe produkty stanowią przegląd najnowszych osiągnięć i ich specyfikacji technicznych.
Technologia w górę, koszty w dół — z łożyskami wieńcowymi igus można osiągnąć oba te cele.

Dzięki iglidur® PRT-04 z precyzyjną blokadą, igus rozszerza serię PRT-04 o wersję do zastosowań z określonymi pozycjami. Zintegrowany mechanizm blokujący umożliwia blokowanie punktów co 90° i zapewnia bezluzowe mocowanie ruchu obrotowego.
Łożysko wieńcowe ma kompaktową konstrukcję i jest częścią modułowego systemu serii PRT-04. Oznacza to, że można go elastycznie zintegrować z istniejącymi projektami i połączyć z innymi komponentami.
Maksymalna siła trzymania śruby blokującej wynosi 700N. Wymienne elementy ślizgowe umożliwiają personalizację i pomagają wydłużyć żywotność. Działanie jest całkowicie bezsmarowe, a zatem nie wymaga konserwacji.
Typowe obszary zastosowań to inżynieria mechaniczna i automatyka, gdzie wymagane jest powtarzalne pozycjonowanie.

Dzięki iglidur® PRT-05 Kompact, igus rozszerza serię PRT-05 o wyjątkowo oszczędzającą miejsce wersję do zastosowań o ograniczonej przestrzeni montażowej. Zoptymalizowana konstrukcja ze zredukowanym pierścieniem zewnętrznym sprawia, że łożysko wieńcowe nadaje się szczególnie do sytuacji montażowych, w których nie można zastosować standardowych rozwiązań.
Model PRT-05-94-PC-CP-AL łączy w sobie lekką konstrukcję o masie zaledwie 80 g z kompaktowym rozmiarem montażowym o średnicy 122 mm. Jednocześnie stanowi ekonomiczną alternatywę w ramach serii.
Wyprodukowane z co najmniej 75% regranulatu i zaprojektowane do pracy bezsmarowej, łożysko umożliwia niskie koszty utrzymania. Typowe zastosowania można znaleźć w inżynierii mechanicznej, automatyce i kompaktowych konstrukcjach o ograniczonej przestrzeni montażowej.

Dzięki iglidur® PRT-05-94-PC, igus rozszerza sprawdzoną serię ekonomicznych pierścieni wieńcowych o większy rozmiar montażowy, odpowiadając w ten sposób na wymagania wielu użytkowników. Łożysko wieńcowe wykonane w całości z polimeru oferuje trwałe kulkowe łożyska wieńcowe o konstrukcji o niskiej masie i imponuje uproszczoną konstrukcją składającą się z zaledwie dwóch elementów. Sprawia to, że łożysko jest idealne do zastosowań, w których wymagane są większe obciążenia i duża średnica. Dzięki produkcji z co najmniej 75% regranulatu, PRT-05-94-PC wspiera zrównoważone wykorzystanie zasobów i spełnia nowoczesne wymagania dotyczące przyjazności dla środowiska. Przetestowane w wewnętrznym laboratorium igus, łożysko wykazuje wysoką nośność, szczególnie przy wsparciu obciążenia osiowego, a zatem jest idealne do paneli, paneli sterowania lub regulacji wyświetlaczy, gdzie solidność i trwałość są najważniejsze.

Nowy iglidur® PRT-02-20-AL-DRI umożliwia prosty i niezawodny montaż. Dzięki zintegrowanemu pierścieniowi dystansowemu, łożysko wieńcowe może być montowane bezpośrednio i równo na płaskich powierzchniach — bez dodatkowych podcięć lub wycięć. Zmniejsza to wysiłek związany z przetwarzaniem i ułatwia montaż. Łożysko jest oparte na sprawdzonej konstrukcji PRT-04 z pierścieniem dystansowym i jest dostępne w różnych rozmiarach, dzięki czemu może być elastycznie wykorzystywane w różnych zastosowaniach. Nasza bezsmarowa technologia łożysk ślizgowych zapewnia bezobsługową pracę i przyczynia się do oszczędności zasobów i czystego rozwiązania.

Dzięki iglidur® PRT-02-20-AL-CP, igus wprowadza na rynek wyjątkowo oszczędzające miejsce, wytrzymałe i lekkie rozwiązanie do montażu w ograniczonych warunkach. Jako ekonomiczna alternatywa dla PRT-04-CP, PRT-02-AL-CP oferuje oszczędności bez poświęcania wydajności. Ponadto, łożysko nie wymaga stosowania smaru, co nie tylko oszczędza zasoby, ale także pozytywnie wpływa na środowisko. PRT-02-AL-CP łączy w sobie oszczędzającą miejsce konstrukcję, zrównoważony rozwój i niezawodność — idealnie nadaje się do zastosowań, w których przestrzeń jest ograniczona, a jednocześnie wymagana jest duża nośność.

Teraz ograniczniki można również dostosować do indywidualnych potrzeb
PRT-05-15-PC-TS-360 składa się z formowanych wtryskowo komponentów, które są ekonomiczne w produkcji i łatwe w montażu. Prosta konstrukcja zapewnia niską masę i wytrzymałą konstrukcję. Zintegrowany ogranicznik kątowy umożliwia ruch obrotowy w standardzie i może być dostosowany na zapytanie. Jako materiały wybrano iglidur P4 i iglidur M260, ponieważ wykazały one najlepszą wydajność w teście i oferują długą żywotność.

PRT-04-CP to kompaktowa wersja naszego wysokowydajnego modelu PRT-04. Produkt ten jest o 60% lżejszy, oferuje o 50% więcej oszczędności miejsca i jest o 20% bardziej ekonomiczny niż PRT-01. Posiada uniwersalne elementy przesuwne wykonane z iglidur J oraz rozbudowany system modułowy. Nowa, oszczędzająca miejsce wersja została opracowana specjalnie z myślą o montażu na małych powierzchniach.

Możliwe ruchy obrotowe powyżej 360°
PRT-04-TS-360 umożliwia szybką i indywidualną regulację ograniczników, aby zapobiec obracaniu się łożyska wieńcowego PRT w określonych punktach. Nowością jest to, że ogranicznik może być realizowany w zakresie 360°, a na zapytanie można go nawet rozszerzyć do 720°.

Wszechstronne łożysko niezawierające PTFE
Łożysko wieńcowe iglidur PRT-04 z aluminiową obudową i elementami ślizgowymi iglidur® JPF nie zawiera PTFE.

PRT-06-100: do 85% bardziej ekonomiczne w porównaniu do PRT-04
Nowe łożysko wieńcowe PRT jest wyjątkowo lekkie, płaskie i ekonomiczne w porównaniu z pozostałymi łożyskami serii PRT. Mając zaledwie 8 mm wysokości, jest również tylko o połowę niższe niż łożysko wieńcowe z serii PRT-04.
Dowiedz się w ciągu zaledwie kilku minut, które łożysko wieńcowe PRT jest najlepszym wyborem dla Twojego indywidualnego zastosowania. Można również dowiedzieć się, jak długo nasze łożyska wieńcowe PRT będą działać w danym zastosowaniu — a następnie wybrać łożysko wieńcowe o najlepszym stosunku ceny do wydajności.

Dzięki naszemu newsletterowi nie przegapisz już żadnych nowości od igus. Bądź zawsze na bieżąco z informacjami dotyczącymi naszej firmy i naszych tworzyw sztucznych. Mogą być Państwo pierwszymi, którzy odkryją nowe produkty, ekscytujące aplikacje, aktualne raporty z laboratorium i wiele więcej.


Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem