Prosimy wybrać kraj dostawy

Wybór kraju/regionu może mieć wpływ na różne czynniki, takie jak cena, opcje wysyłki i dostępność produktów.

Łożyska sferyczne igubal®

Bezsmarowe i bezobsługowe, wykonane z wysokowydajnych polimerów

Łożyska ślizgowe dzielone igubal® są samoregulującymi łożyskami wykonanymi w całości z tworzyw sztucznych. Samoregulujące łożyska ślizgowe dzielone są łatwe w montażu i regulacji we wszystkich ustawieniach kątowych, a w wielu przypadkach umożliwiają wymianę specjalnych obudów. Dzięki łożyskom igubal® użytkownik ma do dyspozycji wszystkie zalety wysokowydajnych polimerów. Mają doskonałe własności tłumiące i mogą być stosowane w pracy na sucho. Są niewrażliwe na brud, mogą pracować w cieczach i nawet w chemikaliach oraz są odporne na korozję. Waga części igubal® jest nawet o 80% niższa niż porównywalne części konkurencyjne wykonane ze stali. Dodatkowe oszczędności zapewniają niższe koszty zakupu i konserwacji. Produkty igubal® są niezwykle konkurencyjne dzięki niższym kosztom konserwacji i napraw oraz dzięki szybszemu montażowi i demontażowi dzielonej konstrukcji. Dodatkowo mniejsze wymiary wymagają mniejszej przestrzeni do instalacji. Samoregulujące łożyska kuliste igubal® składają się z obudów z tworzywa sztucznego wzmocnionych włóknami, które zapewniają wysoką stabilność, oraz z kulek sferycznych wykonanych z trybooptymalizowanych, wysokowydajnych polimerów zapewniających większą odporność na zużycie i długą żywotność. Seria igubal® zapewnia projektantom dostęp do kompletnego systemu samoregulujących łożysk: głowic przegubowych, głowic widlastych, łożysk kołnierzowych, łożysk kulistych i łożysk ślizgowych dzielonych.

1... Waga części

niższe obciążenia ruchome

Mechanizm działania

Niższa waga Dzięki temu, że wszystkie łożyska kuliste igubal® są wykonane z polimerów, waga części jest nawet o 80% niższa od porównywalnych łożysk metalowych. W związku z tym mniejsze jest obciążenie ruchomych części, co przekłada się na niższe zużycie energii.

Poddano testom igus®

Przykład zastosowania

System załadunku helikoptera igus

System załadunku helikoptera

Zewnętrzny system załadunku helikoptera wymagał małej masy, dużej niezawodności z jednoczesną odpornością na warunki atmosferyczne i brakiem konieczności obsługi. Dzięki temu możliwa jest np. ewakuacja ludności podczas powodzi.

2... Zastosowania zewnętrzne

Odporne na korozję

Mechanizm działania

igus igubal Odporność na korozję elementów łożysk igubal® czyni je szczególnie odpowiednimi do zastosowań zewnętrznych. Elementy łożyskowe igubal® mogą być również stosowane bez jakichkolwiek problemów w ciężkich warunkach pracy. Nawet w ekstremalnych warunkach, łożyska igubal® radzą sobie bez uszczelnień i zgarniaczy. To samo dotyczy zastosowań w brudzie, pyle i kurzu.

Poddano testom igus®

Przykład zastosowania

Moduły ogniw słonecznych

Głowice przegubowe są bezobsługowe nawet w warunkach dużego zapylenia lub obecności zanieczyszczeń o właściwościach ściernych. Nie ma zagrożenia zatarciem lub zapchaniem jako, iż zintegrowane cząstki smarów stałych zapewniają niskie tarcie przy maksymalnej odporności na ścieranie.

3... Tłumienie wibracji

mniejsze wibracje

Mechanizm działania

Wykorzystanie specjalnych tworzyw sztucznych w obudowie oraz w kulkach sferycznych łożyska sprawia, że łożyska kuliste igubal® idealnie nadają się do zastosowań wymagających zwiększonego tłumienia wibracji. Łożyska kuliste igubal® często charakteryzują się dłuższą żywotnością, zwłaszcza w zastosowaniach z oscylacjami i wibracjami o dużej częstotliwości.

Przykład zastosowania

Testy wytrzymałości w porównaniu ze stalą

Test wytrzymałości: 1 rok, 97 mln cykli pracy, 15 000 cykli pracy na godzinę, czas pracy ok. 6500 godzin. Średnica wewnętrzna po zakończeniu testu: 6.0 light - 6.1 jams. Obciążenie 50-90 N. Łożyska stalowe nie nadawały się do użytku po ok. 50 mln cykli pracy.

4... Średnica wału

16 mm …. 50 mm

Mechanizm działania

Łożyska kuliste igubal® są dostępne dla wałów o średnicy od 2 mm do 50 mm w rozmiarach standardowych na stanie magazynowym.

Poddano testom igus®

Przykład zastosowania

Przykrycia basenów

W tych przykryciach basenów (przenośnych) dawniej stosowane były łożyska kulkowe. W zależności od rozmiaru przykrycia basenu, teraz stosowane są łożyska kołnierzowe igus® igubal® z serii EFSM.

5... Bezsmarowe i bezobsługowe

Rozwiązanie bezobsługowe

Mechanizm działania

Dzięki bezsmarowej konstrukcji nie ma zagrożenia gumowaniem lub powstawaniem mieszanki o konsystencji pasty. Smar zawarty w trybologicznie zoptymalizowanych materiałach łożysk ślizgowych zapewnia również równomierne smarowanie przez cały okres eksploatacji.

Poddano testom igus®

Przykład zastosowania

Moduł pakowania profili

W zakładzie pakowania profili ok. 50 trybooptymalizowanych łożysk polimerowych sprawdza się w najróżniejszych pozycjach. Są to łożyska kołnierzowe i łożyska ślizgowe dzielone do ruchów obrotowych i rotacyjnych oraz głowice przegubowe tłumiące siły napędzające i naciskające. W każdym module pakowania zamontowanych jest ok. 50 łożysk kulistych z serii igubal®.

6... Dzielona konstrukcja

Łatwy montaż i demontaż

Mechanizm działania

Łożyska ślizgowe dzielone igubal® są dostępne w rozmiarach instalacji od 16 mm do 50 mm w konstrukcji całkowicie dzielonej. Dzielona konstrukcja kulek sferycznych i obudowy zapewnia łatwy montaż i demontaż.

Przykład zastosowania

Ogniwa słoneczne

Głowice przegubowe igubal® wykorzystane jako elementy łączące ogniwa słonecznego z ramą mocującą.

7... Kompaktowa konstrukcja

Nie wymaga dużo miejsca

Mechanizm działania

Dzięki wykorzystaniu kulek sferycznych łożyska ślizgowego z tworzywa sztucznego w odpowiednio przystosowanej obudowie wszystkie łożyska ślizgowe dzielone igubal® mają bardzo kompaktową konstrukcję. Ułatwia to instalację w pełni sprawnych łożysk nawet w miejscach o ograniczonej przestrzeni, a także ich montaż i demontaż w takich warunkach.

Przykład zastosowania

Niewielki samolot elektryczny

Aby zapewnić najlepsze właściwości nośne, wszystkie komponenty muszą być lekkie, lecz jednocześnie jak najbardziej wytrzymałe. Z związku z tym projektanci w wielu przypadkach decydowali się na wykorzystanie produktów firmy igus®, takich jak łożyska kuliste igubal® i prowadniki kablowe do zasilania silników elektrycznych.

8... Dane elektrotechniczne

Zastosowania wymagające dużej odporności na czynniki zewnętrzne

Mechanizm działania

Zarówno iglidur® W300 jak i igumid G są odporne na słabe kwasy i słabe zasady jak również na paliwa i wszelkie smary. Dla zastosowań w trudniejszych warunkach, np. wymagających odporności na substancje chemiczne, dostępny jest szereg różnych materiałów.

Przykład zastosowania

Robot kontrolujący

Waga całego robota nie może przekraczać 2 kg, dlatego do tego zastosowania wybrano głównie tworzywa sztuczne, w tym prowadnik kablowy oraz cały szereg łożysk kulistych igus®.

9... Konstrukcja

Zdolność do dużych obciążeń

Mechanizm działania

Mechanizm działania igubal łożyska przegubowe igus Obciążenia przenoszone przez bezobsługowe elementy łożyskowe igubal® są bardzo wysokie w temperaturach pokojowych. Elementy łożyskowe igubal® przenoszą duże siły i jednocześnie ważą tylko piątą część tego co ich metalowe odpowiedniki. Doskonale właściwości tłumienne wzrastają dzięki dwuczęściowej budowie realizowanej z części plastikowych, w przeciwieństwie do stali.

Poddano testom igus®

Przykład zastosowania

Fotele do kin 4D

Bezobsługowe łożyska stojące igubal® są wykorzystywane w fotelach sal kinowych i teatralnych; zapewniają cichą i niezawodną pracę nawet przy dużych obciążeniach. Symulatory wyścigów umożliwiają ruchy fotela odwzorowujące oddziaływanie różnych sił. W tym przypadku łożyska teflonowe zostały zastąpione łożyskami z tworzywa sztucznego, co znacznie zwiększyło żywotność i zmniejszyło hałas podczas pracy symulatora.

10... Obliczenia online

Obliczanie żywotności żywotności/zużycia

Mechanizm działania

System eksperta igubal® umożliwia użytkownikom weryfikację doboru łożysk igubal® do danego zastosowania. Poza różnymi łożyskami igubal® użytkownicy mogą również wybierać rodzaje obciążenia (radialne/osiowe i/lub statyczne, obrotowe i dynamiczne).

Poddano testom igus®

igubal® Expert

Wpisując parametry aplikacji podaje Państwu spodziewaną żywotność łożysk sferycznych igubal®.

Przykład zastosowania

Wyszukiwarka produktów igubal®

Wyszukiwarka produktów igubal®, za pomocą kilku kliknięć, udostępnia informacje o odpowiednich łożyskach sferycznych do Państwa aplikacji. Aby to zrobić, należy wprowadzić informacje odnośnie poszukiwanego produktu i innych ważnych dla Państwa czynników. Jako rezultat uzyskają Państwo najlepsze rozwiązania do swoich aplikacji.

11... Rodzaje ruchu

obrotowy, liniowy i oscylacyjny

Mechanizm działania

Łożyska skonfigurowano jako łożyska ślizgowe, dlatego można wykorzystać łożyska igubal® do ruchów oscylacyjnych i obrotowych, a także do ruchów liniowych w kierunku osiowym.

Poddano testom igus®

Przykład zastosowania

Zakład przetwórstwa surowców wtórnych

Ta maszyna jest wykorzystywana do udoskonalonego recyklingu odpadów domowych. Otwiera worki ze śmieciami i przeprowadza wstępne sortowanie ogólne zawartości. Każda maszyna jest wyposażona w 69 łożysk kołnierzowych igubal®, które zostały wybrane do tego zastosowania ze względu na ich odporność na korozję, bezsmarową pracę i niewielki rozmiar.

12... Kulista konstrukcja

Kompensacja nieliniowości

Mechanizm działania

Ze względu na kulistą konstrukcję łożysk kulistych igubal® idealnie nadają się do zastosowań kompensujących nierówności, przechyły i wygięcia w konfiguracjach wałów. Dodatkowo, dzięki samoregulacji, praktycznie całkowicie zapobiegają potencjalnym obciążeniom krawędzi. Kulki sferyczne łatwo dostosowują się do ruchów oscylacyjnych.

Poddano testom igus®

Przykład zastosowania

Głowica

„Tylko dzięki zastosowaniu łożysk z tworzywa sztucznego oraz łożysk kulistych zaznaczonych na schemacie byliśmy w stanie wykonać głowicę w obudowie zgodnie z danymi i specyfikacjami (wymogi, koszty). ”
 
Tilo Lechner/Ludger Pauls, KHS Kisters, Kleve

Wzór zamówienia



Terminy "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" oraz "yes" są prawnie chronionymi znakami towarowymi firmy igus® SE & Co. KG/ Kolonia w Federalnej Republice Niemiec oraz, w przypadku niektórych, również w innych krajach. Jest to niepełna lista znaków towarowych (np. oczekujące na rozpatrzenie wnioski o rejestrację znaków towarowych lub zarejestrowane znaki towarowe) firmy igus SE & Co. KG lub spółek powiązanych z igus w Niemczech, w Unii Europejskiej, USA i/lub innych krajach lub jurysdykcjach.

igus® SE & Co. KG podkreśla, że nie sprzedaje żadnych produktów firm Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES , Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber oraz wszystkich innych producentów napędów wspomnianych na tej stronie. Produkty oferowane przez igus® należą do igus® SE & Co. KG.