Łożyska odporne na korozję osiągają ponad 10-letnią żywotność w rozrzutniku obornika

W tym rozrzutniku granicznym wytrzymałe łożyska igubal® gwarantują bezawaryjną pracę.

Profil

  • Co było potrzebne: Łożysko ślizgowe przegubowe na siłowniku hydraulicznym
  • Wymagania: Potrzebne były odporne na korozję i wytrzymałe elementy łożyska, które działałyby trwale nawet w niskich temperaturach.
  • Branża: inżynieria rolnicza
  • Sukces klienta: Łożyska igubal® zostały poddane testom dwukrotnie przez okres 100 godzin każdy w temperaturze -20 °C i pod wpływem obciążenia blokowego wynoszącego 4000 N. Odpowiada to żywotności wynoszącej 10 lat. Odpowiada to 10-letniemu okresowi eksploatacji. Przyczyniają się do tego specyfikacje tłumienia drgań, a także wysoka nośność i odporność na korozję przegubu widełkowego. Stanowią one również ekonomiczną alternatywę dla łożysk stalowych.
Urządzenie do rozsiewu granicznego w rozsiewaczu nawozów

Problem

Rozwiązanie

Rozrzutnik obornika AXIS 50.1 W
Rozrzutnik obornika AXIS 50.1 W
Rozrzutnik obornika AXIS 50.1 W

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa