Łożyska stojakowe igubal

Bezsmarowne, lekkie i wszechstronne

łożysko blokowe z kołnierzem ustalającym

Zalety łożysk ślizgowych igubal

  • bezsmarowe
  • Bezobsługowa praca na sucho
  • Wysoka sztywność
  • Wysoka trwałość przy zmiennych obciążeniach
  • Kompensacja niewspółosiowości
  • Kompensacja obciążeń krawędziowych
  • Odporność na korozję
  • Odporność na chemikalia
  • Wysoka zdolność tłumienia
  • Do ruchów obrotowych, oscylacyjnych i liniowych
  • Bardzo niska waga
  • Wysoka nośność promieniowa
  • Możliwość stosowania w mediach
  • Oszczędność miejsca
  • Łatwy montaż
  • Obliczalna żywotność

Co można znaleźć na tej stronie

    Obszary zastosowań

    Montaż

    Tolerancje

    gama produktów

    Kiedy ich używać?

    • Gdy wymagana jest odporność chemiczna
    • Gdy wymagana jest opłacalna alternatywa
    • Gdy wymagane są łożyska odporne na zabrudzenia
    • Gdy konieczna jest kompensacja niewspółosiowości
    • Gdy wymagane są całkowicie dzielone komponenty

    Kiedy nie należy ich używać?

    • Gdy temperatura przekracza +80 °C
    • Jeśli wymagany jest zintegrowany kołnierz mocujący
    • Jeśli wymagane są wymiary powyżej 50 mm
    • Jeśli mają być realizowane prędkości obrotowe powyżej 0,5 m/s
    Wymienne łożysko baryłkowe

    Możliwość wymiany 1:1

    Do wkładów łożyskowych

    Przegląd kompatybilności łożysk baryłkowych

    Przewodnik wymiany 1:1

    Etapy rozwoju łożysk ślizgowych igubal

    1998

    KSTM

    "Potrzebuję opłacalnego rozwiązania."

    KSTM

    2005

    ESTM

    "Muszę zdawać sobie sprawę z większych obciążeń z moim łożyskiem poduszkowym."

    ESTM

    2010

    KSTM-GT / ESTM-GT

    "Potrzebuję dzielonego łożyska poduszkowego."

    KSTM-GT ESTM-GT

    2015

    ESQM

    "Muszę przechowywać moje trackery solarne bez smarowania."

    ESQM

    2022

    KSTM-CL

    "Muszę zaabsorbować większe siły i jestem przekonany przez igus"

    KSTM-CL

    2022

    PA-KS-JEM-SP

    "Potrzebuję łożyska ślizgowego do kompaktowej przestrzeni montażowej"

    PA-KS-JEM-SP

    2023

    ESRM

    "Jak przechowywać profile rund?"

    ESRM

    2023

    ESQM-GT/KSQM-GT

    "Mam kwadratowy wał i małą przestrzeń montażową"

    KSQM-GT - ESQM-GT

    2024

    ESQM-2.0

    "Od lat mam bardzo dobre doświadczenia z igus. Czy oni również wnoszą coś nowego?"

    ESQM-2-0

    Więcej informacji o łożyskach przegubowych igubal

    igubal®-shop

    Sklep

    Do sklepu igubal
    Narzędzie

    Narzędzie

    Do systemu eksperckiego igubal
    Baza wiedzy

    Baza wiedzy

    Przejdź do bazy wiedzy

    Konsultacje

    Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

    Michał Obrębski
    Michał Obrębski

    Manager Produktu łożyska ślizgowe iglidur®

    +48 728 877 976Wyślij e-mail

    Konsultacje i dostawa