Prowadniki kablowe, przewody, technologia łożyskowa i czujniki dla jednostek SRU oraz wózków typu shuttle

  • bezobsługowe do użytku 24/7
  • Oszczędność miejsca i wagi
  • Niski poziom hałasu i wibracji
  • Prosty montaż
  • Szybka dostawa
  • Obliczalna żywotność online
  • Kompletne systemy lub pojedyncze komponenty od wielkości partii 1

Wybrane produkty dla SRM, systemów wahadłowych i innych.

e-prowadnik autoglide 5

Łańcuch energetyczny z prowadnicą podłogową z linką stalową

  • Energia, dane, powietrze i płyny w jednym systemie
  • Prędkość 4 m/s, przesuw 80 m
  • 88% krótszy czas instalacji w porównaniu do kanałów aluminiowych
basic flizz

zasilacz z obudową ochronną

  • Alternatywa dla systemu szyn zbiorczych
  • Cichy, bezobsługowy i łatwy w instalacji
  • Prędkość robocza do 6 m/s
  • Niewielkie zapotrzebowanie na miejsce
e-prowadniki guidelok slimline P i P.S

Pionowa rynna prowadząca

  • Do zastosowań podwieszanych na wysokości do 50 m
  • Łatwy dostęp w celu serwisowania
  • Do 80% oszczędności na wadze i kosztach

kabel do przemieszczania

  • Opracowany dla najwyższych obciążeń
  • Nadaje się do szczególnie wąskich promieni gięcia, a także do środowisk zimnych i ściernych
  • 4 lata gwarancji chainflex®
Module Connect

Dostosowany interfejs

  • Jeden moduł złącza zamiast wielu pojedynczych złączy
  • Do 50% lżejsze niż konwencjonalne złącza prostokątne
  • 100 wkładów wtykowych do wyboru

Technologia łożysk suchobieżnych

biała księga

Unikaj awarii łożysk dzięki "smart plastic"

  • Zmniejszenie kosztów konserwacji i wyeliminowanie nieplanowanych przestojów
  • Wydłużenie żywotności i zwiększenie wydajności systemu
  • Oszczędność czasu - szybsza identyfikacja przyczyn anomalii

Z powodzeniem stosowane przez naszych klientów

guidelok slimline P w systemach magazynowych firmy SIVAplan GmbH & Co. KG

SIVAplan wprowadza system guidelok do produkcji seryjnej po fazie testów

autoglide 5

Bezobsługowy łańcuch elektroniczny® dla korytarza SRM w Gebhardt Intralogistics

Zastosowania przy transporcie materiałów

... i inne historie sukcesu.

Testy przeprowadzamy w naszym wewnętrznym laboratorium testowym.

Broszura dotycząca obsługi materiałów

Broszura dotycząca przepływu materiałów

usługa instalacji

Usługa montażu igus

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa